1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NA3UCSB รองรับ UL/CE พร้อมชีลด์ (รหัสสินค้า)

NA3UCSB รองรับ UL/CE พร้อมชีลด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • C-UL
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • VW-1
  • FT-1
  • ULAWM
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • โล่กำบัง เดียว
  • 300 V
  • มาตรฐานยุโรป 300/500 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 282.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน กับ " โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟมาตราฐาน"(c-UL รองรับการใช้งาน ไม่ ได้)
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
* ราคาต่อหน่วยเป็น มิเตอร์วัดไฟ
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต

ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

- สายไฟ NA3UCSB ซีรีส์ รองรับ UL / CE พร้อม Shield จาก MISUMI
- สายเคเบิลหุ้มฉนวน 300 V เป็นไปตามมาตรฐาน ULAWM2517/c-UL/CE
- ผลิตภัณฑ์นี้เข้ากันได้กับ "โปรแกรมตรวจสอบย้อนกลับของ UL / สายที่ผ่านกระบวนการ" (c-UL ไม่รองรับ)
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 20 คอร์
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC

สเปค

NA3UCSB UL / CE โล่กำบัง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นAWG
ขนาด
จำนวนแกน
NA3UCSB202
3
4
6
8
10
12
16
20
182
3
4
6
8
10
12
162
3
4
6
8
10
142
3
4


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย มาตรฐาน ราคาหน่วย ชุดสไลด์ ปริมาณวันที่จัดส่ง ฯลฯ อ้างอิงจาก แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI VONA
* 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในสต๊อกจะระบุด้วยตัวอักษร T หรือ A ในคอลัมน์ราคาที่อยู่ด้านขวา
*2 ราคาต่อหน่วยทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อ มิเตอร์วัดไฟ
วิธีคำนวณราคาต่อหน่วย [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลขรุ่น (ม.) × ราคาหน่วยต่อเมตรข้างต้น]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)

ข้อมูลมากกว่านี้

NA3UCSB UL / CE โล่กำบัง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
NA3UCSB UL / CE โล่กำบัง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
NA3UCSB UL / CE โล่กำบัง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
หมายเลข รุ่นAWG
ขนาด
จำนวนแกนโดยประมาณ
พื้นที่ส่วน
(mm²) * 1
เป๋
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกน ขดลวด
เสร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มม.) * 5
ประมาณ
มวล
กก. / กม
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนแกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
เปลือกสเปคตัวอย่าง
ให้ * 4
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C) * 2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20 ° C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / 5 นาที
โครงสร้าง
PC / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3
NA3UCSB
2020.5คอร์/แกน / ชั้น
ลากสาย
2763935.450200021/0.180.95ดีบุก0.6PVC2.151PVCULAWM2517
C-UL
รองรับ CE
337.37771
447.98861
669.212151
8810.815941.1
101011.818341.2
121212.120731.2
161613.626831.3
202015.132331.4
1820.7527.5771222.334/0.181.210.62.411
337.991101
448.510881
661015271
8811.920961.2
101012.823651.2
121213.528151.3
1621.2528.5100171453/0.181.510.72.911
339120131
449.8150121
6611.921791.2
881429281.3
101015.334571.4
1422.029.8138238.7541/0.261.920.83.521
3310.6177191.1
4411.5210161.1


* 1 การแปลงขนาดนั้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น อ้างอิงจาก โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* 2 จะต้องใช้ ค่า ของ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เท่านั้นเป็น ค่าอ้างอิง และไม่รับประกัน
* 3 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว]ดีบุก:ดีบุก ชุบ ลวดทองแดงอบอ่อน
[วัสดุ]PVC:โพลีไวนิลคลอไรด์; วิชาพลศึกษา:วัสดุ โพลีเอทิลีน
P:วัสดุ ใช้ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน:เรซิน ฟลูออรีน ต่างๆ * * * *:อื่น ๆ
* 4 สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (โค้ท) และอื่น ๆ โปรดดูที่ " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)30405060708090100
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.900.750.730.650.560.440.37
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง) กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ที่ อนุญาต ที่ AWG20 2- คอร์/แกน เมื่อ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 40 ° C
9 × 0.9 = 8.1 (A)

NA3UCSB UL / CE โล่กำบัง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
NA3UCSB UL / CE โล่กำบัง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NA3UCSB-14-2-1
NA3UCSB-14-2-2
NA3UCSB-14-2-3
NA3UCSB-14-2-4
NA3UCSB-14-2-5
NA3UCSB-14-2-6
NA3UCSB-14-2-7
NA3UCSB-14-2-8
NA3UCSB-14-2-9
NA3UCSB-14-2-10
NA3UCSB-14-2-11
NA3UCSB-14-2-12
NA3UCSB-14-2-13
NA3UCSB-14-2-14
NA3UCSB-14-2-15
NA3UCSB-14-2-16
NA3UCSB-14-2-17
NA3UCSB-14-2-18
NA3UCSB-14-2-19
NA3UCSB-14-2-20
NA3UCSB-14-2-21
NA3UCSB-14-2-22
NA3UCSB-14-2-23
NA3UCSB-14-2-24
NA3UCSB-14-2-25
NA3UCSB-14-2-26
NA3UCSB-14-2-27
NA3UCSB-14-2-28
NA3UCSB-14-2-29
NA3UCSB-14-2-30
NA3UCSB-14-2-31
NA3UCSB-14-2-32
NA3UCSB-14-2-33
NA3UCSB-14-2-34
NA3UCSB-14-2-35
NA3UCSB-14-2-36
NA3UCSB-14-2-37
NA3UCSB-14-2-38
NA3UCSB-14-2-39
NA3UCSB-14-2-40
NA3UCSB-14-2-41
NA3UCSB-14-2-42
NA3UCSB-14-2-43
NA3UCSB-14-2-44
NA3UCSB-14-2-45
NA3UCSB-14-2-46
NA3UCSB-14-2-47
NA3UCSB-14-2-48
NA3UCSB-14-2-49
NA3UCSB-14-2-50
NA3UCSB-14-2-51
NA3UCSB-14-2-52
NA3UCSB-14-2-53
NA3UCSB-14-2-54
NA3UCSB-14-2-55
NA3UCSB-14-2-56
NA3UCSB-14-2-57
NA3UCSB-14-2-58
NA3UCSB-14-2-59
NA3UCSB-14-2-60
NA3UCSB-14-2-61
NA3UCSB-14-2-62
NA3UCSB-14-2-63
NA3UCSB-14-2-64
NA3UCSB-14-2-65
NA3UCSB-14-2-66
NA3UCSB-14-2-67
NA3UCSB-14-2-68
NA3UCSB-14-2-69
NA3UCSB-14-2-70
NA3UCSB-14-2-71
NA3UCSB-14-2-72
NA3UCSB-14-2-73
NA3UCSB-14-2-74
NA3UCSB-14-2-75
NA3UCSB-14-2-76
NA3UCSB-14-2-77
NA3UCSB-14-2-78
NA3UCSB-14-2-79
NA3UCSB-14-2-80
NA3UCSB-14-2-81
NA3UCSB-14-2-82
NA3UCSB-14-2-83
NA3UCSB-14-2-84
NA3UCSB-14-2-85
NA3UCSB-14-2-86
NA3UCSB-14-2-87
NA3UCSB-14-2-88
NA3UCSB-14-2-89
NA3UCSB-14-2-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
ขดลวด ความยาวโดยรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 356.66

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-19.8

฿ 594.58

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-29.8

฿ 891.87

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-39.8

฿ 1,189.16

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-49.8

฿ 1,486.45

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-59.8

฿ 1,783.74

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-69.8

฿ 2,081.03

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-79.8

฿ 2,378.32

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-89.8

฿ 2,675.61

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-99.8

฿ 2,585.81

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-109.8

฿ 2,844.39

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-119.8

฿ 3,102.97

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-129.8

฿ 3,361.55

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-139.8

฿ 3,620.13

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-149.8

฿ 3,878.71

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-159.8

฿ 4,137.29

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-169.8

฿ 4,395.87

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-179.8

฿ 4,654.45

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-189.8

฿ 4,913.03

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-199.8

฿ 4,854.19

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-209.8

฿ 5,096.90

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-219.8

฿ 5,339.61

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-229.8

฿ 5,582.32

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-239.8

฿ 5,825.03

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-249.8

฿ 6,067.74

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-259.8

฿ 6,310.45

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-269.8

฿ 6,553.16

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-279.8

฿ 6,795.87

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-289.8

฿ 7,038.58

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-299.8

฿ 7,281.29

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-309.8

฿ 7,524.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-319.8

฿ 7,766.71

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-329.8

฿ 8,009.42

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-339.8

฿ 8,252.13

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-349.8

฿ 8,494.84

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-359.8

฿ 8,737.55

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-369.8

฿ 8,980.26

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-379.8

฿ 9,222.97

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-389.8

฿ 9,465.68

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-399.8

฿ 9,708.39

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-409.8

฿ 9,951.10

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-419.8

฿ 10,193.81

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-429.8

฿ 10,436.52

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-439.8

฿ 10,679.23

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-449.8

฿ 10,921.94

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-459.8

฿ 11,164.65

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-469.8

฿ 11,407.35

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-479.8

฿ 11,650.06

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-489.8

฿ 11,892.77

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-499.8

฿ 10,200.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-509.8

฿ 10,404.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-519.8

฿ 10,608.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-529.8

฿ 10,812.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-539.8

฿ 11,016.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-549.8

฿ 11,220.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-559.8

฿ 11,424.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-569.8

฿ 11,628.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-579.8

฿ 11,832.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-589.8

฿ 12,036.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-599.8

฿ 12,240.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-609.8

฿ 12,444.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-619.8

฿ 12,648.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-629.8

฿ 12,852.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-639.8

฿ 13,056.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-649.8

฿ 13,260.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-659.8

฿ 13,464.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-669.8

฿ 13,668.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-679.8

฿ 13,872.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-689.8

฿ 14,076.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-699.8

฿ 14,280.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-709.8

฿ 14,484.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-719.8

฿ 14,688.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-729.8

฿ 14,892.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-739.8

฿ 15,096.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-749.8

฿ 15,300.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-759.8

฿ 15,504.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-769.8

฿ 15,708.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-779.8

฿ 15,912.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-789.8

฿ 16,116.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-799.8

฿ 16,320.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-809.8

฿ 16,524.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-819.8

฿ 16,728.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-829.8

฿ 16,932.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-839.8

฿ 17,136.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-849.8

฿ 17,340.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-859.8

฿ 17,544.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-869.8

฿ 17,748.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-879.8

฿ 17,952.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 102214-889.8

฿ 18,156.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-899.8

฿ 18,360.00

NA3UCSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214-909.8

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง มี เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำเงินกรมท่า
คุณสมบัติ ทนน้ำมัน มาตรฐาน ตัวแทน UL / CE / CSA (c-UL) เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย คุณสมบัติอื่น ๆ ความต้านทานเสียงรบกวน