1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สอดคล้องตามมาตรฐาน NA3UC UL (รหัสสินค้า)

NA3UC CABLE

สอดคล้องตามมาตรฐาน NA3UC UL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • C-UL
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • VW-1
  • FT-1
  • ULAWM
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • 300 V
  • มาตรฐานยุโรป 300/500 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 141.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน กับ " โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟมาตราฐาน"(c-UL รองรับการใช้งาน ไม่ ได้)
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
* ราคาต่อหน่วยเป็น มิเตอร์วัดไฟ
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต

ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

- สายไฟ NA3UC ซีรีส์ สอดคล้องตามมาตรฐาน UL จาก MISUMI
- สายไฟหลายแกนที่เป็นไปตามมาตรฐาน UL 300 V ใช้เปลือกหุ้มที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม (VW-1/FT-1) อุณหภูมิในการทำงาน -20°C ถึง 105°C แนะนำให้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 20 คอร์
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC
- ค่าของกระแสที่อนุญาตจะใช้เป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน

สเปค

รองรับ NA3UC UL / CE:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นAWG
ขนาด
จำนวนแกน
NA3UC202
3
4
6
8
10
12
16
20
182
3
4
6
8
10
12
16
20
162
3
4
6
8
10
12
142
3
4


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย มาตรฐาน ราคาหน่วย ชุดสไลด์ ปริมาณวันที่จัดส่ง ฯลฯ อ้างอิงจาก แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI VONA
* 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในสต๊อกจะระบุด้วยตัวอักษร T หรือ A ในคอลัมน์ราคาที่อยู่ด้านขวา
*2 ราคาต่อหน่วยทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อ มิเตอร์วัดไฟ
วิธีคำนวณราคาต่อหน่วย [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลขรุ่น (ม.) × ราคาหน่วยต่อเมตรข้างต้น]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)

ข้อมูลมากกว่านี้

รองรับ NA3UC UL / CE:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รองรับ NA3UC UL / CE:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รองรับ NA3UC UL / CE:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
หมายเลข รุ่นAWG
ขนาด
จำนวนแกนโดยประมาณ
พื้นที่ส่วน
(mm²) * 1
เป๋
โครงสร้าง
(ดูรูป)
แกนลวด
นับ
เสร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มม.) * 4
ประมาณ
มวล
กก. / กม.
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนแกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
เปลือกสเปค
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C) * 2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20 ° C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / 5 นาที
โครงสร้าง
PC / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3
NA3UC2020.5คอร์/แกน / ชั้น
ลากสาย
26.446935.450200021/0.180.95ดีบุก0.6PVC2.151PVCULAWM2517
C-UL
แกน รองรับ CE
336.75671
447.36761
668.69451
889.911841
101010.914141.1
121211.216131.1
161612.620931.2
202014.125831.3
1820.7526.9561222.334/0.181.210.62.411
337.370101
447.98481
669.312071
881116361.1
101012.119551.2
121212.522251.2
16161428241.3
202015.735341.4
1621.2527.976171453/0.181.510.72.911
338.496131
449.1118121
661117191.1
8813.223981.3
101014.327971.3
12121532671.4
1422.029.1106238.7541/0.261.920.83.521
339.7136191
4410.8174161.1


* 1 การแปลงขนาดนั้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น อ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* 2 จะต้องใช้ ค่า ของ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เท่านั้นเป็น ค่าอ้างอิง และไม่รับประกัน
* 3 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว]ดีบุก:ดีบุก ชุบ ลวดทองแดงอบอ่อน
[วัสดุ]PVC:โพลีไวนิลคลอไรด์; วิชาพลศึกษา:วัสดุ โพลีเอทิลีน
P:วัสดุ ใช้ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน:เรซิน ฟลูออรีน ต่างๆ * * * *:อื่น ๆ
* 4 สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (โค้ท) และอื่น ๆ โปรดดูที่ " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)30405060708090100
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.900.750.730.650.560.440.27
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้สำหรับ AWG20 2 แกน เมื่อ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 40°C: 9 × 0.9 = 8.1 (A)

รองรับ NA3UC UL / CE:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รองรับ NA3UC UL / CE:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NA3UC-18-20-54
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ขดลวด ความยาวโดยรวม
(ม.)
คุณสมบัติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Characteristics Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
Insulation Material

฿ 25,984.42

NA3UC CABLE 1 ชิ้น 3 วัน ---------------อื่น ๆ200.75[19 to 18] 18[300V] 300 V (UL/cUL), 300/500 V (CE)ไม่มีULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE54ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)15.7PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NA3UC-18-20-54 ในชุด สอดคล้องตามมาตรฐาน NA3UC UL

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NA3UC-14-2-11
NA3UC-14-2-12
NA3UC-14-2-13
NA3UC-18-20-55
NA3UC-18-20-56
NA3UC-18-20-57
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ขดลวด ความยาวโดยรวม
(ม.)
คุณสมบัติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Characteristics Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
Insulation Material

฿ 1,588.26

1 ชิ้น 3 วัน -2214300 Vไม่มี[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า-11ทนน้ำมัน9.1UL / CSA (c-UL) / CEPVCPVCสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย--------------

฿ 1,732.65

1 ชิ้น 3 วัน -2214300 Vไม่มี[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า-12ทนน้ำมัน9.1UL / CSA (c-UL) / CEPVCPVCสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย--------------

฿ 1,877.03

1 ชิ้น 3 วัน -2214300 Vไม่มี[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า-13ทนน้ำมัน9.1UL / CSA (c-UL) / CEPVCPVCสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย--------------

฿ 26,465.59

1 ชิ้น 3 วัน ---------------อื่น ๆ200.75[19 to 18] 18[300V] 300 V (UL/cUL), 300/500 V (CE)ไม่มีULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE55ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)15.7PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

฿ 26,946.77

1 ชิ้น 3 วัน ---------------อื่น ๆ200.75[19 to 18] 18[300V] 300 V (UL/cUL), 300/500 V (CE)ไม่มีULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE56ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)15.7PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

฿ 27,427.94

1 ชิ้น 3 วัน ---------------อื่น ๆ200.75[19 to 18] 18[300V] 300 V (UL/cUL), 300/500 V (CE)ไม่มีULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE57ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)15.7PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)