(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- สายไฟ NA3UC ซีรีส์ สอดคล้องตามมาตรฐาน UL จาก MISUMI
- สายไฟหลายแกนที่เป็นไปตามมาตรฐาน UL 300 V ใช้เปลือกหุ้มที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม (VW-1/FT-1) อุณหภูมิในการทำงาน -20°C ถึง 105°C แนะนำให้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 20 คอร์
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC
- ค่าของกระแสที่อนุญาตจะใช้เป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หมายเลข รุ่น | AWG ขนาด | จำนวนแกน |
NA3UC | 20 | 2 |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
18 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
16 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | 2 | |
3 | ||
4 |
หมายเลข รุ่น | AWG ขนาด | จำนวนแกน | โดยประมาณ พื้นที่ส่วน (mm²) * 1 | เป๋ โครงสร้าง (ดูรูป) | แกนลวด นับ | เสร็จ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) * 4 | ประมาณ มวล กก. / กม. | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | เปลือก | สเปค | |||||||
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) * 2 | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20 ° C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20 ° C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / 5 นาที | โครงสร้าง PC / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | การชุบผิว * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | ||||||||||
NA3UC | 20 | 2 | 0.5 | คอร์/แกน / ชั้น ลากสาย | 2 | 6.4 | 46 | 9 | 35.4 | 50 | 2000 | 21/0.18 | 0.95 | ดีบุก | 0.6 | PVC | 2.15 | 1 | PVC | ULAWM2517 C-UL แกน รองรับ CE |
3 | 3 | 6.7 | 56 | 7 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 7.3 | 67 | 6 | 1 | |||||||||||||||
6 | 6 | 8.6 | 94 | 5 | 1 | |||||||||||||||
8 | 8 | 9.9 | 118 | 4 | 1 | |||||||||||||||
10 | 10 | 10.9 | 141 | 4 | 1.1 | |||||||||||||||
12 | 12 | 11.2 | 161 | 3 | 1.1 | |||||||||||||||
16 | 16 | 12.6 | 209 | 3 | 1.2 | |||||||||||||||
20 | 20 | 14.1 | 258 | 3 | 1.3 | |||||||||||||||
18 | 2 | 0.75 | 2 | 6.9 | 56 | 12 | 22.3 | 34/0.18 | 1.21 | 0.6 | 2.41 | 1 | ||||||||
3 | 3 | 7.3 | 70 | 10 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 7.9 | 84 | 8 | 1 | |||||||||||||||
6 | 6 | 9.3 | 120 | 7 | 1 | |||||||||||||||
8 | 8 | 11 | 163 | 6 | 1.1 | |||||||||||||||
10 | 10 | 12.1 | 195 | 5 | 1.2 | |||||||||||||||
12 | 12 | 12.5 | 222 | 5 | 1.2 | |||||||||||||||
16 | 16 | 14 | 282 | 4 | 1.3 | |||||||||||||||
20 | 20 | 15.7 | 353 | 4 | 1.4 | |||||||||||||||
16 | 2 | 1.25 | 2 | 7.9 | 76 | 17 | 14 | 53/0.18 | 1.51 | 0.7 | 2.91 | 1 | ||||||||
3 | 3 | 8.4 | 96 | 13 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 9.1 | 118 | 12 | 1 | |||||||||||||||
6 | 6 | 11 | 171 | 9 | 1.1 | |||||||||||||||
8 | 8 | 13.2 | 239 | 8 | 1.3 | |||||||||||||||
10 | 10 | 14.3 | 279 | 7 | 1.3 | |||||||||||||||
12 | 12 | 15 | 326 | 7 | 1.4 | |||||||||||||||
14 | 2 | 2.0 | 2 | 9.1 | 106 | 23 | 8.75 | 41/0.26 | 1.92 | 0.8 | 3.52 | 1 | ||||||||
3 | 3 | 9.7 | 136 | 19 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 10.8 | 174 | 16 | 1.1 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 1.00 | 0.90 | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 0.44 | 0.27 |
รหัสสินค้า |
---|
NA3UC-18-16-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ขดลวด | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,723.48 | NA3UC CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 16 | 0.75 | [19 to 18] 18 | [300V] 300 V (UL/cUL), 300/500 V (CE) | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE | 5 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 14 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NA3UC-18-16-5 ในชุด สอดคล้องตามมาตรฐาน NA3UC UL
รหัสสินค้า |
---|
NA3UC-14-2-11 |
NA3UC-14-2-12 |
NA3UC-14-2-13 |
NA3UC-18-16-6 |
NA3UC-18-2-1 |
NA3UC-18-2-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ขดลวด | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,588.26 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | 2 | 14 | 300 V | ไม่มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | - | 11 | ทนน้ำมัน | 9.1 | UL / CSA (c-UL) / CE | PVC | PVC | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,732.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | 2 | 14 | 300 V | ไม่มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | - | 12 | ทนน้ำมัน | 9.1 | UL / CSA (c-UL) / CE | PVC | PVC | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,877.03 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | 2 | 14 | 300 V | ไม่มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | - | 13 | ทนน้ำมัน | 9.1 | UL / CSA (c-UL) / CE | PVC | PVC | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,268.17 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 16 | 0.75 | [19 to 18] 18 | [300V] 300 V (UL/cUL), 300/500 V (CE) | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE | 6 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 14 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 209.03 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.75 | 2 | 18 | 300 V | ไม่มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | - | 1 | ทนน้ำมัน | 6.9 | UL / CSA (c-UL) / CE | PVC | PVC | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 821.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.75 | 2 | 18 | 300 V | ไม่มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | - | 10 | ทนน้ำมัน | 6.9 | UL / CSA (c-UL) / CE | PVC | PVC | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง