1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
OE110 ยุโรป 300/500 V (รหัสสินค้า)

CABLE

OE110 ยุโรป 300/500 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • VDE
  • ไม่ลุกติดไฟ
  • ขดลวด เกลียว
  • มาตรฐานยุโรป 300/500 V
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 60.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· พิกัดแรงดันไฟฟ้า 0.5 - 2.5 mm² U 0 : 300 V / U: 500 V
<ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน>
ก้ม: -5 ° C - 70 ° C ที่เหลือ: -30 ° C - 80 ° c
< มาตรฐาน สอดคล้องตามมาตรฐาน >
ตัวนำ: VDE0295 (IEC228) Class 5
คอร์/แกน / เปลือก: VDE0245/0281
การ ระบุ ตัวนำ: VDE0293
·ระวังอย่าทำให้ ความยาวที่กำหนด และปริมาณที่ ระบุ สับสนเมื่อสั่งซื้อ
·ไม่ ทนน้ำมัน
* ราคาต่อหน่วยเป็น มิเตอร์วัดไฟ
วิธีคำนวณราคาต่อหน่วย [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต

ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ


รายละเอียดสินค้า

สายส่งกำลัง,รองรับการใช้งาน มาตรฐานยุโรป,พิกัด 300 V/500 V [วัสดุ] · พีวีซี: PVC · PE: วัสดุ โพลีเอทิลีน · P: วัสดุ โพลีเอสเตอร์ · ฟลูออรีน: ฟลูออโรโพลิเมอร์ต่างๆ

สเปค

OE110 ยุโรป 300/500 อุปกรณ์รองรับท่อ V CE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
* 1 ผลิตภัณฑ์ สต๊อก ระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาที่ด้านขวา
*2 ราคาต่อหน่วยทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อ มิเตอร์วัดไฟ
วิธีคำนวณราคาต่อหน่วย [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]

หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
OE1100.52
3
4
5
7
12
0.752
3
4
5
7
12
1.02
3
4
5
7
12
1.52
3
4
5
7
12
2.52
3
4
5
7
12

ข้อมูลมากกว่านี้

OE110 ยุโรป 300/500 อุปกรณ์รองรับท่อ V CE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
OE110 ยุโรป 300/500 อุปกรณ์รองรับท่อ V CE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
OE110 ยุโรป 300/500 อุปกรณ์รองรับท่อ V CE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
* การกำหนดค่า ตัวนำ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วน (มม. ²)จำนวนแกนAWG
โดยประมาณ
ขนาด * 1
เป๋
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกน ขดลวด
เสร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มม.) * 4
ประมาณ
มวล
กก. / กม.
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนแกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
เปลือกสเปค
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C) * 2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20 ° C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3
OE1100.5220คอร์/แกน / ชั้น stranding24.835939สูงกว่า 20400016/0.200.95N/A0.4PVC1.750.7PVCคอร์/แกน รองรับ CE
335.1420.7
445.7540.8
556.2636.70.8
776.7815.80.8
12128.91314.50.9
0.7521925.4451226สูงกว่า 20400024/0.201.150.41.950.8
335.7550.8
446.2660.8
556.77990.8
777.31017.80.8
12129.917161.0
1.021825.7531519.5สูงกว่า 20400032/0.201.30.42.10.8
336.0650.8
446.5790.8
557.19411.20.8
778.01269.70.9
121210.52057.51.0
1.521626.3681813.3สูงกว่า 20400030/0.251.60.42.40.8
336.7840.8
447.21040.8
558.112813.50.9
778.916611.70.9
121212.027991.1
2.521427.5101267.98สูงกว่า 20400050/0.2520.530.8
338.11320.9
448.91630.9
5510.020019.51.0
7711.126716.91.1
121214.8445131.3


* 1 การแปลงขนาดนั้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น อ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* 2 จะต้องใช้ ค่า ของ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เท่านั้นเป็น ค่าอ้างอิง และไม่รับประกัน
* 3 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว] ดีบุก: ดีบุก ชุบ ลวดทองแดงอบอ่อน
[วัสดุ] PVC: โพลีไวนิลคลอไรด์; วิชาพลศึกษา: วัสดุ โพลีเอทิลีน
P: วัสดุ ใช้ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน: เรซิน ฟลูออรีน ต่างๆ * * * *: อื่น ๆ
* 4 สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (โค้ท) และอื่น ๆ โปรดดูที่ " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)101520253035
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.221.171.121.061.000.94
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)4045505560 
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า0.870.790.710.610.5 
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ แสดง ค่า คำนวณได้ของ สายไฟ วางไว้เหนือพื้นดินใน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° C และไม่ใช่ ค่าที่รับประกัน
หากอุณหภูมิโดยรอบมากกว่าหรือน้อยกว่า 30 ° C ตัวคูณการลดลงของกระแสไฟฟ้าข้างต้นจะถูกคูณด้วยกระแสที่อนุญาต
(ตัวอย่าง) ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 9 x 0.87 = 7.83 (A) เมื่อ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 40 ° C ที่ 2- คอร์/แกน 0.5 mm²

OE110 ยุโรป 300/500 อุปกรณ์รองรับท่อ V CE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โต๊ะวางชิ้นงาน ระบุ แกนลวด
จำนวน คอร์/แกนวิธีการระบุ แกนลวด
2- คอร์/แกนดำ 1, ดำ 2
3- คอร์/แกนดำ 1, ดำ 2, ลายทางสีเขียว / เหลือง
4- คอร์/แกนดำ 1, ดำ 2, ดำ 3, ลายเส้นสีเขียว / เหลือง
5- คอร์/แกนดำ 1, ดำ 2, ดำ 3, ดำ 4, เขียว / เหลืองบั้งยศ
7- คอร์/แกนดำ 1 ดำ 2 ดำ 3 ดำ 4 ดำ 5 ดำ 6 ลายเส้นเขียว / เหลือง
12- คอร์/แกนดำ 1, ดำ 2, ดำ 3, ดำ 4: แถบสีดำ 11, เขียว / เหลือง
* หมายเลขเป็นอักขระสีขาวบน ฉนวนไฟฟ้า สีดำ
* เขียว / เหลืองใช้กับสาย สายดิน ด์
รหัสสินค้า
OE110-1.0-7-27
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ขดลวด ความยาวโดยรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
Insulation Material

฿ 8,621.22

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน ------------อื่น ๆ71.0[19 to 18] 18[300V] 300/500Vไม่มีCE27สีเทาGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)8PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OE110-1.0-7-27 ในชุด OE110 ยุโรป 300/500 V

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
OE110-0.5-2-100
OE110-0.5-2-11
OE110-0.5-2-12
OE110-1.0-7-28
OE110-1.0-7-29
OE110-1.0-7-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ขดลวด ความยาวโดยรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
Insulation Material

฿ 4,025.81

1 ชิ้น 5 วัน 100.5220ไม่มีสีเถ้า-1004.8CEPVCPVC-------------

฿ 596.87

1 ชิ้น 5 วัน ------------อื่น ๆ20.5[21 to 20] 20[300V] 300/500Vไม่มีCE11สีเทาไม่มีPVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)4.8PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

฿ 651.13

1 ชิ้น 5 วัน ------------อื่น ๆ20.5[21 to 20] 20[300V] 300/500Vไม่มีCE12สีเทาไม่มีPVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)4.8PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

฿ 8,940.52

1 ชิ้น 5 วัน ------------อื่น ๆ71.0[19 to 18] 18[300V] 300/500Vไม่มีCE28สีเทาGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)8PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

฿ 9,259.83

1 ชิ้น 5 วัน ------------อื่น ๆ71.0[19 to 18] 18[300V] 300/500Vไม่มีCE29สีเทาGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)8PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

฿ 1,066.43

1 ชิ้น 5 วัน ------------อื่น ๆ71.0[19 to 18] 18[300V] 300/500Vไม่มีCE3สีเทาGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)8PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)