(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า 0.5 - 2.5 mm² U 0 : 300 V / U: 500 V
<ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน>
ก้ม: -5 ° C - 70 ° C ที่เหลือ: -30 ° C - 80 ° c
< มาตรฐาน สอดคล้องตามมาตรฐาน >
ตัวนำ: VDE0295 (IEC228) Class 5
คอร์/แกน / เปลือก: VDE0245/0281
การ ระบุ ตัวนำ: VDE0293
·ระวังอย่าทำให้ ความยาวที่กำหนด และปริมาณที่ ระบุ สับสนเมื่อสั่งซื้อ
·ไม่ ทนน้ำมัน
* ราคาต่อหน่วยเป็น มิเตอร์วัดไฟ
วิธีคำนวณราคาต่อหน่วย [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต
ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายส่งกำลัง,รองรับการใช้งาน มาตรฐานยุโรป,พิกัด 300 V/500 V [วัสดุ] · พีวีซี: PVC · PE: วัสดุ โพลีเอทิลีน · P: วัสดุ โพลีเอสเตอร์ · ฟลูออรีน: ฟลูออโรโพลิเมอร์ต่างๆ
หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน |
OE110 | 0.5 | 2 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
7 | ||
12 | ||
0.75 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
7 | ||
12 | ||
1.0 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
7 | ||
12 | ||
1.5 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
7 | ||
12 | ||
2.5 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
7 | ||
12 |
หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน (มม. ²) | จำนวนแกน | AWG โดยประมาณ ขนาด * 1 | เป๋ โครงสร้าง (ดูรูป) | จำนวน แกน ขดลวด | เสร็จ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) * 4 | ประมาณ มวล กก. / กม. | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | เปลือก | สเปค | |||||||
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) * 2 | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20 ° C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20 ° C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / นาที | โครงสร้าง เส้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | การชุบผิว * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | ||||||||||
OE110 | 0.5 | 2 | 20 | คอร์/แกน / ชั้น stranding | 2 | 4.8 | 35 | 9 | 39 | สูงกว่า 20 | 4000 | 16/0.20 | 0.95 | N/A | 0.4 | PVC | 1.75 | 0.7 | PVC | คอร์/แกน รองรับ CE |
3 | 3 | 5.1 | 42 | 0.7 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 5.7 | 54 | 0.8 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 6.2 | 63 | 6.7 | 0.8 | |||||||||||||||
7 | 7 | 6.7 | 81 | 5.8 | 0.8 | |||||||||||||||
12 | 12 | 8.9 | 131 | 4.5 | 0.9 | |||||||||||||||
0.75 | 2 | 19 | 2 | 5.4 | 45 | 12 | 26 | สูงกว่า 20 | 4000 | 24/0.20 | 1.15 | 0.4 | 1.95 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 5.7 | 55 | 0.8 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 6.2 | 66 | 0.8 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 6.7 | 79 | 9 | 0.8 | |||||||||||||||
7 | 7 | 7.3 | 101 | 7.8 | 0.8 | |||||||||||||||
12 | 12 | 9.9 | 171 | 6 | 1.0 | |||||||||||||||
1.0 | 2 | 18 | 2 | 5.7 | 53 | 15 | 19.5 | สูงกว่า 20 | 4000 | 32/0.20 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 6.0 | 65 | 0.8 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 6.5 | 79 | 0.8 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 7.1 | 94 | 11.2 | 0.8 | |||||||||||||||
7 | 7 | 8.0 | 126 | 9.7 | 0.9 | |||||||||||||||
12 | 12 | 10.5 | 205 | 7.5 | 1.0 | |||||||||||||||
1.5 | 2 | 16 | 2 | 6.3 | 68 | 18 | 13.3 | สูงกว่า 20 | 4000 | 30/0.25 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 6.7 | 84 | 0.8 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 7.2 | 104 | 0.8 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 8.1 | 128 | 13.5 | 0.9 | |||||||||||||||
7 | 7 | 8.9 | 166 | 11.7 | 0.9 | |||||||||||||||
12 | 12 | 12.0 | 279 | 9 | 1.1 | |||||||||||||||
2.5 | 2 | 14 | 2 | 7.5 | 101 | 26 | 7.98 | สูงกว่า 20 | 4000 | 50/0.25 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 8.1 | 132 | 0.9 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 8.9 | 163 | 0.9 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 10.0 | 200 | 19.5 | 1.0 | |||||||||||||||
7 | 7 | 11.1 | 267 | 16.9 | 1.1 | |||||||||||||||
12 | 12 | 14.8 | 445 | 13 | 1.3 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.5 |
จำนวน คอร์/แกน | วิธีการระบุ แกนลวด |
2- คอร์/แกน | ดำ 1, ดำ 2 |
3- คอร์/แกน | ดำ 1, ดำ 2, ลายทางสีเขียว / เหลือง |
4- คอร์/แกน | ดำ 1, ดำ 2, ดำ 3, ลายเส้นสีเขียว / เหลือง |
5- คอร์/แกน | ดำ 1, ดำ 2, ดำ 3, ดำ 4, เขียว / เหลืองบั้งยศ |
7- คอร์/แกน | ดำ 1 ดำ 2 ดำ 3 ดำ 4 ดำ 5 ดำ 6 ลายเส้นเขียว / เหลือง |
12- คอร์/แกน | ดำ 1, ดำ 2, ดำ 3, ดำ 4: แถบสีดำ 11, เขียว / เหลือง |
รหัสสินค้า |
---|
OE110-0.75-4-84 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ขดลวด | ความยาวโดยรวม (ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,927.30 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 4 | 0.75 | [19 to 18] 19 | [300V] 300/500V | ไม่มี | CE | 84 | สีเทา | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 6.2 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OE110-0.75-4-84 ในชุด OE110 ยุโรป 300/500 V
รหัสสินค้า |
---|
OE110-0.5-2-100 |
OE110-0.5-2-11 |
OE110-0.5-2-12 |
OE110-0.75-4-85 |
OE110-0.75-4-86 |
OE110-0.75-4-87 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ขดลวด | ความยาวโดยรวม (ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,025.81 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 2 | 20 | ไม่มี | สีเถ้า | - | 100 | 4.8 | CE | PVC | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 596.87 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 2 | 0.5 | [21 to 20] 20 | [300V] 300/500V | ไม่มี | CE | 11 | สีเทา | ไม่มี | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 4.8 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 651.13 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 2 | 0.5 | [21 to 20] 20 | [300V] 300/500V | ไม่มี | CE | 12 | สีเทา | ไม่มี | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 4.8 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 11,057.39 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 4 | 0.75 | [19 to 18] 19 | [300V] 300/500V | ไม่มี | CE | 85 | สีเทา | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 6.2 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 11,187.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 4 | 0.75 | [19 to 18] 19 | [300V] 300/500V | ไม่มี | CE | 86 | สีเทา | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 6.2 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 11,317.57 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 4 | 0.75 | [19 to 18] 19 | [300V] 300/500V | ไม่มี | CE | 87 | สีเทา | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 6.2 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง