1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NASVCTFSB สายไฟ เคลือบไวนิล ยืดหยุ่น ชนิดมีชิลด์ (รหัสสินค้า)

CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • กฎหมาย PSE
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • โล่กำบัง เดียว
  • 300 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


·สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
* ราคาต่อหน่วยเป็น มิเตอร์วัดไฟ
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

- สายไฟ ซีรีส์ NASVCTFSB สายเคเบิลเคลือบไวนิลแบบยืดหยุ่น ชนิดมีชีลด์ จาก MISUMI
- สายไฟอเนกประสงค์หุ้มฉนวน 300 V ชนิดยืดหยุ่นดั้งเดิมของ MISUMI
- หุ้มฉนวนกันเสียง ยืดหยุ่นดีเยี่ยม ทนน้ำมัน ทนการบิด และทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
- สีของปลอก (เคลือบด้านนอก) ของสายไฟเป็นสีกรมท่า
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงานของสายไฟคือ 0 ~ 75°C
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 30 คอร์
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC

สเปค

สายไฟ cabtire ไวนิล ความเหนียว ไวนิล NASVCTFSB พร้อมตัว โล่กำบัง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
NASVCTFSB0.52
3
4
6
8
10
12
16
20
30
0.752
3
4
6
8
10
12
16
1.252
3
4
6
8
10
12
16
22
3
4
6
8
10
12


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย มาตรฐาน ราคาหน่วย ชุดสไลด์ ปริมาณวันที่จัดส่ง ฯลฯ อ้างอิงจาก แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI VONA
* 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในสต๊อกจะระบุด้วยตัวอักษร T หรือ A ในคอลัมน์ราคาที่อยู่ด้านขวา
*2 ราคาต่อหน่วยทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อ มิเตอร์วัดไฟ
วิธีคำนวณราคาต่อหน่วย [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลขรุ่น (ม.) × ราคาหน่วยต่อเมตรข้างต้น]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)

ข้อมูลมากกว่านี้

สายไฟ cabtire ไวนิล ความเหนียว ไวนิล NASVCTFSB พร้อมตัว โล่กำบัง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายไฟ cabtire ไวนิล ความเหนียว ไวนิล NASVCTFSB พร้อมตัว โล่กำบัง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายไฟ cabtire ไวนิล ความเหนียว ไวนิล NASVCTFSB พร้อมตัว โล่กำบัง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกนAWG
โดยประมาณ
ขนาด * 1
เป๋
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกน ขดลวด
ภายนอกเสร็จแล้ว
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ประมาณ
มวล
กก. / กม
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนแกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
เปลือกสเปคตัวอย่าง
ให้ * 4
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C) * 2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩ km (20 ° C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
PC / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3
NASVCTFSB0.5220แกนบิด /
ชั้น
26.5060437.8 หรือน้อยกว่า5 ขึ้นไป300020/0.180.90N/A0.50PVC1.901.00PVC-
336.80693
447.30803
668.401062
889.001252
101010.301552
121210.501692
161611.502111
202012.7025711.1
303015.2036011.2
0.7521827.3076625.1 หรือน้อยกว่า5 ขึ้นไป300030/0.181.100.602.301.00สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ
กฎหมาย PSE
337.70895
448.301044
669.601423
8810.301693
101011.902073
121212.302312
161613.502882
1.2521628.10951015.1 หรือน้อยกว่า5 ขึ้นไป300050/0.181.500.602.701.00สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ
กฎหมาย PSE
338.501179
449.201398
6610.801876
8811.602306
101013.502845
121213.903164
161615.7042241.1
221428.70117159.79 หรือน้อยกว่า5 ขึ้นไป300037/0.261.800.603.001.00สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ
กฎหมาย PSE
339.2014813
449.9017211
6611.702409
8812.602988
101015.0038281.10
121215.504286


* 1 การแปลงขนาดนั้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น อ้างอิงจาก โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* 2 จะต้องใช้ ค่า ของ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เท่านั้นเป็น ค่าอ้างอิง และไม่รับประกัน
* 3 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว]ดีบุก:ดีบุก ชุบ ลวดทองแดงอบอ่อน
[วัสดุ]PVC:โพลีไวนิลคลอไรด์; วิชาพลศึกษา:วัสดุ โพลีเอทิลีน
P:วัสดุ ใช้ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน:เรซิน ฟลูออรีน ต่างๆ * * * *:อื่น ๆ
สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต
สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย มาตรฐาน ราคาหน่วย ชุดสไลด์ ปริมาณวันที่จัดส่ง ฯลฯ อ้างอิงจาก แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI VONA
สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (เสื้อโค้ท) ฯลฯ อ้างอิงถึง " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D." ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)3040506070
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.890.750.580.34
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง)ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เมื่อ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 40 ° C, สองแกน, 0.5 มม. ²:
5 × 0.89 = 4.45 (A)

สายไฟ cabtire ไวนิล ความเหนียว ไวนิล NASVCTFSB พร้อมตัว โล่กำบัง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายไฟ cabtire ไวนิล ความเหนียว ไวนิล NASVCTFSB พร้อมตัว โล่กำบัง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NASVCTFSB-2-6-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ความยาวโดยรวม
(ม.)
คุณสมบัติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Characteristics Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
Insulation Material คุณสมบัติอื่น ๆ

฿ 1,753.04

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -------------VCTF[6] 62.014[300V] 300VมีPSE5ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือไม่มีPVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)11.7PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)ความยืดหยุ่น

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NASVCTFSB-2-6-5 ในชุด NASVCTFSB สายไฟ เคลือบไวนิล ยืดหยุ่น ชนิดมีชิลด์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NASVCTFSB-0.5-10-11
NASVCTFSB-0.5-10-12
NASVCTFSB-0.5-10-13
NASVCTFSB-2-6-50
NASVCTFSB-2-6-51
NASVCTFSB-2-6-52
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ความยาวโดยรวม
(ม.)
คุณสมบัติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Characteristics Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
Insulation Material คุณสมบัติอื่น ๆ

฿ 3,045.63

1 ชิ้น 3 วัน 0.51020300 Vมี[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า11ทนน้ำมัน10.3-PVCPVCสำหรับสัญญาณ--------------ความอ่อนโยน

฿ 3,306.04

1 ชิ้น 3 วัน 0.51020300 Vมี[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า12ทนน้ำมัน10.3-PVCPVCสำหรับสัญญาณ--------------ความอ่อนโยน

฿ 3,566.46

1 ชิ้น 3 วัน 0.51020300 Vมี[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า13ทนน้ำมัน10.3-PVCPVCสำหรับสัญญาณ--------------ความอ่อนโยน

฿ 16,154.70

1 ชิ้น 3 วัน -------------VCTF[6] 62.014[300V] 300VมีPSE50ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือไม่มีPVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)11.7PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)ความยืดหยุ่น

฿ 16,477.47

1 ชิ้น 3 วัน -------------VCTF[6] 62.014[300V] 300VมีPSE51ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือไม่มีPVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)11.7PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)ความยืดหยุ่น

฿ 16,800.78

1 ชิ้น 3 วัน -------------VCTF[6] 62.014[300V] 300VมีPSE52ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือไม่มีPVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)11.7PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)ความยืดหยุ่น