(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- สายไฟ ซีรีส์ NASVCTFSB สายเคเบิลเคลือบไวนิลแบบยืดหยุ่น ชนิดมีชีลด์ จาก MISUMI
- สายไฟอเนกประสงค์หุ้มฉนวน 300 V ชนิดยืดหยุ่นดั้งเดิมของ MISUMI
- หุ้มฉนวนกันเสียง ยืดหยุ่นดีเยี่ยม ทนน้ำมัน ทนการบิด และทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
- สีของปลอก (เคลือบด้านนอก) ของสายไฟเป็นสีกรมท่า
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงานของสายไฟคือ 0 ~ 75°C
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 30 คอร์
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC
หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน |
NASVCTFSB | 0.5 | 2 |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
30 | ||
0.75 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
1.25 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
2 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 |
หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน | AWG โดยประมาณ ขนาด * 1 | เป๋ โครงสร้าง (ดูรูป) | จำนวน แกน ขดลวด | ภายนอกเสร็จแล้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ประมาณ มวล กก. / กม | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | เปลือก | สเปค | ตัวอย่าง ให้ * 4 | |||||||
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) * 2 | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20 ° C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩ km (20 ° C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / นาที | โครงสร้าง PC / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | การชุบผิว * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | |||||||||||
NASVCTFSB | 0.5 | 2 | 20 | แกนบิด / ชั้น | 2 | 6.50 | 60 | 4 | 37.8 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 3000 | 20/0.18 | 0.90 | N/A | 0.50 | PVC | 1.90 | 1.00 | PVC | - | ◎ |
3 | 3 | 6.80 | 69 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 7.30 | 80 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 8.40 | 106 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 9.00 | 125 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 10.30 | 155 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 12 | 10.50 | 169 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 16 | 11.50 | 211 | 1 | ◎ | ||||||||||||||||
20 | 20 | 12.70 | 257 | 1 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
30 | 30 | 15.20 | 360 | 1 | 1.2 | ◎ | |||||||||||||||
0.75 | 2 | 18 | 2 | 7.30 | 76 | 6 | 25.1 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 3000 | 30/0.18 | 1.10 | 0.60 | 2.30 | 1.00 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ กฎหมาย PSE | ◎ | |||||
3 | 3 | 7.70 | 89 | 5 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 8.30 | 104 | 4 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 9.60 | 142 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 10.30 | 169 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 11.90 | 207 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 12 | 12.30 | 231 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 16 | 13.50 | 288 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
1.25 | 2 | 16 | 2 | 8.10 | 95 | 10 | 15.1 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 3000 | 50/0.18 | 1.50 | 0.60 | 2.70 | 1.00 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ กฎหมาย PSE | ◎ | |||||
3 | 3 | 8.50 | 117 | 9 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 9.20 | 139 | 8 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 10.80 | 187 | 6 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 11.60 | 230 | 6 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 13.50 | 284 | 5 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 12 | 13.90 | 316 | 4 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 16 | 15.70 | 422 | 4 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
2 | 2 | 14 | 2 | 8.70 | 117 | 15 | 9.79 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 3000 | 37/0.26 | 1.80 | 0.60 | 3.00 | 1.00 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ กฎหมาย PSE | ◎ | |||||
3 | 3 | 9.20 | 148 | 13 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 9.90 | 172 | 11 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 11.70 | 240 | 9 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 12.60 | 298 | 8 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 15.00 | 382 | 8 | 1.10 | ◎ | |||||||||||||||
12 | 12 | 15.50 | 428 | 6 | ◎ |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 1.00 | 0.89 | 0.75 | 0.58 | 0.34 |
รหัสสินค้า |
---|
NASVCTFSB-0.5-8-55 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material | คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,178.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 8 | 20 | 300 V | มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | 55 | ทนน้ำมัน | 9 | - | PVC | PVC | สำหรับสัญญาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ความอ่อนโยน |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NASVCTFSB-0.5-8-55 ในชุด NASVCTFSB สายไฟ เคลือบไวนิล ยืดหยุ่น ชนิดมีชิลด์
รหัสสินค้า |
---|
NASVCTFSB-0.5-10-11 |
NASVCTFSB-0.5-10-12 |
NASVCTFSB-0.5-10-13 |
NASVCTFSB-0.5-8-56 |
NASVCTFSB-0.5-8-57 |
NASVCTFSB-0.5-8-58 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material | คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,045.63 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 10 | 20 | 300 V | มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | 11 | ทนน้ำมัน | 10.3 | - | PVC | PVC | สำหรับสัญญาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ความอ่อนโยน | ||
฿ 3,306.04 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 10 | 20 | 300 V | มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | 12 | ทนน้ำมัน | 10.3 | - | PVC | PVC | สำหรับสัญญาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ความอ่อนโยน | ||
฿ 3,566.46 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 10 | 20 | 300 V | มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | 13 | ทนน้ำมัน | 10.3 | - | PVC | PVC | สำหรับสัญญาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ความอ่อนโยน | ||
฿ 12,396.71 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 8 | 20 | 300 V | มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | 56 | ทนน้ำมัน | 9 | - | PVC | PVC | สำหรับสัญญาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ความอ่อนโยน | ||
฿ 12,614.85 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 8 | 20 | 300 V | มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | 57 | ทนน้ำมัน | 9 | - | PVC | PVC | สำหรับสัญญาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ความอ่อนโยน | ||
฿ 12,832.99 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 8 | 20 | 300 V | มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | 58 | ทนน้ำมัน | 9 | - | PVC | PVC | สำหรับสัญญาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ความอ่อนโยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง