(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- สายเคเบิลเคลือบไวนิลแบบยืดหยุ่นตามมาตรฐาน NASVCTF PSE จาก MISUMI
- สายไฟเอนกประสงค์ 300 V แบบไม่หุ้มฉนวน ชนิดยืดหยุ่นดั้งเดิมของ MISUMI
- มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม ทนน้ำมัน ทนการบิด และทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 30 คอร์
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC
- สีของปลอก (เคลือบด้านนอก) ของสายไฟเป็นสีกรมท่า
- สามารถกำหนดความยาวโดยรวมของสายไฟได้สูงสุด 100 ม. (เพิ่มขึ้นทีละ 1 ม.)
หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน |
NASVCTF | 0.5 | 2 |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
30 | ||
0.75 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
1.25 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
16 | ||
2 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 |
หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน | AWG โดยประมาณ ขนาด * 1 | เป๋ โครงสร้าง (ดูรูป) | จำนวน แกน ขดลวด | ภายนอกเสร็จแล้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ประมาณ มวล กก. / กม | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | เปลือก | สเปค | ตัวอย่าง ให้ * 4 | |||||||
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) * 2 | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20 ° C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩ km (20 ° C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / นาที | โครงสร้าง PC / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | การชุบผิว * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | |||||||||||
NASVCTF | 0.5 | 2 | 20 | คอร์/แกน / ชั้น ลากสาย | 2 | 5.80 | 42 | 4 | 37.8 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 3000 | 20/.018 | 0.90 | N/A | 0.50 | PVC | 1.90 | 1.00 | PVC | - | ◎ |
3 | 3 | 6.10 | 51 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 6.60 | 59 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 7.70 | 82 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 8.40 | 101 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 9.70 | 125 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 12 | 10.00 | 139 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 16 | 11.00 | 177 | 1 | ◎ | ||||||||||||||||
20 | 20 | 11.90 | 213 | 1 | ◎ | ||||||||||||||||
30 | 30 | 14.50 | 311 | 1 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
0.75 | 2 | 18 | 2 | 6.60 | 57 | 6 | 25.1 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 3000 | 30/0.18 | 1.10 | 0.6 | 2.30 | 1.00 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ กฎหมาย PSE | ◎ | |||||
3 | 3 | 7.00 | 68 | 5 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 7.60 | 80 | 4 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 8.90 | 112 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 9.70 | 139 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 11.30 | 173 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 12 | 11.70 | 193 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 16 | 12.90 | 248 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
20 | 20 | 14.40 | 305 | 2 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
1.25 | 2 | 16 | 2 | 7.40 | 74 | 10 | 15.1 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 3000 | 50/0.18 | 1.50 | 0.60 | 2.70 | 1.00 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ กฎหมาย PSE | ◎ | |||||
3 | 3 | 7.80 | 92 | 9 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 8.50 | 109 | 8 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 10.00 | 156 | 6 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 11.00 | 196 | 6 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 12.90 | 244 | 5 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 16 | 15.00 | 364 | 4 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
2 | 2 | 14 | 2 | 8.00 | 93 | 15 | 9.79 หรือมากกว่า | 5 ขึ้นไป | 3000 | 37/0.26 | 1.80 | 0.60 | 3.00 | 1.00 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ กฎหมาย PSE | ◎ | |||||
3 | 3 | 8.50 | 119 | 13 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 9.20 | 142 | 11 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 11.00 | 206 | 9 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 12.00 | 260 | 8 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 14.30 | 331 | 8 | 1.10 | ◎ | |||||||||||||||
12 | 12 | 14.80 | 377 | 6 | ◎ |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 1.00 | 0.89 | 0.75 | 0.58 | 0.34 |
รหัสสินค้า |
---|
NASVCTF-1.25-10-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material | คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,891.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VCTF | 10 | [1.25] 1.25 | [17 to 16] 16 | [300V] 300V | ไม่มี | PSE | 45 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | ไม่มี | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 12.9 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ความยืดหยุ่น |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง