(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- เป็นไปตามมาตรฐาน NA6UCSB UL/CSA สายไฟหุ้มฉนวนจาก MISUMI
- สายไฟหุ้มฉนวนหลายมาตรฐานตามมาตรฐาน UL/CSA 600 V สากล
- ทนความร้อนและทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 20 คอร์
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC
- ความหนาของฉนวนของสายไฟคือ 0.85 มม.
หมายเลข รุ่น | AWG ขนาด | จำนวนแกน |
NA6UCSB | 20 | 2 |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
18 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
16 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
12 | 4 | |
10 | 4 |
หมายเลข รุ่น | AWG ขนาด | จำนวนแกน | โดยประมาณ พื้นที่ส่วน (mm²) * 1 | เป๋ โครงสร้าง (ดูรูป) | จำนวน แกน ขดลวด | เสร็จ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) * 5 | ประมาณ มวล กก. / กม. | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | เปลือก | สเปค | ตัวอย่าง ให้ * 4 | |||||||
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) * 2 | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20 ° C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20 ° C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / 5 นาที | โครงสร้าง เส้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | การชุบผิว * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | |||||||||||
NA6UCSB | 20 | 2 | 0.5 | คอร์/แกน / ชั้น stranding | 2 | 9.4 | 104 | 10 | 35.4 | 50 | 2000 | 21/0.18 | 0.95 | ดีบุก | 0.85 | PVC | 2.65 | 1.7 | PVC | ULAWM2501 CSA รองรับ CE | ◎ |
3 | 3 | 9.8 | 119 | 8 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 10.5 | 138 | 7 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 12.2 | 164 | 6 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 13.8 | 186 | 5 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 14.9 | 263 | 4 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 12 | 15.3 | 304 | 4 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 16 | 16.8 | 362 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
20 | 20 | 18.4 | 428 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
18 | 2 | 0.75 | 2 | 9.9 | 120 | 13 | 22.3 | 50 | 2000 | 34/0.18 | 1.21 | 0.85 | 2.91 | 1.7 | ◎ | ||||||
3 | 3 | 10.4 | 138 | 11 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 11.2 | 167 | 9 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 12.9 | 223 | 8 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 14.8 | 286 | 6 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 15.9 | 327 | 6 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 12 | 16.4 | 362 | 5 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 16 | 18.0 | 447 | 4 | ◎ | ||||||||||||||||
20 | 20 | 19.7 | 527 | 4 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 2 | 1.25 | 2 | 10.5 | 139 | 18 | 14.0 | 50 | 2000 | 53/0.18 | 1.51 | 0.85 | 3.21 | 1.7 | ◎ | ||||||
3 | 3 | 11.1 | 167 | 14 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 11.9 | 198 | 12 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 13.8 | 268 | 10 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 15.9 | 349 | 9 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 17.1 | 398 | 8 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 12 | 17.6 | 446 | 7 | ◎ | ||||||||||||||||
14 | 2 | 2.0 | 2 | 11.4 | 172 | 25 | 8.75 | 50 | 2000 | 41/0.26 | 1.92 | 0.85 | 3.62 | 1.7 | ◎ | ||||||
3 | 3 | 12.0 | 209 | 21 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 12.9 | 252 | 18 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 15.2 | 340 | 15 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 17.4 | 446 | 13 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 4 | 3.5 | 4 | 14.2 | 326 | 22 | 5.51 | 50 | 2000 | 43/0.32 | 2.42 | 0.85 | 4.12 | 1.7 | ◎ | ||||||
10 | 4 | 5.5 | 4 | 15.7 | 431 | 30 | 3.46 | 50 | 2000 | 43/0.40 | 3.03 | 0.85 | 4.73 | 1.7 | ◎ |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 1.00 | 0.90 | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 0.44 | 0.27 |
รหัสสินค้า |
---|
NA6UCSB-16-8-94 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ขดลวด | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57,004.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 8 | [1.25] 1.25 | [17 to 16] 16 | [600V] 600V(UL/CSA) | มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) | 94 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 15.9 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติอื่น ๆ | ความต้านทานเสียงรบกวน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NA6UCSB-16-8-94 ในชุด ได้มาตรฐาน สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA ชนิดมีชิลด์
รหัสสินค้า |
---|
NA6UCSB-10-4-11 |
NA6UCSB-10-4-12 |
NA6UCSB-10-4-13 |
NA6UCSB-16-8-95 |
NA6UCSB-16-8-96 |
NA6UCSB-16-8-97 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ขดลวด | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,424.14 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 4 | 5.5 | 10 | [600V] 600V(UL/CSA), 300/500V(CE) | มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE | 11 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 15.7 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 12,463.03 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 4 | 5.5 | 10 | [600V] 600V(UL/CSA), 300/500V(CE) | มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE | 12 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 15.7 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 13,501.40 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 4 | 5.5 | 10 | [600V] 600V(UL/CSA), 300/500V(CE) | มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE | 13 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 15.7 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 57,611.38 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 8 | [1.25] 1.25 | [17 to 16] 16 | [600V] 600V(UL/CSA) | มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) | 95 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 15.9 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 58,217.70 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 8 | [1.25] 1.25 | [17 to 16] 16 | [600V] 600V(UL/CSA) | มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) | 96 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 15.9 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 58,824.03 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 8 | [1.25] 1.25 | [17 to 16] 16 | [600V] 600V(UL/CSA) | มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) | 97 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 15.9 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง