1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ NA6UC UL/CSA (รหัสสินค้า)

CABLE

สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ NA6UC UL/CSA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • CSA
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • VW-1
  • FT-1
  • ULAWM
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • 600 V
  • มาตรฐานยุโรป 300/500 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 297.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน กับ " โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟมาตราฐาน" (c-UL รองรับการใช้งาน ไม่ ได้)
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายให้มีขนาดตามที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
* ราคาต่อหน่วยเป็น มิเตอร์วัดไฟ
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต
ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

- สายไฟที่ตรงตามมาตรฐาน NA6UC UL/CSA จาก MISUMI
- ผลิตภัณฑ์นี้เข้ากันได้กับ "โปรแกรมตรวจสอบย้อนกลับของ UL / สายที่ผ่านกระบวนการ" (c-UL ไม่รองรับ)
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ
- สายไฟหลายมาตรฐานตามมาตรฐาน UL/CSA สากล 600 V คุณสมบัติ: ทนความร้อนและทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 20 คอร์
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC

สเปค

รองรับ NA6UC UL / CSA / CE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นAWG
ขนาด
จำนวนแกน
NA6UC202
3
4
6
8
10
12
16
20
182
3
4
6
8
10
12
16
20
162
3
4
6
8
10
12
142
3
4
6
8
123
4
103
4


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย มาตรฐาน ราคาหน่วย ชุดสไลด์ ปริมาณวันที่จัดส่ง ฯลฯ อ้างอิงจาก แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI VONA
* 1 ผลิตภัณฑ์ สต๊อก ระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาที่ด้านขวา
*2 ราคาต่อหน่วยทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อ มิเตอร์วัดไฟ
วิธีคำนวณราคาต่อหน่วย [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)

ข้อมูลมากกว่านี้

รองรับ NA6UC UL / CSA / CE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รองรับ NA6UC UL / CSA / CE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รองรับ NA6UC UL / CSA / CE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
หมายเลข รุ่นAWG
ขนาด
จำนวนแกนโดยประมาณ
พื้นที่ส่วน
(mm²) * 1
เป๋
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกน ขดลวด
เสร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มม.) * 4
ประมาณ
มวล
กก. / กม.
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนแกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
เปลือกสเปค
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C) * 2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20 ° C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / 5 นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3
NA6UC2020.5คอร์/แกน / ชั้น stranding28.8821035.450200021/0.180.95ดีบุก0.85PVC2.651.7PVCULAWM2501
CSA
รองรับ CE
339.2968
449.91127
6611.51506
8813.11925
101014.12194
121214.52464
1616163043
202017.63623
1820.7529.3951322.350200034/0.181.210.852.911.7
339.811211
4410.51339
6612.21818
88142336
101015.12686
121215.63015
161617.23814
202018.94544
1621.2529.91131814.050200053/0.181.510.853.211.7
3310.413314
4411.216312
6613.122510
8815.12889
101016.33368
121216.83807
1422.0210.7139258.7550200041/0.261.920.853.621.7
3311.317121
4412.221018
6614.429115
8816.638213
1233.5312.4224275.5150200043/0.322.420.854.121.7
4413.427622
1035.5313.7298353.4650200043/0.403.00.854.731.7
4414.937130


* 1 การแปลงขนาดนั้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น อ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* 2 จะต้องใช้ ค่า ของ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เท่านั้นเป็น ค่าอ้างอิง และไม่รับประกัน
* 3 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว] ดีบุก: ดีบุก ชุบ ลวดทองแดงอบอ่อน
[วัสดุ] PVC: โพลีไวนิลคลอไรด์; วิชาพลศึกษา: วัสดุ โพลีเอทิลีน
P: วัสดุ ใช้ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน: เรซิน ฟลูออรีน ต่างๆ * * * *: อื่น ๆ
* 4 สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (โค้ท) และอื่น ๆ โปรดดูที่ " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)30405060708090100
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.900.750.730.650.560.440.27
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง) ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 10 x 0.9 = 9 (A) เมื่อ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สำหรับ 2- คอร์/แกน AWG20 คือ 40 ° C

รองรับ NA6UC UL / CSA / CE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รองรับ NA6UC UL / CSA / CE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NA6UC-20-8-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ขดลวด ความยาวโดยรวม
(ม.)
คุณสมบัติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Characteristics Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
Insulation Material

฿ 380.17

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน --------------อื่น ๆ80.5[21 to 20] 20[600V] 600V(UL/CSA)ไม่มีULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL)1ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)13.1PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NA6UC-20-8-1 ในชุด สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ NA6UC UL/CSA

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NA6UC-10-3-11
NA6UC-10-3-12
NA6UC-10-3-13
NA6UC-20-8-10
NA6UC-20-8-100
NA6UC-20-8-11
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ขดลวด ความยาวโดยรวม
(ม.)
คุณสมบัติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Characteristics Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
Insulation Material

฿ 8,476.00

1 ชิ้น 3 วัน --------------อื่น ๆ35.510[600V] 600V(UL/CSA), 300/500V(CE)ไม่มีULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE11ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)13.7PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

฿ 9,246.78

1 ชิ้น 3 วัน --------------อื่น ๆ35.510[600V] 600V(UL/CSA), 300/500V(CE)ไม่มีULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE12ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)13.7PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

฿ 10,017.04

1 ชิ้น 3 วัน --------------อื่น ๆ35.510[600V] 600V(UL/CSA), 300/500V(CE)ไม่มีULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE13ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)13.7PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

฿ 3,252.17

1 ชิ้น 3 วัน --------------อื่น ๆ80.5[21 to 20] 20[600V] 600V(UL/CSA)ไม่มีULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL)10ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)13.1PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

฿ 26,536.16

1 ชิ้น 3 วัน --------------อื่น ๆ80.5[21 to 20] 20[600V] 600V(UL/CSA)ไม่มีULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL)100ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)13.1PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

฿ 3,577.39

1 ชิ้น 3 วัน --------------อื่น ๆ80.5[21 to 20] 20[600V] 600V(UL/CSA)ไม่มีULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL)11ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)13.1PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)