(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- สายไฟที่ตรงตามมาตรฐาน NA6UC UL/CSA จาก MISUMI
- ผลิตภัณฑ์นี้เข้ากันได้กับ "โปรแกรมตรวจสอบย้อนกลับของ UL / สายที่ผ่านกระบวนการ" (c-UL ไม่รองรับ)
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ
- สายไฟหลายมาตรฐานตามมาตรฐาน UL/CSA สากล 600 V คุณสมบัติ: ทนความร้อนและทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 20 คอร์
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC
หมายเลข รุ่น | AWG ขนาด | จำนวนแกน |
NA6UC | 20 | 2 |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
18 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
16 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
12 | 3 | |
4 | ||
10 | 3 | |
4 |
หมายเลข รุ่น | AWG ขนาด | จำนวนแกน | โดยประมาณ พื้นที่ส่วน (mm²) * 1 | เป๋ โครงสร้าง (ดูรูป) | จำนวน แกน ขดลวด | เสร็จ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) * 4 | ประมาณ มวล กก. / กม. | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | เปลือก | สเปค | |||||||
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) * 2 | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20 ° C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20 ° C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / 5 นาที | โครงสร้าง เส้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | การชุบผิว * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | ||||||||||
NA6UC | 20 | 2 | 0.5 | คอร์/แกน / ชั้น stranding | 2 | 8.8 | 82 | 10 | 35.4 | 50 | 2000 | 21/0.18 | 0.95 | ดีบุก | 0.85 | PVC | 2.65 | 1.7 | PVC | ULAWM2501 CSA รองรับ CE |
3 | 3 | 9.2 | 96 | 8 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 9.9 | 112 | 7 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 11.5 | 150 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 13.1 | 192 | 5 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 14.1 | 219 | 4 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 14.5 | 246 | 4 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 304 | 3 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 17.6 | 362 | 3 | ||||||||||||||||
18 | 2 | 0.75 | 2 | 9.3 | 95 | 13 | 22.3 | 50 | 2000 | 34/0.18 | 1.21 | 0.85 | 2.91 | 1.7 | ||||||
3 | 3 | 9.8 | 112 | 11 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 10.5 | 133 | 9 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 12.2 | 181 | 8 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 14 | 233 | 6 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 15.1 | 268 | 6 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 15.6 | 301 | 5 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 17.2 | 381 | 4 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 18.9 | 454 | 4 | ||||||||||||||||
16 | 2 | 1.25 | 2 | 9.9 | 113 | 18 | 14.0 | 50 | 2000 | 53/0.18 | 1.51 | 0.85 | 3.21 | 1.7 | ||||||
3 | 3 | 10.4 | 133 | 14 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 11.2 | 163 | 12 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 13.1 | 225 | 10 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 15.1 | 288 | 9 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 16.3 | 336 | 8 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 16.8 | 380 | 7 | ||||||||||||||||
14 | 2 | 2.0 | 2 | 10.7 | 139 | 25 | 8.75 | 50 | 2000 | 41/0.26 | 1.92 | 0.85 | 3.62 | 1.7 | ||||||
3 | 3 | 11.3 | 171 | 21 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 12.2 | 210 | 18 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 14.4 | 291 | 15 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 16.6 | 382 | 13 | ||||||||||||||||
12 | 3 | 3.5 | 3 | 12.4 | 224 | 27 | 5.51 | 50 | 2000 | 43/0.32 | 2.42 | 0.85 | 4.12 | 1.7 | ||||||
4 | 4 | 13.4 | 276 | 22 | ||||||||||||||||
10 | 3 | 5.5 | 3 | 13.7 | 298 | 35 | 3.46 | 50 | 2000 | 43/0.40 | 3.0 | 0.85 | 4.73 | 1.7 | ||||||
4 | 4 | 14.9 | 371 | 30 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 1.00 | 0.90 | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 0.44 | 0.27 |
รหัสสินค้า |
---|
NA6UC-14-3-76 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ขดลวด | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,090.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 3 | 2.0 | 14 | [600V] 600V(UL/CSA), 300/500V(CE) | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE | 76 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 11.3 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NA6UC-14-3-76 ในชุด สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ NA6UC UL/CSA
รหัสสินค้า |
---|
NA6UC-10-3-11 |
NA6UC-10-3-12 |
NA6UC-10-3-13 |
NA6UC-14-3-77 |
NA6UC-14-3-78 |
NA6UC-14-3-79 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ขดลวด | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,476.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 3 | 5.5 | 10 | [600V] 600V(UL/CSA), 300/500V(CE) | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE | 11 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 13.7 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 9,246.78 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 3 | 5.5 | 10 | [600V] 600V(UL/CSA), 300/500V(CE) | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE | 12 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 13.7 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 10,017.04 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 3 | 5.5 | 10 | [600V] 600V(UL/CSA), 300/500V(CE) | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE | 13 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 13.7 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 19,339.29 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 3 | 2.0 | 14 | [600V] 600V(UL/CSA), 300/500V(CE) | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE | 77 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 11.3 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 19,588.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 3 | 2.0 | 14 | [600V] 600V(UL/CSA), 300/500V(CE) | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE | 78 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 11.3 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 19,836.91 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 3 | 2.0 | 14 | [600V] 600V(UL/CSA), 300/500V(CE) | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ / CSA (c-UL) / CE | 79 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 11.3 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง