1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ เคลือบไวนิลที่ ยืดหยุ่น ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน NASVCTSB PSE มี ชนิดมีชิลด์ (รหัสสินค้า)

CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • กฎหมาย PSE
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • โล่กำบัง เดียว
  • 600 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 314.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


·สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต
* ราคาต่อหน่วยเป็น มิเตอร์วัดไฟ
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

- สายไฟ NASVCTSB ซีรีส์ สายเคเบิลเคลือบไวนิลแบบยืดหยุ่นตามมาตรฐาน PSE หุ้มฉนวนจาก MISUMI
- สายไฟอเนกประสงค์หุ้มฉนวน 600 V ชนิดยืดหยุ่นดั้งเดิมของ MISUMI
- หุ้มฉนวนกันเสียง ยืดหยุ่นดีเยี่ยม ทนน้ำมัน ทนการบิด และทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 8 คอร์
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC
- ความหนาของฉนวนของสายไฟคือ 0.80 มม.

สเปค

NASVCTSB รองรับมาตรฐาน PSE> cabtire โล่กำบัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
* ก่อนทำการสั่งซื้อให้ยืนยันว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำดับ (ถ้ามี) ถูกต้อง: "(= เหล็กยึด ไบต์เดียว"; "1 = หนึ่ง"; "I = i"; "0 = ศูนย์"; "O = oh"

หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
NASVCTSB0.752
3
4
6
8
1.252
3
4
6
8
22
3
4
6


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
* 1 ผลิตภัณฑ์ สต๊อก ระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาที่ด้านขวา
*2 ราคาต่อหน่วยทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อ มิเตอร์วัดไฟ
วิธีคำนวณราคาต่อหน่วย [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)

ข้อมูลมากกว่านี้

NASVCTSB รองรับมาตรฐาน PSE> cabtire โล่กำบัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องNASVCTSB รองรับมาตรฐาน PSE> cabtire โล่กำบัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

NASVCTSB รองรับมาตรฐาน PSE> cabtire โล่กำบัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

NASVCTSB รองรับมาตรฐาน PSE> cabtire โล่กำบัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

NASVCTSB รองรับมาตรฐาน PSE> cabtire โล่กำบัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกนAWG
โดยประมาณ
ขนาด * 1
เป๋
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกน ขดลวด
เสร็จสิ้น * 4
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ประมาณ
มวล
กก. / กม.
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนแกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
เปลือกสเปคตัวอย่าง
ให้
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C) * 2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20 ° C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3
NASVCTSB0.75218คอร์/แกน / ชั้น
ลากสาย
29.501171425.1 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป300030/0.181.10N/A0.80PVC2.701.70PVCสอดคล้องตามมาตรฐาน กับ
กฎหมาย PSE
339.9013712
4410.80168101.80
6612.5021681.90
8813.402557-
1.25216210.501481915.1 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป300050/0.181.500.803.101.80สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ
กฎหมาย PSE
3311.0017717
4411.8019915
6614.00280122.00
8814.9033511-
2214211.00176269.79 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป300037/0.261.800.803.401.80สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ
กฎหมาย PSE
3311.5020823
4412.70243201.90
6614.90341162.00


* 1 การแปลงขนาดนั้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น อ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* 2 จะต้องใช้ ค่า ของ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เท่านั้นเป็น ค่าอ้างอิง และไม่รับประกัน
* 3 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว] ดีบุก: ดีบุก ชุบ ลวดทองแดงอบอ่อน
[วัสดุ] PVC: โพลีไวนิลคลอไรด์; วิชาพลศึกษา: วัสดุ โพลีเอทิลีน
P: วัสดุ ใช้ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน: เรซิน ฟลูออรีน ต่างๆ * * * *: อื่น ๆ
* 4 สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (เสื้อโค้ท) ฯลฯ อ้างถึง
" เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน
สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต 

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)3040506070
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.890.750.580.34
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง) ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 12 x 0.89 = 10.68 (A) เมื่อ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 40 ° C ที่ 2- คอร์/แกน 0.75 mm²

รหัสสินค้า
NASVCTSB-2-3-47
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ความยาวโดยรวม
(ม.)
คุณสมบัติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Characteristics Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
Insulation Material คุณสมบัติอื่น ๆ

฿ 11,164.23

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -------------VCT32.014[600V] 600VมีPSE47ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือไม่มีPVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)11.5PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)ความยืดหยุ่น

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NASVCTSB-2-3-47 ในชุด สายไฟ เคลือบไวนิลที่ ยืดหยุ่น ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน NASVCTSB PSE มี ชนิดมีชิลด์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NASVCTSB-0.75-2-11
NASVCTSB-0.75-2-12
NASVCTSB-0.75-2-13
NASVCTSB-2-3-48
NASVCTSB-2-3-49
NASVCTSB-2-3-5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ความยาวโดยรวม
(ม.)
คุณสมบัติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Characteristics Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
Insulation Material คุณสมบัติอื่น ๆ

฿ 1,648.81

1 ชิ้น 3 วัน -------------VCT20.75[19 to 18] 18[600V] 600VมีPSE11ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือไม่มีPVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)9.5PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)ความยืดหยุ่น

฿ 1,782.23

1 ชิ้น 3 วัน -------------VCT20.75[19 to 18] 18[600V] 600VมีPSE12ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือไม่มีPVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)9.5PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)ความยืดหยุ่น

฿ 1,915.66

1 ชิ้น 3 วัน -------------VCT20.75[19 to 18] 18[600V] 600VมีPSE13ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือไม่มีPVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)9.5PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)ความยืดหยุ่น

฿ 11,397.91

1 ชิ้น 3 วัน -------------VCT32.014[600V] 600VมีPSE48ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือไม่มีPVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)11.5PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)ความยืดหยุ่น

฿ 11,631.59

1 ชิ้น 3 วัน -------------VCT32.014[600V] 600VมีPSE49ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือไม่มีPVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)11.5PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)ความยืดหยุ่น

฿ 1,349.51

1 ชิ้น 3 วัน -------------VCT32.014[600V] 600VมีPSE5ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือไม่มีPVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)11.5PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)ความยืดหยุ่น