(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- สายไฟ NASVCTSB ซีรีส์ สายเคเบิลเคลือบไวนิลแบบยืดหยุ่นตามมาตรฐาน PSE หุ้มฉนวนจาก MISUMI
- สายไฟอเนกประสงค์หุ้มฉนวน 600 V ชนิดยืดหยุ่นดั้งเดิมของ MISUMI
- หุ้มฉนวนกันเสียง ยืดหยุ่นดีเยี่ยม ทนน้ำมัน ทนการบิด และทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 8 คอร์
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC
- ความหนาของฉนวนของสายไฟคือ 0.80 มม.
* ก่อนทำการสั่งซื้อให้ยืนยันว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำดับ (ถ้ามี) ถูกต้อง: "(= เหล็กยึด ไบต์เดียว"; "1 = หนึ่ง"; "I = i"; "0 = ศูนย์"; "O = oh"
หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน |
NASVCTSB | 0.75 | 2 |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
1.25 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
2 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 |
หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน | AWG โดยประมาณ ขนาด * 1 | เป๋ โครงสร้าง (ดูรูป) | จำนวน แกน ขดลวด | เสร็จสิ้น * 4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ประมาณ มวล กก. / กม. | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | เปลือก | สเปค | ตัวอย่าง ให้ | |||||||
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) * 2 | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20 ° C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20 ° C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / นาที | โครงสร้าง เส้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | การชุบผิว * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | |||||||||||
NASVCTSB | 0.75 | 2 | 18 | คอร์/แกน / ชั้น ลากสาย | 2 | 9.50 | 117 | 14 | 25.1 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 3000 | 30/0.18 | 1.10 | N/A | 0.80 | PVC | 2.70 | 1.70 | PVC | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ กฎหมาย PSE | ◎ |
3 | 3 | 9.90 | 137 | 12 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 10.80 | 168 | 10 | 1.80 | ◎ | |||||||||||||||
6 | 6 | 12.50 | 216 | 8 | 1.90 | ◎ | |||||||||||||||
8 | 8 | 13.40 | 255 | 7 | - | ◎ | |||||||||||||||
1.25 | 2 | 16 | 2 | 10.50 | 148 | 19 | 15.1 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 3000 | 50/0.18 | 1.50 | 0.80 | 3.10 | 1.80 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ กฎหมาย PSE | ◎ | |||||
3 | 3 | 11.00 | 177 | 17 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 11.80 | 199 | 15 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 14.00 | 280 | 12 | 2.00 | ◎ | |||||||||||||||
8 | 8 | 14.90 | 335 | 11 | - | ◎ | |||||||||||||||
2 | 2 | 14 | 2 | 11.00 | 176 | 26 | 9.79 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 3000 | 37/0.26 | 1.80 | 0.80 | 3.40 | 1.80 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ กฎหมาย PSE | ◎ | |||||
3 | 3 | 11.50 | 208 | 23 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 12.70 | 243 | 20 | 1.90 | ◎ | |||||||||||||||
6 | 6 | 14.90 | 341 | 16 | 2.00 | ◎ |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 1.00 | 0.89 | 0.75 | 0.58 | 0.34 |
รหัสสินค้า |
---|
NASVCTSB-2-4-97 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material | คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,095.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VCT | 4 | 2.0 | 14 | [600V] 600V | มี | PSE | 97 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | ไม่มี | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 12.7 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ความยืดหยุ่น |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NASVCTSB-2-4-97 ในชุด สายไฟ เคลือบไวนิลที่ ยืดหยุ่น ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน NASVCTSB PSE มี ชนิดมีชิลด์
รหัสสินค้า |
---|
NASVCTSB-0.75-2-11 |
NASVCTSB-0.75-2-12 |
NASVCTSB-0.75-2-13 |
NASVCTSB-2-4-98 |
NASVCTSB-2-4-99 |
NASVCTSB-2-6-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material | คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,648.81 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VCT | 2 | 0.75 | [19 to 18] 18 | [600V] 600V | มี | PSE | 11 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | ไม่มี | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 9.5 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,782.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VCT | 2 | 0.75 | [19 to 18] 18 | [600V] 600V | มี | PSE | 12 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | ไม่มี | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 9.5 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,915.66 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VCT | 2 | 0.75 | [19 to 18] 18 | [600V] 600V | มี | PSE | 13 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | ไม่มี | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 9.5 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 26,362.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VCT | 4 | 2.0 | 14 | [600V] 600V | มี | PSE | 98 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | ไม่มี | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 12.7 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 26,629.38 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VCT | 4 | 2.0 | 14 | [600V] 600V | มี | PSE | 99 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | ไม่มี | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 12.7 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 533.08 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VCT | [6] 6 | 2.0 | 14 | [600V] 600V | มี | PSE | 1 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | ไม่มี | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 14.9 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ความยืดหยุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง