(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- สายไฟ NASVCT ซีรีส์ สายเคเบิลเคลือบไวนิลแบบยืดหยุ่นได้มาตรฐาน PSE จาก MISUMI
- สายไฟอเนกประสงค์ 600 V แบบไม่หุ้มฉนวน ชนิดยืดหยุ่นดั้งเดิมของ MISUMI
- มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม ทนน้ำมัน ทนการบิด และทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 16 คอร์
- สีของปลอก (เคลือบด้านนอก) ของสายไฟเป็นสีกรมท่า
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงานคือ 0 ~ 75°C
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC
- ความหนาของฉนวนของสายไฟคือ 0.80 มม.
* ก่อนทำการสั่งซื้อให้ยืนยันว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำดับ (ถ้ามี) ถูกต้อง: "(= เหล็กยึด ไบต์เดียว"; "1 = หนึ่ง"; "I = i"; "0 = ศูนย์"; "O = oh"
หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน |
NASVCT | 0.75 | 2 |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
1.25 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
16 | ||
2 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
3.5 | 4 |
หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน | AWG โดยประมาณ ขนาด * 1 | เป๋ โครงสร้าง (ดูรูป) | จำนวน แกน ขดลวด | เสร็จสิ้น * 5 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ประมาณ มวล กก. / กม. | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | เปลือก | สเปค | ตัวอย่าง ให้ | |||||||
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) * 2 | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20 ° C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20 ° C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / นาที | โครงสร้าง เส้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | การชุบผิว * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | |||||||||||
NASVCT | 0.75 | 2 | 18 | คอร์/แกน / ชั้น ลากสาย | 2 | 8.90 | 92 | 14 | 25.1 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 3000 | 30/0.18 | 1.10 | N/A | 0.80 | PVC | 2.70 | 1.70 | PVC | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ กฎหมาย PSE | ◎ |
3 | 3 | 9.30 | 108 | 12 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 10.00 | 123 | 10 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 11.80 | 173 | 8 | 1.80 | ◎ | |||||||||||||||
8 | 8 | 12.80 | 216 | 7 | 1.90 | - | ◎ | ||||||||||||||
10 | 10 | 14.90 | 268 | 6 | 2.00 | ◎ | |||||||||||||||
12 | 12 | 15.50 | 300 | 5 | 2.10 | ◎ | |||||||||||||||
16 | 16 | 17.20 | 382 | 5 | 2.20 | ◎ | |||||||||||||||
1.25 | 2 | 16 | 2 | 9.60 | 114 | 19 | 15.1 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 3000 | 50/0.18 | 1.50 | 0.80 | 3.10 | 1.70 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ กฎหมาย PSE | ◎ | |||||
3 | 3 | 10.40 | 142 | 17 | 1.80 | ◎ | |||||||||||||||
4 | 4 | 11.20 | 163 | 15 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 13.20 | 230 | 12 | 1.90 | ◎ | |||||||||||||||
8 | 8 | 14.30 | 289 | 11 | 2.00 | - | ◎ | ||||||||||||||
10 | 10 | 16.70 | 359 | 10 | 2.10 | ◎ | |||||||||||||||
16 | 16 | 19.30 | 517 | 7 | 2.30 | ◎ | |||||||||||||||
2 | 2 | 14 | 2 | 10.50 | 140 | 26 | 9.79 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 3000 | 37/0.26 | 1.80 | 0.80 | 3.40 | 1.80 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ กฎหมาย PSE | ◎ | |||||
3 | 3 | 11.00 | 171 | 23 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 12.00 | 205 | 20 | 1.90 | ◎ | |||||||||||||||
6 | 6 | 14.30 | 291 | 16 | 2.00 | ◎ | |||||||||||||||
8 | 8 | 15.50 | 367 | 14 | 2.10 | - | ◎ | ||||||||||||||
10 | 10 | 18.10 | 457 | 13 | 2.20 | ◎ | |||||||||||||||
3.5 | 4 | 12 | 4 | 14.00 | 315 | 30 | 5.24 | 40 | 3000 | 45/0.32 | 2.5 | 0.80 | 4.10 | 2.00 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมาย PSE | ◎ |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 1.00 | 0.89 | 0.75 | 0.58 | 0.34 |
รหัสสินค้า |
---|
NASVCT-1.25-4-38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material | คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,330.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.25 | 4 | 16 | 600 V | ไม่มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | 38 | ทนน้ำมัน | 11.2 | PSE | PVC | PVC | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ความอ่อนโยน |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NASVCT-1.25-4-38 ในชุด สายไฟ เคลือบไวนิล ยืดหยุ่น ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน NASVCT PSE
รหัสสินค้า |
---|
NASVCT-0.75-10-11 |
NASVCT-0.75-10-12 |
NASVCT-0.75-10-13 |
NASVCT-1.25-4-39 |
NASVCT-1.25-4-4 |
NASVCT-1.25-4-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material | คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,029.94 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VCT | 10 | 0.75 | [19 to 18] 18 | [600V] 600V | ไม่มี | - | 11 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | ไม่มี | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 14.9 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 3,305.78 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VCT | 10 | 0.75 | [19 to 18] 18 | [600V] 600V | ไม่มี | - | 12 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | ไม่มี | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 14.9 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 3,581.08 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VCT | 10 | 0.75 | [19 to 18] 18 | [600V] 600V | ไม่มี | - | 13 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | ไม่มี | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 14.9 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 4,439.93 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.25 | 4 | 16 | 600 V | ไม่มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | 39 | ทนน้ำมัน | 11.2 | PSE | PVC | PVC | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ความอ่อนโยน | ||
฿ 617.90 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.25 | 4 | 16 | 600 V | ไม่มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | 4 | ทนน้ำมัน | 11.2 | PSE | PVC | PVC | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ความอ่อนโยน | ||
฿ 4,549.13 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.25 | 4 | 16 | 600 V | ไม่มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | 40 | ทนน้ำมัน | 11.2 | PSE | PVC | PVC | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ความอ่อนโยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง