1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นปิดเต้าเสียบแบบฝังใบมีดในประเทศ

AC CONCENT

แผ่นปิดเต้าเสียบแบบฝังใบมีดในประเทศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 146.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· 8071 A สามารถติดตั้งที่ด้านหน้าของบอสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 34.5 มม. ช่องเสียบ แบบ แบบฝัง รุ่น ME 2816 หรือ MU2847B
· V41A สามารถใช้งานได้โดยติดตั้งที่ด้านหน้าของ ME2817
· V42A สามารถติดตั้งที่ด้านหน้าของ ME2817 ได้เมื่อติดตั้งสองตัวเคียงข้างกัน


·การยึดรู สกรู ที่ช่วงแนวตั้ง 101 มม. หมายความว่าไม่สามารถใช้ เต้ารับ ไม่มีรู สกรู ที่ระยะ 101 มม.
·ไม่สามารถใช้กับ เต้ารับ รุ่น ตะขอ ได้
·สามารถติดเข้ากับ เต้ารับ โดยใช้ สกรู แบน M3.5ไม่รวม สกรู แผ่นเพลท ปิดต้องซื้อแยกต่างหาก

รายละเอียดสินค้า

แผ่นเพลท ปิด เต้ารับ แบบฝัง

สเปค

เต้ารับ รุ่น ใบมีดลบคม ในประเทศ - แผ่นเพลท ครอบ เต้ารับ แบบฝัง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นน้ำหนัก
(ก.)
8071 A36
V41A31
V42A49

ข้อมูลมากกว่านี้

วัสดุอะลูมิเนียมอัลลอย ทนต่อ การกัดกร่อน
รหัสสินค้า
V41A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 146.59

฿ 75.42

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ชนิดแผ่นเพลท จำนวน เต้ารับ(ชิ้น) 2 รุ่น สอดคล้อง ME2817

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V41A ในชุด แผ่นปิดเต้าเสียบแบบฝังใบมีดในประเทศ