1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วน สายพ่วง - ปลั๊ก สวิง (แบน 2- คอร์/แกน)

AC CONCENT

ชิ้นส่วน สายพ่วง - ปลั๊ก สวิง (แบน 2- คอร์/แกน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • กฎหมาย PSE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 105.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ปลั๊กขยับได้ 180 °!
ชิ้นส่วน สายพ่วง - ปลั๊ก สวิง (แบน 2- คอร์/แกน):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 41-19847
สายไฟ รองรับการใช้งาน : สาย ไวนิล รุ่น แบน VVF 0.75-2 มม. ²

(i)ข้อควรระวัง

  • [คำแนะนำ ผลิตภัณฑ์ สาย LAN]
    1. CAT5e, ผลิตภัณฑ์ ที่นี่
    2. CAT5e STP (พร้อม โล่กำบัง) พร้อมความยาวที่ลูกค้าร้องขออยู่ ที่นี่

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]·ส่วนปลั๊กหมุนได้ 180° · พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V): 125 · พิกัดกระแสไฟฟ้า (A): 15

สเปค

ชิ้นส่วน สายพ่วง - ปลั๊กแบบ สวิง (แบบแบน 2- คอร์/แกน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นอันดับลวด แบบใช้ไฟฟ้า ขดลวด
MP7004W115 A - 125 V ACสาย ไวนิล ชนิดแบน
(VVF) 0.75 ถึง 2 mm²

ข้อมูลมากกว่านี้

ชิ้นส่วน สายพ่วง - ปลั๊กแบบ สวิง (แบบแบน 2- คอร์/แกน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MP7004W1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 105.20

AC CONCENT 2 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ปลั๊กหมุน / ต๊าปขนาดกะทัดรัด ประเภท สายไฟ AC อุปกรณ์เสริม ไม่รวม สายไฟ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 15 มาตรฐานที่ได้รับ PSE กำลังไฟที่กำหนด 1500W

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MP7004W1 ในชุด ชิ้นส่วน สายพ่วง - ปลั๊ก สวิง (แบน 2- คอร์/แกน)