(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· ปลั๊กพ่วง อเนกประสงค์สำหรับการทดสอบ · จำนวน เต้ารับ/ เต้ารับ แยก: 5
หมายเลข รุ่น | อันดับ | มาตรฐานความปลอดภัย | วัสดุ |
MIS-OAALL | 250 V AC - 10 A (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น) | ไม่อนุมัติ | โพลีคาร์บอเนต |
125 V AC - 15 A (เมื่อใช้ สายไฟ AC มาด้วย) |
จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 5 | ความยาว สายไฟ(ม.) | 1.7 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MIS-OAALL ในชุด ปลั๊กพ่วง หลายครั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง