1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็ก ปลั๊กพ่วง สำหรับ FA【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

AC CONCENT

แม่เหล็ก ปลั๊กพ่วง สำหรับ FA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 201.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


·ขายปลีกในแพ็ค 4
·สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ หน้า ผลิตภัณฑ์

(i)ข้อควรระวัง

  • [คำแนะนำ ผลิตภัณฑ์ สาย LAN]
    1. CAT5e, ผลิตภัณฑ์ ที่นี่
    2. CAT5e STP (พร้อม โล่กำบัง) พร้อมความยาวที่ลูกค้าร้องขออยู่ ที่นี่

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็ก รองรับการใช้งาน FA tap

สเปค

1 แพ็ค4 ชิ้นรวม

 

รุ่น

ชื่อ ผลิตภัณฑ์

สังเกต

Z0353

แม่เหล็ก ขนาดใหญ่ทรงพลัง

ประเภทที่ออกแบบมาสำหรับการใส่ (รวม 4 ชิ้น)

Z0206

 แม่เหล็ก ชนิด กระแสไฟฟ้า สูง

 ประเภทที่ออกแบบมาสำหรับการใส่ (รวม 4 ชิ้น)

รหัสสินค้า
Z0353
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 201.23

AC CONCENT 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนแพ็ค แพ็ค 4 ชิ้น รุ่นที่รองรับการใช้งาน (2 พอร์ต)(ใช้ แม่เหล็ก 2 อัน) KU1140 / KC1144- 3M / KU1090 / KU1094- 3M / KU1070 / รุ่นที่รองรับการใช้งาน (4 พอร์ต)(ใช้ แม่เหล็ก 3 อัน) KU1130 / KC1134- 3M / KU1030 / KC1034- 3M / KU1010 / KU1020 / KU1020NF
รุ่นที่รองรับการใช้งาน (6 พอร์ต)(ใช้ แม่เหล็ก 4 อัน) KU1330 / KC1334- 3M / KC1330PT- 3M / KU1230 / KC120PT- 3M / KU1210 รุ่นที่รองรับการใช้งาน (8 พอร์ต)(ใช้ แม่เหล็ก 6 อัน) KC1130H- 3M / KC1130HNF- 3M / KC1030H- 3M / KC1030HNF-3M

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Z0353 ในชุด แม่เหล็ก ปลั๊กพ่วง สำหรับ FA