1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย AC, ความยาวตามที่มีให้เลือก (PSE), ปลายทั้งสองด้าน, รูปทรงปลั๊ก: A-2

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • กฎหมาย PSE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 604.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


พิกัด 12 A - 125 V ซ็อกเก็ตงอขวาพร้อมสายกราวด์


รายละเอียดสินค้า

สาย AC พร้อมปลั๊กที่มีสายกราวด์ และซ็อกเก็ต C13 งอขวา ที่ปลายทั้งสองด้าน ใช้งานได้ที่พิกัด 12 A - 125 V

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ

 
รุ่นความยาวรวมราคาต่อหน่วยมาตรฐานราคาต่อหน่วยตามปริมาณ
1 ถึง 49 ชิ้น50 ถึง 149 ชิ้น150 ชิ้นขึ้นไป
JP-EE-JPSRT-22 m¥1,160¥1,133¥987
JP-EE-JPSRT-33 m¥1,456¥1,420¥1,238

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

 
 
รหัสสินค้า
JP-EE-JPSRT-2
JP-EE-JPSRT-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสายไฟ
(ม.)

฿ 604.27

AC CODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2

฿ 734.04

AC CODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 รูปทรงช่องเสียบ IEC C13 สี สีดำ
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 12 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)
สายไฟ ชนิด VCTF / 3 x 1.25 มม.2 รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงตัว L รูปทรง สายไฟ ทรงกลม