1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย AC, ความยาวตามที่มีให้เลือก (PSE), ปลายทั้งสองด้าน, พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V): 250

AC CODE

สาย AC, ความยาวตามที่มีให้เลือก (PSE), ปลายทั้งสองด้าน, พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V): 250
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • กฎหมาย PSE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 903.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สาย AC พร้อมปลั๊กขนานที่มีพินกราวด์ และซ็อกเก็ต C13 ที่ปลายทั้งสองด้าน ใช้งานได้ที่พิกัด 10 A - 250 V

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ

รุ่นความยาวรวม
JP250JPSS-C-33 m
รหัสสินค้า
JP250JPSS-C-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 903.75

AC CODE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก อื่น ๆ รูปทรงช่องเสียบ IEC C13 ความยาวสายไฟ(ม.) 3
สี สีดำ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE) สายไฟ ชนิด VCTF / 3 x 1.25 มม.2 รูปทรง คอนเนคเตอร์ ชนิดตรง
รูปทรง สายไฟ ทรงกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JP250JPSS-C-3 ในชุด สาย AC, ความยาวตามที่มีให้เลือก (PSE), ปลายทั้งสองด้าน, พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V): 250