1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ AC- ความยาวคงที่ (PSE), 2 ปลาย

AC POWER CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • กฎหมาย PSE
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 482.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


(i)ข้อควรระวัง

  • [คำแนะนำ ผลิตภัณฑ์ สาย LAN]
    1. CAT5e, ผลิตภัณฑ์ ที่นี่
    2. CAT5e STP (พร้อม โล่กำบัง) พร้อมความยาวที่ลูกค้าร้องขออยู่ ที่นี่

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]·สายไฟ แบบกลม 3 คอร์/แกน ที่มีพิกัด 7 A-125 V ที่ใช้ · รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ: IEC C13

สเปค

สายไฟ AC - ความยาวคงที่ (PSE) - 2 ปลาย: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นความยาวทั้งหมด
KBD-315K1.5 ม

ข้อมูลมากกว่านี้

สายไฟ AC - ความยาวคงที่ (PSE) - 2 ปลาย: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
KBD-315K SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 482.72

฿ 284.03

AC POWER CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก อื่น ๆ รูปทรงช่องเสียบ IEC C13 ความยาวสายไฟ(ม.) 1.5
สี สีดำ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 7 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KBD-315K ในชุด สายไฟ AC- ความยาวคงที่ (PSE), 2 ปลาย