(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย AC พร้อมปลั๊กที่มีพินกราวด์ และซ็อกเก็ต C13 ที่ปลายทั้งสองด้าน ใช้งานได้ที่พิกัด 7 A - 125 V โดยใช้งานร่วมกับตัวยึดโลหะกันสายหลุด
รุ่น | ความยาวรวม |
3M-W-2 | 2 m |
3M-W-3 | 3 m |
3M-W-5 | 5 m |
รุ่น | ความยาวรวม |
3P-W-2 | 2 m |
3P-W-3 | 3 m |
3P-W-5 | 5 m |
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | รูปทรงช่องเสียบ | IEC C13 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 7 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
สายไฟ ชนิด | VCTF / 3 x 0.75 มม.2 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง | รูปทรง สายไฟ | ทรงกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3M-W-2 ในชุด สาย AC, ความยาวตามที่มีให้เลือก (PSE), ปลายทั้งสองด้าน, รูปทรงปลั๊ก: A-3 (พิกัดกระแสไฟฟ้า: 7 A)
รหัสสินค้า |
---|
3M-W-3 |
3M-W-5 |
3P-W-2 |
3P-W-3 |
3P-W-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวสายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 259.35 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | |
฿ 333.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | |
฿ 192.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | |
฿ 259.35 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | |
฿ 333.29 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง