(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพาวเวอร์คอร์ดพร้อมซ็อกเก็ตตัดออกด้านเดียว ใช้งานได้ที่พิกัด 7 A - 125 V โดยใช้งานร่วมกับตัวยึดโลหะกันสายหลุด
รุ่น | ความยาวรวม |
H-JPSST-2 | 2 m |
H-JPSST-3 | 3 m |
รูปทรง ปลั๊ก | อื่น ๆ | รูปทรงช่องเสียบ | IEC C13 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 7 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
สายไฟ ชนิด | VCTF / 3 x 0.75 มม.2 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง | รูปทรง สายไฟ | ทรงกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H-JPSST-2 ในชุด สาย AC, ความยาวตามที่มีให้เลือก (PSE), ซ็อกเก็ตตัดออกด้านเดียว, รูปทรงสายเคเบิล: กลม
รหัสสินค้า |
---|
H-JPSST-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 232.26 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง