(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]·นี่คือ สายพาวเวอร์ มาตรฐานระดับสากล · มาตรฐาน UL: E35796 · มาตรฐาน CSA: LL22456
ความยาวที่กำหนด (m) | ถึง 0.9 | 1.0 ถึง 3.5 | 4.0 ถึง 15 | FJCU15A-PS-15 FJCU15A-PSL-15 |
ความเผื่อ | + / - 20 มม. | + / - 50 มม. | + / - 3% ของความยาวที่กำหนด | +0 / -450 มม. |
คอนเนคเตอร์ ชนิด | ระบุรูปทรง ชนิด | รูปแผนภาพโครงร่าง |
FJCU7A (7 A-125V) | PS (เสียบ + แบบตรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | |
PSL (เสียบ + มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | ||
FJCU15A (15 A - 125 V) | PS (เสียบ + แบบตรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | |
PSL (เสียบ + มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว สายไฟ (ม.) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สายไฟ ชนิด | รูปทรง คอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,525.62 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 1,564.97 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 1,604.31 ฿ 847.24 | AC CODE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 1,645.41 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 1,684.76 ฿ 896.12 | AC CODE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2.5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 1,729.97 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 1,771.74 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 1,817.03 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 1,858.84 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 1,900.65 | AC CODE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 1,942.45 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 2,609.81 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 2,651.61 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 2,689.55 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 2,731.35 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7.5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 2,792.13 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 2,830.06 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 8.5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 2,871.87 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 9 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 2,955.10 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 2,996.90 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 3,034.84 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 11 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 3,159.87 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12.5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 3,243.48 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 13 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 3,406.45 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ชนิดตรง | ||
฿ 1,661.42 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ทรงตัว L | ||
฿ 1,705.31 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ทรงตัว L | ||
฿ 1,745.03 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ทรงตัว L | ||
฿ 1,786.84 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ทรงตัว L | ||
฿ 1,961.42 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 4 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ทรงตัว L | ||
฿ 2,044.65 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ทรงตัว L | ||
฿ 2,822.32 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 6 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ทรงตัว L | ||
฿ 2,864.13 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.5 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ทรงตัว L | ||
฿ 2,902.06 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 7 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ทรงตัว L | ||
฿ 3,004.65 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 8 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ทรงตัว L | ||
฿ 3,456.00 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 13 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ทรงตัว L | ||
฿ 3,618.97 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 15 | 7 | SVT / 3 xAWG18 | ทรงตัว L | ||
฿ 2,727.48 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.5 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 2,799.48 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 2,902.06 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 2,943.14 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 3,076.65 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.5 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 3,116.95 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 3,258.58 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 3.5 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 3,349.55 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 3,437.03 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 4.5 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 3,501.29 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 3,611.61 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 5.5 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 4,806.58 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 4,980.77 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 5,174.32 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 5,348.90 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 9 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 5,519.61 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 5,606.71 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.5 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 5,694.19 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 11 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 5,868.77 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 6,084.77 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 13 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 6,433.94 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ชนิดตรง | ||
฿ 2,723.61 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 0.5 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ทรงตัว L | ||
฿ 2,799.48 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ทรงตัว L | ||
฿ 2,898.19 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ทรงตัว L | ||
฿ 2,974.06 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 2 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ทรงตัว L | ||
฿ 3,108.20 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ทรงตัว L | ||
฿ 3,520.26 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ทรงตัว L | ||
฿ 3,607.74 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 5.5 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ทรงตัว L | ||
฿ 5,174.32 | AC CODE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 8 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ทรงตัว L | ||
฿ 5,519.61 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 15 | VCTF / 3 xAWG14 | ทรงตัว L |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | รูปทรงช่องเสียบ | IEC C13 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ | ญี่ปุ่น (PSE) / สหรัฐอเมริกา (UL) / แคนาดา (CSA) / PSE / UL / CSA (3 ประเทศ) | รูปทรง สายไฟ | รูปทรง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง