1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดใช้กับเครื่องตอกกดสาย 110 (มี STP / CAT5e / ฝากันฝุ่น)

KEYSTONE JACK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชนิดใช้กับเครื่องตอกกดสาย 110 (มี STP / CAT5e / ฝากันฝุ่น)
  • ชนิดใช้กับเครื่องตอกกดสาย 110 (มี STP / CAT5e / ฝากันฝุ่น)
  • ชนิดใช้กับเครื่องตอกกดสาย 110 (มี STP / CAT5e / ฝากันฝุ่น)
  • ชนิดใช้กับเครื่องตอกกดสาย 110 (มี STP / CAT5e / ฝากันฝุ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 298.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● แบบมีชีลด์ ป้องกันสัญญาณรบกวน
● ติดตั้งกับพาแนลได้โดยตรง  

· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

โมดูลาร์แจ็คที่ป้องกันสัญญาณรบกวน

สเปค

ชนิดใช้กับเครื่องตอกกดสาย 110 (มี STP / CAT5e / ฝากันฝุ่น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดใช้กับเครื่องตอกกดสาย 110 (มี STP / CAT5e / ฝากันฝุ่น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดใช้กับเครื่องตอกกดสาย 110 (มี STP / CAT5e / ฝากันฝุ่น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

สายเคเบิลที่ใช้ได้
สำหรับทั้งสายที่มีตัวนำเป็นลวดพันเกลียวและลวดเส้นเดี่ยว
ขนาดสายเคเบิล22 to 24
คอนเนคเตอร์
RJ45
เกรด สารหน่วงไฟ
94 V-0
วัสดุตัวเสื้อABS
หน้าสัมผัสปรับสภาพ> นิกเกิล, การขัดเงา > ชุบทอง
น้ำหนัก (ก.)14

รหัสสินค้า
NWNKSJ-FTP-R SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 298.06

฿ 101.79

KEYSTONE JACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่แรง ประเภท CAT5e โล่กำบัง ใช่ (STP)
สายไฟ สอดคล้องกัน (ประเภทสาย) ขดลวด เกลียว / สายเดี่ยว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NWNKSJ-FTP-R ในชุด ชนิดใช้กับเครื่องตอกกดสาย 110 (มี STP / CAT5e / ฝากันฝุ่น)