(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ราคาประหยัด มีหลากหลายสีให้เลือก
1 แพ็กมี 30 ชิ้น
รหัสรุ่นสินค้า | สี | ปริมาณต่อ แพ็ก | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ได้ |
NW060-BOOT8 | RD (สีแดง) / BL (สีน้ำเงิน) / GN (สีเขียว) / YL (สีเหลือง) GY (สีเทา) / BK (สีดำ) / WH (สีขาว) | 30P (แพ็ก 30 ชิ้น) | สำหรับ RJ45 | ⌀5.8 mm หรือต่ำกว่า |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 209.03 | BOOT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | ||
฿ 209.03 | BOOT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | |
฿ 270.19 | BOOT | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | |
฿ 209.03 | BOOT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | |
฿ 270.19 | BOOT | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | |
฿ 209.03 | BOOT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | เถ้า | |
฿ 209.03 | BOOT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส้ม | |
฿ 209.03 ฿ 41.51 | BOOT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | ||
฿ 270.19 | BOOT | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | |
฿ 209.03 | BOOT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขาว | ||
฿ 270.19 | BOOT | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขาว | |
฿ 209.03 ฿ 40.61 | BOOT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเหลือง | ||
฿ 270.19 | BOOT | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง