1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิล หัว RJ11, ประเภทสายมาตรฐาน 6 คอร์/แกน (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 170.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายเคเบิลอเนกประสงค์ที่มีคอนเนคเตอร์ RJ11
● สามารถใช้กับอุปกรณ์ 6 พิน / 4 แกน และ 6 พิน / 2 แกน

· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับโทรศัพท์ทั่วไป เครื่องแฟกซ์ และโมเด็ม

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

สายเคเบิล หัว RJ11, ประเภทสายมาตรฐาน 6 คอร์/แกน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายเคเบิล หัว RJ11, ประเภทสายมาตรฐาน 6 คอร์/แกน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่นสินค้าจำนวนคอร์รุ่นNo.สีความยาวที่กำหนด
CBLRJ050666
(6 พิน, 6 แกน)
S
(แบบตรง)
07SV
(สีเงิน)*
2.1 m
144.2 m
257.6 m
5015 m
7523 m
10030 m
15046 m
20061 m
*ตัวสายอาจมีการไล่สีเพื่อใช้ระบุขั้ว (ตัวสายไม่ได้สีตกแต่อย่างใด)

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สายเคเบิล หัว RJ11, ประเภทสายมาตรฐาน 6 คอร์/แกน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายเคเบิล หัว RJ11, ประเภทสายมาตรฐาน 6 คอร์/แกน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
CBLRJ050-666-R-07-SV
CBLRJ050-666-R-14-SV
CBLRJ050-666-R-50-SV
CBLRJ050-666-R-100-SV
CBLRJ050-666-R-150-SV
CBLRJ050-666-R-200-SV
CBLRJ050-666-S-07-SV
CBLRJ050-666-S-14-SV
CBLRJ050-666-S-25-SV
CBLRJ050-666-S-50-SV
CBLRJ050-666-S-75-SV
CBLRJ050-666-S-100-SV
CBLRJ050-666-S-150-SV
CBLRJ050-666-S-200-SV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสายไฟ
(ม.)
สเปค

฿ 170.32

RJ-11 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.1ครอส

฿ 325.16

RJ-11 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 4.2ครอส

฿ 596.13

RJ-11 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 15ครอส

฿ 990.97

RJ-11 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30ครอส

฿ 1,432.26

RJ-11 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 46ครอส

฿ 1,861.94

RJ-11 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 61ครอส

฿ 170.32

RJ-11 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.1แบบตรง

฿ 325.16

RJ-11 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4.2แบบตรง

฿ 468.39

RJ-11 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 7.6แบบตรง

฿ 596.13

RJ-11 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 15แบบตรง

฿ 828.39

RJ-11 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 23แบบตรง

฿ 990.97

RJ-11 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30แบบตรง

฿ 1,432.26

RJ-11 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 46แบบตรง

฿ 1,861.94

RJ-11 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 61แบบตรง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน ขั้วไฟฟ้า/ จำนวนแกน 6- ขั้ว 6- คอร์/แกน ชนิด สายแพ โล่กำบัง ไม่มี (UTP)
สี เงิน ตัวนำ สายไฟ ขดลวด เกลียว