(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตโดย Sumiko Tec. มีคุณสมบัติกันน้ำดีเยี่ยมพร้อมปะเก็นในตัว
รหัสรุ่น | จำนวนแกน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม (มม.) | น้ำหนัก (กรัม) |
CB01A6-02N0-01 | 2 | ⌀1.0 to 1.3 สีเหลือง | 0.7 |
CB01A6-03N0-01 | 3 | 1 | |
CB01A6-05N0-01 | 5 | 1.5 | |
CB01A6-02N0-02 | 2 | ⌀1.3 to 1.7 สีส้ม | 0.7 |
CB01A6-03N0-02 | 3 | 1 | |
CB01A6-05N0-02 | 5 | 1.5 |
รหัสสินค้า |
---|
CB01A6-02N0-01 |
CB01A6-03N0-01 |
CB01A6-03N0-02 |
CB01A6-05N0-01 |
CB01A6-05N0-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | สีของฝาปิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 378.19 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | สีเหลือง | ø 1.0 to 1.3 | |
฿ 489.68 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | สีเหลือง | ø 1.0 to 1.3 | |
฿ 489.68 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | สีส้ม | ø 1.3 to 1.7 | |
฿ 541.55 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | สีเหลือง | ø 1.0 to 1.3 | |
฿ 541.55 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | สีส้ม | ø 1.3 to 1.7 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
\nสเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 V | \n
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n3 A | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,000 VAC (1 นาที) | \n
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า / 500 VDC | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n15 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG28 ถึง 20 (0.08 ถึง 0.5 มม.3) | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n1.0 to 1.7 mm | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-40 to +105°C | \n
ประสิทธิภาพการกันน้ำ | \nJIS C 0920 ระดับการป้องกัน 4 (IP64 หรือเทียบเท่า) | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nPBT (UL94V-0) สีขาว | \n
เทอร์มินอล | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก | \n
ปะเก็นกันน้ำ | \nยางซิลิโคน | \n
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
\n \nตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | A · B · C | A/B/C | CB01 | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟกับสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
วิธีการถอดออก | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง