1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ EI

CONNECTOR

เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ EI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,469.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สามารถดึงหน้าสัมผัสตัวผู้ (พิน) และตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) ที่ใช้ครั้งเดียวออกได้
● น้ำหนัก: 12.4 ก.
● ผู้ผลิต: Tyco Electronics

· เมื่อแตกข้อมูลแล้วจะไม่สามารถใช้ หน้าสัมผัส ได้อีก
· ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าอื่นๆ ได้

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือช่วยถอดที่ช่วยลดโหลดไฟฟ้าให้น้อยที่สุดเมื่อคลายหน้าสัมผัส

สเปค

เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ EI: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้งาน
1. เสียบเครื่องมือสำหรับถอดจากด้านเชื่อมต่อของตัวเรือน
2. ดึงหน้าสัมผัสออกจากด้านสายไฟเมื่อล็อคของหน้าสัมผัสคลายตัวและหน้าสัมผัสหลุดออกมา
รหัสสินค้า
724762-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,469.99

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

EI

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ EI เป็นคอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัด มีระยะพิตช์ 2.5 มม. ระหว่างหน้าสัมผัส ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
● ตัวเรือนเต็มไปด้วยกลไกที่หลากหลาย เช่น กลไกล็อคการเชื่อมต่อ กลไกช่วยเข้าหัวให้ถูกทิศทาง และไกด์เพื่อป้องกันระยะพิตช์ไม่ตรงกันเมื่อเชื่อมต่อ
● มีให้เลือกใช้หลากหลายแบบตั้งแต่แบบสำหรับติดตั้งกับแผงวงจรไปจนถึงรีเลย์ ทำให้มีการใช้งานที่หลากหลาย
● เครื่องมือเฉพาะสำหรับคอนเนคเตอร์ EI
\n
\n
\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

\n

วัสดุ / ผิวสำเร็จ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ตัวเสื้อ ไนล่อน 66 UL 94 Class V-0, สีธรรมชาติ
หน้าสัมผัส ทองเหลือง ชุบดีบุก
\n

สายไฟที่ใช้ได้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
AWG พื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ มม.2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม ⌀ (มม.)
ขนาด 30 to 20 0.05 to 0.52 1.0 to 1.9
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดกระแสไฟฟ้า ไม่เกิน 2 A (กับ AWG30), ไม่เกิน 5 A (กับ AWG20)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน 250 V AC (ไม่เกิน 350 V DC)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 750 V AC / นาที
ความต้านทานของฉนวน 500 MΩ ขึ้นไป / 500 V DC
ความต้านทานหน้าสัมผัส ไม่เกิน 10 mΩ
อุณหภูมิใช้งาน -20 °C ถึง +95 °C (อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 30 °C หรือน้อยกว่า)
\n

เกี่ยวกับอุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้

อุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้ของสินค้านี้จะอยู่ระหว่าง -20 °C ถึง +95 °C ซึ่งช่วงอุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้จะครอบคลุมถึงส่วนตัวเรือนและส่วนหน้าสัมผัสชุบดีบุก มีสูตรคำนวณต่อไปนี้ ให้นำค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากกระแสไฟที่ใช้ปัจจุบันของส่วนหน้าสัมผัส ไปบวกกับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานจากสภาพแวดล้อมการใช้งาน ขีดจำกัดอุณหภูมิสูงสุด = ค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้น + อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน โดยในกรณีนี้จะสมมติให้ค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นของสายไฟแต่ละเส้นเท่ากับ 30 °C เลือกขนาดสายไฟ ชนิด และค่ากระแสไฟจากรูปที่ 1 ตัวอย่างเช่น ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 20 °C ดังนั้นจะรองรับกระแสไฟได้จนกระทั่งอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 50 °C โปรดสังเกตว่าความจุกระแสไฟจะลดลงหากจำนวนพินเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โปรดใช้ความระมัดระวัง
\n

เกี่ยวกับการเข้าหัว

\n

ข้อมูลพื้นฐาน

บังคับประเภท เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ EI หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแกะ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 724762-1 ในชุด เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ EI