1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร๋ EI ตัวเรือนปลั๊กสำหรับติดตั้งพาแนล【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • TUV
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • มอเตอร์
  • ยิงกาว
  • การแทรก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 263.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ตัวเรือนปลั๊กที่สามารถใช้ติดตั้งกับพาแนล
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: Tyco Electronics  


พิกัดกระแสไฟฟ้า: 5A (AWG20 หรือ 0.52 มม.2) / 2 A (AWG30 หรือ 0.05 มม.2)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 250 VAC หรือต่ำกว่า
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน: AWG30 – AWG20 หรือ 0.05 มม.2 – 0.52 มม.2
*ค่าพิกัดคือค่าการใช้งานเมื่อรวมกับหน้าสัมผัสเฉพาะ


· จำนวน: 50 ชิ้น / แพ็ค
· หน้าสัมผัสในตัวจะเป็นแบบหน้าสัมผัสตัวผู้ (พิน) เท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเรือนมีกลไกป้องกันการใส่ผิดพลาดและป้องกันระยะพิตช์เคลื่อน 1 แพ็คมี 50 ชิ้น

สเปค

คอนเนคเตอร๋ EI ตัวเรือนปลั๊กสำหรับติดตั้งพาแนล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 50 ชิ้น
รหัสรุ่นจำนวนแกนน้ำหนัก
(กรัม)
172213-2-50P20.7
172213-3-50P30.8
172213-4-50P40.9
172213-5-50P51.1
172213-6-50P61.2
172213-7-50P71.3
172213-8-50P81.5

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร๋ EI ตัวเรือนปลั๊กสำหรับติดตั้งพาแนล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
172213-2-50P
172213-3-50P
172213-4-50P
172213-5-50P
172213-6-50P
172213-7-50P
172213-8-50P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน

฿ 263.23

CONNECTOR PARTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 102

฿ 356.13

CONNECTOR PARTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 103

฿ 348.39

CONNECTOR PARTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 104

฿ 538.06

CONNECTOR PARTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 105

฿ 518.71

CONNECTOR PARTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 106

฿ 743.23

CONNECTOR PARTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 107

฿ 1,076.13

CONNECTOR PARTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 108

กำลังโหลด …

  1. 1

EI

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ EI เป็นคอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัด มีระยะพิตช์ 2.5 มม. ระหว่างหน้าสัมผัส ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
● ตัวเรือนมีกลไกในตัว เช่น กลไกล็อคการเชื่อมต่อ กลไกช่วยสวมให้ถูกทิศทาง และร่องนำเพื่อป้องกันระยะพิตช์ไม่ตรงกันเมื่อเชื่อมต่อ
● มีให้เลือกใช้หลากหลายแบบตั้งแต่แบบสำหรับติดตั้งกับแผงวงจรไปจนถึงรีเลย์ ทำให้มีการใช้งานที่หลากหลาย
● เครื่องมือเฉพาะสำหรับคอนเนคเตอร์ EI
\n
\n
\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

\n

วัสดุ / การขัด

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ตัวเสื้อ ไนล่อน 66 ระดับ UL 94 V-0, สีธรรมชาติ
หน้าสัมผัส ทองเหลือง ชุบดีบุก
\n

สายไฟที่รองรับการใช้งาน

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
AWG พื้นที่หนาตัดตัวนำ มม.2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอก ⌀ (มม.)
ขนาด 30 to 20 0.05 to 0.52 1.0 to 1.9
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดกระแสไฟฟ้า 2 A หรือต่ำกว่า (กับ AWG30), 5 A หรือต่ำกว่า (กับ AWG20)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 VAC หรือต่ำกว่า (350 VDC หรือต่ำกว่า)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 750 VAC / นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 500 MΩ หรือสูงกว่า / 500 VDC
ความต้านทานหน้าสัมผัส 10 mΩ หรือต่ำกว่า
อุณหภูมิใช้งาน -20°C ถึง +95°C (อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 30°C หรือน้อยกว่า)
\n

เกี่ยวกับอุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้

อุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้ของผลิตภัณฑ์จะอยู่ระหว่าง -20°C ถึง +95°C ซึ่งช่วงอุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้จะครอบคลุมถึงส่วนตัวเรือนและส่วนหน้าสัมผัสชุบผิว มีสูตรคำนวณต่อไปนี้ ให้นำค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากกระแสไฟที่ใช้ปัจจุบันของส่วนหน้าสัมผัส ไปบวกกับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานจากสภาพแวดล้อมการใช้งาน ขีดจำกัดอุณหภูมิสูงสุด = ค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้น + อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน โดยในกรณีนี้จะสมมติให้ค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นของสายไฟแต่ละเส้นเท่ากับ 30°C เลือกขนาดสายไฟ ชนิด และค่ากระแสไฟจากรูปที่ 1 ตัวอย่างเช่น ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 20°C ดังนั้นจะรองรับกระแสไฟได้จนกระทั่งอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 50°C โปรดสังเกตว่าความจุกระแสไฟจะลดลงหากจำนวนแกนเพิ่มขึ้น เรื่องจากอัตราที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ให้ระมัดระวังถึงจุดดังกล่าวด้วยเช่นกัน
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F EI พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวผู้ (ปลั๊ก)
การใช้งาน สายไฟกับสายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 2 / 5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
มาตรฐานที่แสดง UL / TUV / CSA กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 2(A) 5A (AWG20 หรือ 0.52 มม.2)/ 2A (AWG30 หรือ 0.05 มม.2) วิธีการถอดออก อื่น ๆ