1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Commercial MATE-N-LOK ตัวเรือนซ็อกเก็ต【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • ยิงกาว
  • การแทรก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 221.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ตัวเรือนหน้าสัมผัสตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) สำหรับเชื่อมต่อกับตัวเรือนปลั๊ก
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: Tyco Electronics  


พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 250 VAC
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน: AWG24 – AWG14 หรือ 0.2 มม.2 – 2.27 มม.2
*ค่าพิกัดคือค่าการใช้งานเมื่อรวมกับหน้าสัมผัสเฉพาะ


· จำนวน: 20 ชิ้น / แพ็ค
· ชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อได้คือตัวเรือนปลั๊กเท่านั้น
· หน้าสัมผัสในตัวเป็นแบบหน้าสัมผัสตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) เท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเรือนมีคุณสมบัติทนต่อแรงสะเทือนด้วยกลไกล็อคหลังรัดสาย 1 แพ็คมี 20 ชิ้น

สเปค

Commercial MATE-N-LOK ตัวเรือนซ็อกเก็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 20 ชิ้น
รหัสรุ่นจำนวนแกนรหัสรุ่นคอนเนคเตอร์ที่จะเชื่อมต่อด้วยน้ำหนัก (กรัม)
ตัวเสื้อปลั๊ก
1-480349-0-20P11-480351-0-20P0.6
1-480318-0-20P21-480319-0-20P1.1
1-480303-0-20P31-480305-0-20P1.6
1-480424-0-20P41-480426-0-20P2.3
1-480270-0-20P61-480340-0-20P4.3
1-480283-0-20P81-480345-0-20P5.1
1-480285-0-20P101-480339-0-20P5.8

ข้อมูลเพิ่มเติม

Commercial MATE-N-LOK ตัวเรือนซ็อกเก็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
1-480303-0-20P
1-480318-0-20P
1-480424-0-20P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 371.61

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3

฿ 221.82

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2

฿ 441.29

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

● คอนเนคเตอร์ Commercial MATE-N-LOK เป็นคอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา พร้อมคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกและแรงสะเทือนดีเยี่ยม นิยมใช้ในเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องจักรสำนักงาน ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้คอนเนคเตอร์ที่เชื่อมต่อด้วยจากการขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากแรงสะเทือน
● คอนเนคเตอร์ Commercial MATE-N-LOK ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA มั่นใจได้ถึงคุณภาพสมรรถนะในการใช้งานระดับสูง
● สามารถใช้เครื่องมือย้ำสายไฟ Pro Crimper สำหรับย้ำคอนเนคเตอร์ไนล่อนได้เพียงเปลี่ยนตัวดายเท่านั้น
● UL No.E28476
\n
\n

ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
 AWG พื้นที่หนาตัดตัวนำ มม.2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอก ⌀ (มม.)
ขนาด 24 to 14 0.2 to 2.27 1.9 to 3.3
\n
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดกระแสไฟฟ้า ดูตารางด้านล่าง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC หรือต่ำกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 VAC / 1 นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 500 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส ดูตารางด้านล่าง
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน +105°C หรือต่ำกว่า
ผลกระทบด้านอุณหภูมิ -55°C to +85°C
รอบความชื้น / อุณหภูมิ 10°C ถึง 65°C ด้วย 90 ถึง 95 RH
การกัดกร่อน 5% ภายใน 48 ชั่วโมง (หมอกเกลือ)
การสั่นสะเทือน 1.52 มม. สำหรับทุกกระบวนการ 10 - 55 - 10
ผลกระทบด้านกายภาพ แรงกระแทก 18 ครั้ง ฟันเลื่อย 50 Gs ใน 10 มิลลิวินาที
ความทนทาน เชื่อมต่อและถอดออก 50 ครั้ง
\n
\n
\n

ความต้านทานหน้าสัมผัสและกระแสไฟฟ้าที่รองรับได้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ขนาดสายไฟ
(AWG)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(A)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ หรือต่ำกว่า)
24 1.5 3.50
22 3 3.50
20 4.5 3.00
18 6 3.00
16 8 2.75
14 10 2.75
\n
\n
\n

วัสดุ / การขัด

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ตัวเสื้อ ไนล่อน UL94V-2 (สีธรรมชาติ)
หน้าสัมผัส ทองเหลือง ชุบดีบุก
\n
\n
\n

แนวทางการเลือกใช้สายไฟ / คอนเนคเตอร์

● ยิ่งสายไฟมีขนาดใหญ่ (มีพื้นที่หน้าตัดมาก) สายไฟยิ่งมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าภายในน้อยลง ทำให้สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงขึ้น เนื่องจากค่าความต้านทานน้อยลงจากการใช้สายไฟที่มีขนาดใหญ่ ยังทำให้สามารถลดการเกิดความร้อนได้อีกด้วย นอกจากนี้สายไฟยังทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากภายในคอนเนคเตอร์ด้วยเช่นกัน
● โดยทั่วไป คอนเนคเตอร์จะมีวงจรนำวนมาก (จำนวนแกน) ทำให้กระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านลดลง ยิ่งอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสูง กระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านจะยิ่งลดลง (ดูกราฟ)

แนวทางการเลือกใช้สายไฟ / คอนเนคเตอร์
\n
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ ตัวอักษร ตัวอักษร MATE-N-LOK แบบคอมเมอร์เชียล พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)
การใช้งาน สายไฟกับสายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
มาตรฐานที่แสดง UL / CSA วิธีการถอดออก อื่น ๆ