1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์แบบติดตั้งบนพาแนล/บอร์ดได้ (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ตะกั่วบัดกรี
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 94.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เสียบคอนเนคเตอร์กับด้านข้างของสายด้วยการติดบนพาแนลและซับสเตรต

· แนะนำให้ใช้ตัวติดตั้งบนเทอร์มินอล เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงความต้านทานเมื่อไม่ได้เสียบคอนเนคเตอร์

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ คอนเนคเตอร์ ชนิดที่มีการยึดติด แผ่นวงจร ที่สามารถติดเข้ากับแผงหรือ แผ่นวงจร และต่อเข้ากับด้าน สายไฟ

สเปค

คอนเนคเตอร์แบบติดตั้งบนพาแนล/บอร์ด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าผู้ผลิตความต้านทานพิกัดแรงดันไฟฟ้าทนต่อแรงดันไฟฟ้าความต้านทานหน้าสัมผัสย่านความถี่VSWRความต้านทานของฉนวนน้ำหนัก
ΩAC VVAC / นาที1 V DC/1 ADC ~หรือต่ำกว่าMΩ หรือมากกว่า
/500 V DC
g
050-1421YU5050015003 mΩ4 GHz1.2 /0.1 ถึง 2 GHz100010
MF70J9-FS52ต่างประเทศ5035010003 mΩ4 GHz1.25 /0.1 ถึง 4 GHz500010
051-RM13AYU7550010002.5 mΩ3 GHz1.2 / 0.1 ถึง 3 GHz100011.5
MF70J9-AS53ต่างประเทศ5035010003 mΩ4 GHz1.4 /0.1 ถึง 4 GHz50009
050-1416YU5050015003 mΩ4 GHz1.2 /0.1 ถึง 2 GHz10007
MF70J9-AS58ต่างประเทศ5035010001.5 mΩ4 GHz1.3 / 0.1 ถึง 4 GHz50008
MF70J9-YS50ต่างประเทศ5035010003 mΩ6 GHzไม่ได้วัด50007
050-1500YUไม่ตรงกัน50015003 mΩ4 GHz12 / 0.1 ถึง 200 MHz10006.6
BNC-LRTA TE5050015003 mΩ4 GHz1.4 / 0.1 ถึง 2 GHz100014
088-2062YU5033510003 mΩ12.4 GHz1.2 / 0 ถึง 8 GHz10002
080-0030YU5033510003 mΩ4 GHz1.2 /0.1 ถึง 2 GHz10001.2
MF91J9-BS50ต่างประเทศ501707006 mΩ4 GHz1.3 / 0.1 ถึง 4 GHz10001.2
050-1424YU5050015003 mΩ4 GHz1.2 / 0.1 ถึง 1 GHz10008.9
MF70J5-NS50ต่างประเทศ5035010003 mΩ4 GHz1.3 / 0.1 ถึง 4 GHz50004.5
050-1425YU5050015003 mΩ4 GHz1.2 /0.1 ถึง 2 GHz100011.8
088-2080YU502507503 mΩ4 GHz1.2 / 0.1 ถึง 4 GHz50003.5
MF78J5-NR51ต่างประเทศ501207003 mΩ12.4 GHz1.55 / 0.1 ถึง 12.4 GHz50004
080-0040YU5033510003 mΩ4 GHz1.2 /0.1 ถึง 2 GHz10003.1

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์แบบติดตั้งบนพาแนล/บอร์ด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
คอนเนคเตอร์แบบติดตั้งบนพาแนล/บอร์ด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
คอนเนคเตอร์แบบติดตั้งบนพาแนล/บอร์ด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์แบบติดตั้งบนพาแนล/บอร์ด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MF70J9-FS52
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ ก·ข·ค S · T · U ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร
(Ω)
มาตรฐานอื่น ๆ (IEC) มาตรฐานอื่น ๆ (JIS) วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ รูปทรง รูติดตั้ง หน้าแปลน
(ชิ้น)
ช่วง เครื่องวัดความถี่
(GHz)
ชนิดของคอนเนคเตอร์ 1 รูปทรง

฿ 127.74

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -A · B · CBNC--350แบบตรง50--การเชื่อมต่อสายตรงพาแนลแจ๊ค (ตัวเมีย)4DC ~ 4แจ๊ค BNCแบบตรง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล จำนวนหมุด 1 การใช้งาน ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี มาตรฐานอื่น ๆ (MIL)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MF70J9-FS52 ในชุด คอนเนคเตอร์แบบติดตั้งบนพาแนล/บอร์ดได้

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
050-1425
050-1500
051-RM13A
MF70J9-YS50
MF78J5-NR51
MF91J9-BS50
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ ก·ข·ค S · T · U ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร
(Ω)
มาตรฐานอื่น ๆ (IEC) มาตรฐานอื่น ๆ (JIS) วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ รูปทรง รูติดตั้ง หน้าแปลน
(ชิ้น)
ช่วง เครื่องวัดความถี่
(GHz)
ชนิดของคอนเนคเตอร์ 1 รูปทรง

฿ 503.23

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -A · B · CBNC-ตัวเมีย (แม่แรง)500มุม50การเชื่อมต่อสายทำมุมแจ๊คสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร (ตัวเมีย)-DC ~ 4--

฿ 110.71

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -A · B · CBNC-ตัวเมีย (แม่แรง)500แบบตรง-การเชื่อมต่อสายตรงแจ๊ค Bulk รุ่นมีฉนวน (ตัวเมีย)-DC ~ 4--

฿ 237.45

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -A · B · CBNC-ตัวเมีย (แม่แรง)500แบบตรง50การเชื่อมต่อสายตรงพาแนลแจ๊ค (ตัวเมีย)4DC ~ 3--

฿ 96.77

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -A · B · CBNC--350แบบตรง50--การเชื่อมต่อสายตรงแจ๊ค Bulk รุ่นมีฉนวน (ตัวเมีย)-DC ~ 6แจ๊ค BNCแบบตรง

฿ 240.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -S · T · U-SMA-120มุม50--การเชื่อมต่อสายทำมุมแจ๊คสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร (ตัวเมีย)-DC ~ 12.4แจ๊ค SMAมุม

฿ 135.48

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -S · T · U-SMB-170แบบตรง50--การเชื่อมต่อสายตรงแจ๊ค Bulk (ตัวเมีย)-DC ~ 4แจ๊ค SMBแบบตรง