(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ คอนเนคเตอร์ ชนิดที่มีการยึดติด แผ่นวงจร ที่สามารถติดเข้ากับแผงหรือ แผ่นวงจร และต่อเข้ากับด้าน สายไฟ
รหัสรุ่นสินค้า | ผู้ผลิต | ความต้านทาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ความต้านทานหน้าสัมผัส | ย่านความถี่ | VSWR | ความต้านทานของฉนวน | น้ำหนัก |
Ω | AC V | VAC / นาที | 1 V DC/1 A | DC ~ | หรือต่ำกว่า | MΩ หรือมากกว่า /500 V DC | g | ||
050-1421 | YU | 50 | 500 | 1500 | 3 mΩ | 4 GHz | 1.2 /0.1 ถึง 2 GHz | 1000 | 10 |
MF70J9-FS52 | ต่างประเทศ | 50 | 350 | 1000 | 3 mΩ | 4 GHz | 1.25 /0.1 ถึง 4 GHz | 5000 | 10 |
051-RM13A | YU | 75 | 500 | 1000 | 2.5 mΩ | 3 GHz | 1.2 / 0.1 ถึง 3 GHz | 1000 | 11.5 |
MF70J9-AS53 | ต่างประเทศ | 50 | 350 | 1000 | 3 mΩ | 4 GHz | 1.4 /0.1 ถึง 4 GHz | 5000 | 9 |
050-1416 | YU | 50 | 500 | 1500 | 3 mΩ | 4 GHz | 1.2 /0.1 ถึง 2 GHz | 1000 | 7 |
MF70J9-AS58 | ต่างประเทศ | 50 | 350 | 1000 | 1.5 mΩ | 4 GHz | 1.3 / 0.1 ถึง 4 GHz | 5000 | 8 |
MF70J9-YS50 | ต่างประเทศ | 50 | 350 | 1000 | 3 mΩ | 6 GHz | ไม่ได้วัด | 5000 | 7 |
050-1500 | YU | ไม่ตรงกัน | 500 | 1500 | 3 mΩ | 4 GHz | 12 / 0.1 ถึง 200 MHz | 1000 | 6.6 |
BNC-LR | TA TE | 50 | 500 | 1500 | 3 mΩ | 4 GHz | 1.4 / 0.1 ถึง 2 GHz | 1000 | 14 |
088-2062 | YU | 50 | 335 | 1000 | 3 mΩ | 12.4 GHz | 1.2 / 0 ถึง 8 GHz | 1000 | 2 |
080-0030 | YU | 50 | 335 | 1000 | 3 mΩ | 4 GHz | 1.2 /0.1 ถึง 2 GHz | 1000 | 1.2 |
MF91J9-BS50 | ต่างประเทศ | 50 | 170 | 700 | 6 mΩ | 4 GHz | 1.3 / 0.1 ถึง 4 GHz | 1000 | 1.2 |
050-1424 | YU | 50 | 500 | 1500 | 3 mΩ | 4 GHz | 1.2 / 0.1 ถึง 1 GHz | 1000 | 8.9 |
MF70J5-NS50 | ต่างประเทศ | 50 | 350 | 1000 | 3 mΩ | 4 GHz | 1.3 / 0.1 ถึง 4 GHz | 5000 | 4.5 |
050-1425 | YU | 50 | 500 | 1500 | 3 mΩ | 4 GHz | 1.2 /0.1 ถึง 2 GHz | 1000 | 11.8 |
088-2080 | YU | 50 | 250 | 750 | 3 mΩ | 4 GHz | 1.2 / 0.1 ถึง 4 GHz | 5000 | 3.5 |
MF78J5-NR51 | ต่างประเทศ | 50 | 120 | 700 | 3 mΩ | 12.4 GHz | 1.55 / 0.1 ถึง 12.4 GHz | 5000 | 4 |
080-0040 | YU | 50 | 335 | 1000 | 3 mΩ | 4 GHz | 1.2 /0.1 ถึง 2 GHz | 1000 | 3.1 |
รหัสสินค้า |
---|
050-1421 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | ก·ข·ค | S · T · U | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (Ω) | มาตรฐานอื่น ๆ (IEC) | มาตรฐานอื่น ๆ (JIS) | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | รูปทรง | รูติดตั้ง หน้าแปลน (ชิ้น) | ช่วง เครื่องวัดความถี่ (GHz) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ 1 | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.51 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A · B · C | BNC | - | ตัวเมีย (แม่แรง) | 500 | แบบตรง | 50 | ○ | ○ | การเชื่อมต่อสายตรง | พาแนลแจ๊ค (ตัวเมีย) | 4 | DC ~ 4 | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | จำนวนหมุด | 1 | การใช้งาน | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 050-1421 ในชุด คอนเนคเตอร์แบบติดตั้งบนพาแนล/บอร์ดได้
รหัสสินค้า |
---|
050-1416 |
050-1424 |
050-1425 |
050-1500 |
051-RM13A |
080-0030 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | ก·ข·ค | S · T · U | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (Ω) | มาตรฐานอื่น ๆ (IEC) | มาตรฐานอื่น ๆ (JIS) | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | รูปทรง | รูติดตั้ง หน้าแปลน (ชิ้น) | ช่วง เครื่องวัดความถี่ (GHz) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ 1 | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 171.24 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A · B · C | BNC | - | ตัวเมีย (แม่แรง) | 500 | แบบตรง | 50 | ○ | ○ | การเชื่อมต่อสายตรง | แจ๊ค Bulk (ตัวเมีย) | - | DC ~ 4 | - | - | |
฿ 215.58 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A · B · C | BNC | - | ตัวเมีย (แม่แรง) | 500 | แบบตรง | 50 | ○ | ○ | การเชื่อมต่อสายตรง | แจ๊คสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร (ตัวเมีย) | - | DC ~ 4 | - | - | |
฿ 503.23 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A · B · C | BNC | - | ตัวเมีย (แม่แรง) | 500 | มุม | 50 | ○ | ○ | การเชื่อมต่อสายทำมุม | แจ๊คสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร (ตัวเมีย) | - | DC ~ 4 | - | - | |
฿ 110.71 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A · B · C | BNC | - | ตัวเมีย (แม่แรง) | 500 | แบบตรง | - | ○ | ○ | การเชื่อมต่อสายตรง | แจ๊ค Bulk รุ่นมีฉนวน (ตัวเมีย) | - | DC ~ 4 | - | - | ||
฿ 237.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A · B · C | BNC | - | ตัวเมีย (แม่แรง) | 500 | แบบตรง | 50 | ○ | ○ | การเชื่อมต่อสายตรง | พาแนลแจ๊ค (ตัวเมีย) | 4 | DC ~ 3 | - | - | |
฿ 206.71 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | S · T · U | - | SMB | ตัวเมีย (แม่แรง) | 335 | แบบตรง | 50 | ○ | ○ | การเชื่อมต่อสายตรง | แจ๊ค Bulk (ตัวเมีย) | - | DC ~ 4 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง