1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กและแจ๊ค SMA (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • MIL
  • IEC
  • ตะกั่วบัดกรี
  • ยิงกาว
  • ชุบทอง
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● คอนเนคเตอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ ประสิทธิภาพสูงพิเศษ ใช้สำหรับไมโครเวฟ
● มีช่วงความถี่กว้าง ใช้งานได้ตั้งแต่ 0 ถึง 18 GHz
● มีความแข็งแรงและความทนทานดีเยี่ยม เพราะปลอกหุ้มของบอดี้ทำจากสแตนเลส

· ใช้สายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามข้อกำหนด
· หากต้องการย้ำ ให้ใช้เครื่องมือที่แนะนำ

[M] วัสดุ / ผิวสำเร็จ
รายการวัสดุการขัดเงา
ปลอกหุ้มของบอดี้สแตนเลส (088-****)
ชุบทอง (088-****)
ทองเหลือง (089-****)ชุบนิกเกิล (089-****)
ทองเหลือง (MF78****)ชุบทอง (MF78****)
ฉนวนไฟฟ้าPTFE (ฟลูออโรโพลิเมอร์)
ขาพินหน้าสัมผัสทองเหลืองแผ่นเพลททอง
ช่องเสียบหน้าสัมผัสเบริลเลียม ทองแดงแผ่นเพลททอง
แหวนย้ำ (เฟอร์รูล)ทองเหลืองชุบทอง (088-****)
ชุบนิกเกิล (089-****)
โอริง (ปะเก็น)ยางซิลิโคน
ท่อหดตัวโพลิโอเลฟิน Cross-linked

รายละเอียดสินค้า

เป็น คอนเนคเตอร์ ขนาดเล็กพิเศษ ประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้กับไมโครเวฟ มีช่วง เครื่องวัดความถี่ การทำงานกว้างตั้งแต่ 0 ถึง 18 GHz และมี ตัวเครื่อง หลักเป็นสเตนเล สเตนเลส เพื่อความแข็งแกร่งและ ความทนทาน

สเปค

ปลั๊กและแจ๊ค SMA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าผู้ผลิตรุ่นรูปทรงสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้Drawing แสดงโครงร่างความต้านทานพิกัดแรงดันไฟฟ้าทนต่อแรงดันไฟฟ้าความต้านทานหน้าสัมผัสย่านความถี่VSWRความต้านทานของฉนวนน้ำหนัก
ΩAC VVAC / นาที1 V DC/1 AGHz (DC ~)หรือต่ำกว่าMΩ หรือสูงกว่า /500 V DCg
089 to J503A~NIYUปลั๊ก

PRG~58AUA5033010003 mΩ12.41.15 + 0.03F/0.1 ถึง 12.4 GHz10003.5
MF78P1 to NS501ต่างประเทศE1205003 mΩ12.41.4/0.1 ถึง 12.4 GHz50005
088 to 0040 GYURG~188AUA33010003 mΩ12.41.2/0.1 ถึง 4 GHz10003.1
089 to FZ01A~NIYU1.5D to 2 VA2507503 mΩ12.41.2/0.1 ถึง 3 GHz50003
MF78P1 to NS509ต่างประเทศRG~188AU / 1.5D to 2 VE1205003 mΩ12.41.3/0.1 ถึง 12.4 GHz50003
088 to 1021 GYULPRG~188AUB2507503 mΩ12.41.15 + 0.2F/0.1 ถึง 3 GHz50005
089 to K604A~NIYU1.5D to 2 VB2507503 mΩ12.41.2/0.1 ถึง 3 GHz10005.6
MF78P1 to NR5ต่างประเทศRG~188AU / 1.5D to 2 VI1205003 mΩ12.41.5/0.1 ถึง 12.4 GHz50006
088 to 4021 GYUแม่แรงJRG~188AUC2507503 mΩ21.8/0.1 ถึง 1 GHz10003.8
MF78J1 to NS509ต่างประเทศF1205006 mΩ12.41.3/0.1 ถึง 12.4 GHz50003
MF78J1 to NS501ต่างประเทศRG~58AUF1205006 mΩ12.41.3/0.1 ถึง 12.4 GHz50004
MF78J1 to ES5ต่างประเทศPJRG~188AU / 1.5D to 2 VJ1205006 mΩ12.41.5/0.1 ถึง 12.4 GHz50003
MF78J1 to FS5ต่างประเทศJ1205006 mΩ12.41.5/0.1 ถึง 12.4 GHz50004
088 to 5021 GYURG~188AUD33010003 mΩ41.6/0.1 ถึง 2 GHz10004.8
MF78J1 to BS501ต่างประเทศBJRG~58AUH1205006 mΩ12.41.5/0.1 ถึง 12.4 GHz50006
MF78J1 to BS509ต่างประเทศRG~188AUH1205006 mΩ12.41.5/0.1 ถึง 12.4 GHz50005
MF78J1 to BR5ต่างประเทศLBJRG~188AU / 1.5D to 2 VG1205006 mΩ12.41.5/0.1 ถึง 12.4 GHz50006
YU = Yuetsu Seiki Co., Ltd.; TA = Tajimi Electronics Co., Ltd.; TE = Teishin Electric

ระยะเวลาจัดส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปลั๊กและแจ๊ค SMA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ปลั๊กและแจ๊ค SMA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
088-5021G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส การใช้งาน แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐานอื่น ๆ (IEC) มาตรฐานอื่น ๆ (JIS) สอดคล้องกับ สายไฟ วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ รูปทรง รูติดตั้ง หน้าแปลน
(ชิ้น)
ช่วง เครื่องวัดความถี่
(GHz)

฿ 985.55

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย (แม่แรง)ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้330แบบตรงRG-188AUการเชื่อมต่อสายตรงพาแนลแจ๊ค (ตัวเมีย)4DC ~ 4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U SMA
จำนวนหมุด 1 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 50 มาตรฐานอื่น ๆ (MIL)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 088-5021G ในชุด ปลั๊กและแจ๊ค SMA

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
088-0040G
088-1021G
088-4021G
089-FZ01A-NI
089-J503A-NI
089-K604A-NI
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส การใช้งาน แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐานอื่น ๆ (IEC) มาตรฐานอื่น ๆ (JIS) สอดคล้องกับ สายไฟ วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ รูปทรง รูติดตั้ง หน้าแปลน
(ชิ้น)
ช่วง เครื่องวัดความถี่
(GHz)

฿ 502.47

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --สายไฟ กับ สายไฟ330แบบตรงRG-188AUการเชื่อมต่อสายตรงปลั๊ก (ตัวผู้)-DC ~ 12.4

฿ 831.10

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --สายไฟ กับ สายไฟ250มุมRG-188AUการเชื่อมต่อสายทำมุมปลั๊กรุ่น L (ตัวผู้)-DC ~ 12.4

฿ 882.58

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย (แม่แรง)สายไฟ กับ สายไฟ250แบบตรงRG-188AUการเชื่อมต่อสายตรงแจ๊ค (ตัวเมีย)-DC ~ 2

฿ 220.65

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-สายไฟ กับ สายไฟ250แบบตรง1.5D-2Vการเชื่อมต่อสายตรงปลั๊ก (ตัวผู้)-DC ~ 12.4

฿ 220.65

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --สายไฟ กับ สายไฟ330แบบตรงRG-58AUการเชื่อมต่อสายตรงปลั๊ก (ตัวผู้)-DC ~ 12.4

฿ 459.87

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน --สายไฟ กับ สายไฟ250มุม1.5D-2Vการเชื่อมต่อสายทำมุมปลั๊กรุ่น L (ตัวผู้)-DC ~ 12.4