(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รายการ | วัสดุ | การขัดเงา |
ปลอกหุ้มของบอดี้ | สแตนเลส (088-****) | ชุบทอง (088-****) |
ทองเหลือง (089-****) | ชุบนิกเกิล (089-****) | |
ทองเหลือง (MF78****) | ชุบทอง (MF78****) | |
ฉนวนไฟฟ้า | PTFE (ฟลูออโรโพลิเมอร์) | — |
ขาพินหน้าสัมผัส | ทองเหลือง | แผ่นเพลททอง |
ช่องเสียบหน้าสัมผัส | เบริลเลียม ทองแดง | แผ่นเพลททอง |
แหวนย้ำ (เฟอร์รูล) | ทองเหลือง | ชุบทอง (088-****) ชุบนิกเกิล (089-****) |
โอริง (ปะเก็น) | ยางซิลิโคน | — |
ท่อหดตัว | โพลิโอเลฟิน Cross-linked | — |
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็น คอนเนคเตอร์ ขนาดเล็กพิเศษ ประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้กับไมโครเวฟ มีช่วง เครื่องวัดความถี่ การทำงานกว้างตั้งแต่ 0 ถึง 18 GHz และมี ตัวเครื่อง หลักเป็นสเตนเล สเตนเลส เพื่อความแข็งแกร่งและ ความทนทาน
รหัสรุ่นสินค้า | ผู้ผลิต | รุ่น | รูปทรง | สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ | Drawing แสดงโครงร่าง | ความต้านทาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ความต้านทานหน้าสัมผัส | ย่านความถี่ | VSWR | ความต้านทานของฉนวน | น้ำหนัก |
Ω | AC V | VAC / นาที | 1 V DC/1 A | GHz (DC ~) | หรือต่ำกว่า | MΩ หรือสูงกว่า /500 V DC | g | ||||||
089 to J503A~NI | YU | ปลั๊ก | P | RG~58AU | A | 50 | 330 | 1000 | 3 mΩ | 12.4 | 1.15 + 0.03F/0.1 ถึง 12.4 GHz | 1000 | 3.5 |
MF78P1 to NS501 | ต่างประเทศ | E | 120 | 500 | 3 mΩ | 12.4 | 1.4/0.1 ถึง 12.4 GHz | 5000 | 5 | ||||
088 to 0040 G | YU | RG~188AU | A | 330 | 1000 | 3 mΩ | 12.4 | 1.2/0.1 ถึง 4 GHz | 1000 | 3.1 | |||
089 to FZ01A~NI | YU | 1.5D to 2 V | A | 250 | 750 | 3 mΩ | 12.4 | 1.2/0.1 ถึง 3 GHz | 5000 | 3 | |||
MF78P1 to NS509 | ต่างประเทศ | RG~188AU / 1.5D to 2 V | E | 120 | 500 | 3 mΩ | 12.4 | 1.3/0.1 ถึง 12.4 GHz | 5000 | 3 | |||
088 to 1021 G | YU | LP | RG~188AU | B | 250 | 750 | 3 mΩ | 12.4 | 1.15 + 0.2F/0.1 ถึง 3 GHz | 5000 | 5 | ||
089 to K604A~NI | YU | 1.5D to 2 V | B | 250 | 750 | 3 mΩ | 12.4 | 1.2/0.1 ถึง 3 GHz | 1000 | 5.6 | |||
MF78P1 to NR5 | ต่างประเทศ | RG~188AU / 1.5D to 2 V | I | 120 | 500 | 3 mΩ | 12.4 | 1.5/0.1 ถึง 12.4 GHz | 5000 | 6 | |||
088 to 4021 G | YU | แม่แรง | J | RG~188AU | C | 250 | 750 | 3 mΩ | 2 | 1.8/0.1 ถึง 1 GHz | 1000 | 3.8 | |
MF78J1 to NS509 | ต่างประเทศ | F | 120 | 500 | 6 mΩ | 12.4 | 1.3/0.1 ถึง 12.4 GHz | 5000 | 3 | ||||
MF78J1 to NS501 | ต่างประเทศ | RG~58AU | F | 120 | 500 | 6 mΩ | 12.4 | 1.3/0.1 ถึง 12.4 GHz | 5000 | 4 | |||
MF78J1 to ES5 | ต่างประเทศ | PJ | RG~188AU / 1.5D to 2 V | J | 120 | 500 | 6 mΩ | 12.4 | 1.5/0.1 ถึง 12.4 GHz | 5000 | 3 | ||
MF78J1 to FS5 | ต่างประเทศ | J | 120 | 500 | 6 mΩ | 12.4 | 1.5/0.1 ถึง 12.4 GHz | 5000 | 4 | ||||
088 to 5021 G | YU | RG~188AU | D | 330 | 1000 | 3 mΩ | 4 | 1.6/0.1 ถึง 2 GHz | 1000 | 4.8 | |||
MF78J1 to BS501 | ต่างประเทศ | BJ | RG~58AU | H | 120 | 500 | 6 mΩ | 12.4 | 1.5/0.1 ถึง 12.4 GHz | 5000 | 6 | ||
MF78J1 to BS509 | ต่างประเทศ | RG~188AU | H | 120 | 500 | 6 mΩ | 12.4 | 1.5/0.1 ถึง 12.4 GHz | 5000 | 5 | |||
MF78J1 to BR5 | ต่างประเทศ | LBJ | RG~188AU / 1.5D to 2 V | G | 120 | 500 | 6 mΩ | 12.4 | 1.5/0.1 ถึง 12.4 GHz | 5000 | 6 |
รหัสสินค้า |
---|
088-4021G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | การใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐานอื่น ๆ (IEC) | มาตรฐานอื่น ๆ (JIS) | สอดคล้องกับ สายไฟ | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | รูปทรง | รูติดตั้ง หน้าแปลน (ชิ้น) | ช่วง เครื่องวัดความถี่ (GHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 882.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย (แม่แรง) | สายไฟ กับ สายไฟ | 250 | แบบตรง | ○ | ○ | RG-188AU | การเชื่อมต่อสายตรง | แจ๊ค (ตัวเมีย) | - | DC ~ 2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SMA |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 1 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | 50 | มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 088-4021G ในชุด ปลั๊กและแจ๊ค SMA
รหัสสินค้า |
---|
088-0040G |
088-1021G |
088-5021G |
089-FZ01A-NI |
089-J503A-NI |
089-K604A-NI |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | การใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐานอื่น ๆ (IEC) | มาตรฐานอื่น ๆ (JIS) | สอดคล้องกับ สายไฟ | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | รูปทรง | รูติดตั้ง หน้าแปลน (ชิ้น) | ช่วง เครื่องวัดความถี่ (GHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 502.47 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | สายไฟ กับ สายไฟ | 330 | แบบตรง | ○ | ○ | RG-188AU | การเชื่อมต่อสายตรง | ปลั๊ก (ตัวผู้) | - | DC ~ 12.4 | |
฿ 831.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | สายไฟ กับ สายไฟ | 250 | มุม | ○ | ○ | RG-188AU | การเชื่อมต่อสายทำมุม | ปลั๊กรุ่น L (ตัวผู้) | - | DC ~ 12.4 | |
฿ 985.55 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย (แม่แรง) | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 330 | แบบตรง | ○ | ○ | RG-188AU | การเชื่อมต่อสายตรง | พาแนลแจ๊ค (ตัวเมีย) | 4 | DC ~ 4 | |
฿ 220.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | สายไฟ กับ สายไฟ | 250 | แบบตรง | ○ | ○ | 1.5D-2V | การเชื่อมต่อสายตรง | ปลั๊ก (ตัวผู้) | - | DC ~ 12.4 | |
฿ 220.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | สายไฟ กับ สายไฟ | 330 | แบบตรง | ○ | ○ | RG-58AU | การเชื่อมต่อสายตรง | ปลั๊ก (ตัวผู้) | - | DC ~ 12.4 | |
฿ 459.87 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | สายไฟ กับ สายไฟ | 250 | มุม | ○ | ○ | 1.5D-2V | การเชื่อมต่อสายทำมุม | ปลั๊กรุ่น L (ตัวผู้) | - | DC ~ 12.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง