(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยในการยึดน็อตเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
รุ่น | จำนวนแกน | รุ่น | น้ำหนัก (กรัม) |
R04-R2M | 2 | ตัวผู้ (Pin) | 4.0 |
R04-R3M | 3 | 4.1 | |
R04-R5M | 5 | 4.3 | |
R04-R6M | 6 | 6.7 | |
R04-R8M | 8 | 6.9 | |
R04-R12M | 12 | 15.0 | |
R04-R2F | 2 | ตัวเมีย (ช่องเสียบ) | 4.3 |
R04-R3F | 3 | 4.4 | |
R04-R5F | 5 | 4.4 | |
R04-R6F | 6 | 6.9 | |
R04-R8F | 8 | 6.9 | |
R04-R12F | 12 | 15.7 |
รหัสสินค้า |
---|
R04-R5M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 219.97 ฿ 131.15 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ตัวเรือนเชลล์ | \nทองเหลือง และ สังกะสีอัลลอยด์ | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบทอง รองพื้นนิกเกิล | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่น สังเคราะห์ | \n- | \n
แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส
\nคุณสมบัติทางกล
\nรายการ | \nรายการชิ้นส่วน | \n
---|---|
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก \n | ความเร่ง 50 G | \n
ทนต่อการสั่นสะเทือน | \nJIS C 5402, 6.1, 10 ถึง 55 Hz, 10 G | \n
ความต้านทานความชื้น | \nJIS C 5402, 7.3, 40 ± 2 °C, 90% ถึง 95% หรือน้อยกว่า 96 ชั่วโมง | \n
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | \nJIS C 5402 7.1 น้ำเกลือเข้มข้น 5% 48 ชม | \n
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-25 °C ถึง + 85 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 85% หรือน้อยกว่า | \n
วัฎจักรอุณหภูมิ | \nJIS C 5402, 7.2, -40 °C ถึง + 100 °C, 5 รอบ | \n
การทำงานซ้ำ | \nการเสียบ และการถอด 1,000 ครั้ง | \n
ป้องกันการรั่วซึม | \nความดัน น้ำ = 200kpa (เมื่อเชื่อมต่อ) | \n
ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน
\n\n | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2) | \nAWG | \n
---|---|---|
ขนาดสายไฟ | \n0.2 to 0.05 | \n24 to 30 | \n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nจำนวนแกน | \nพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) | \nพิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) | \n ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (VAC หรือต่ำกว่า 1 นาที) | \n ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \nความต้านทานหน้าสัมผัส | \nอายุการใช้งานสวมและการถอด | \n|
AC | \nDC | \n||||||
2 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n 1,000 MΩ ขึ้นไป (500 VDC) | \n 8 mΩ หรือต่ำกว่า (3 V DC, 1 A หรือน้อยกว่า) | \n 1,000 ครั้งขึ้นไป | \n
3 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n|||
5 | \n150 | \n200 | \n2 | \n500 | \n|||
6 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n|||
8 | \n200 | \n280 | \n2 | \n700 | \n|||
12 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n
ดรออิ้ง ขนาดแผงตัด
\nวิธีการเชื่อมต่อสายไฟ
\nวิธีการใช้งานร่วมกัน
\nรูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P· Q· R | R04 |
---|---|---|---|---|---|
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | จำนวนขาพิน | 5 | การใช้งาน | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด |
กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) | 2 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 200 / 150 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
แจ้งให้ทราบ | 200V | แจ้งให้ทราบ | 150V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R04-R5M ในชุด R04 เต้ารับแบบติดพาเนล Bulkhead กันน้ำ ( รุ่น สกรู )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง