(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยในการยึดน็อตเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
รุ่น | จำนวนแกน | รุ่น | น้ำหนัก g |
PRC04-23A16-8AM | 8 | ตัวผู้ (Pin) | 24.0 |
PRC04-23A20S-12M | 12 | 42.0 | |
PRC04-23A16-14M | 14 | 22.5 | |
PRC04-23A20S-19M | 19 | 39.5 | |
PRC04-23A26S-21M | 21 | 59.0 | |
PRC04-23A26S-37M | 37 | 55.0 | |
PRC04-23A16-8AF | 8 | ตัวเมีย (ช่องเสียบ) | 27.5 |
PRC04-23A20S-12F | 12 | 47.5 | |
PRC04-23A16-14F | 14 | 27.0 | |
PRC04-23A20S-19F | 19 | 46.0 | |
PRC04-23A26S-21F | 21 | 69.0 | |
PRC04-23A26S-37F | 37 | 67.0 |
รหัสสินค้า |
---|
PRC04-23A16-8AF |
PRC04-23A16-14F |
PRC04-23A16-14M |
PRC04-23A20S-12F |
PRC04-23A20S-12M |
PRC04-23A20S-19F |
PRC04-23A20S-19M |
PRC04-23A26S-21M |
PRC04-23A26S-37F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | แจ้งให้ทราบ | แจ้งให้ทราบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 482.53 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | 10 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | ||
฿ 545.22 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 14 | 5 | 350 ~ 490 | 490V | 350V | |
฿ 481.21 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 14 | 5 | 350 ~ 490 | 490V | 350V | ||
฿ 655.17 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | 10 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | |
฿ 570.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | 10 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | |
฿ 699.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 19 | 4 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | |
฿ 618.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 19 | 4 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | ||
฿ 781.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 21 | 10 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | ||
฿ 1,011.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 37 | 3 | 400 ~ 560 | 560V | 400V |
กำลังโหลด …
วัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ตัวเรือนเชลล์ | \nโลหะผสมอะลูมิเนียม | \nอโนไดซ์ | \n
หน้าสัมผัส </ th> | ทองแดงผสมโลหะ | \nชุบทอง รองพื้นนิกเกิล | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่น สังเคราะห์ | \n- | \n
ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน
\nจำนวนคอร์ของคอนเนคเตอร์ | \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \nขนาด AWG | \nขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแกนสาย | \n
---|---|---|---|
8, 12, 21 | \n1.4 ตร.มม. หรือต่ำกว่า | \nAWG16 หรือต่ำกว่า | \n1.6 มม. หรือต่ำกว่า | \n
14, 19, 37 | \n0.5 ตร.มม. หรือต่ำกว่า | \nAWG20 หรือต่ำกว่า | \n1.0 มม. หรือต่ำกว่า | \n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nจำนวนแกน | \nพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) | \nพิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) | \nทนต่อแรงดันไฟฟ้า (VAC หรือต่ำกว่า 1 นาที) | \nความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \nความต้านทานหน้าสัมผัส | \nอายุการใช้งานสวมและการถอด | \n|
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | \nDC | \n||||||
8 | \n400 | \n560 | \n10 | \n1,200 | \n1,000 MΩ ขึ้นไป (500 VDC) | \n5 mΩ หรือต่ำกว่า (3 V DC, 1 A หรือน้อยกว่า) | \n1,000 ครั้งขึ้นไป | \n
12 | \n400 | \n560 | \n10 | \n1,200 | \n|||
14 | \n350 | \n490 | \n5 | \n1,000 | \n|||
19 | \n400 | \n560 | \n4 | \n1,200 | \n|||
21 | \n400 | \n560 | \n10 | \n1,200 | \n|||
37 | \n400 | \n560 | \n3 | \n1,200 | \n
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
-25°C ~ +85°Cแผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส * มุมมองจากพื้นผิวส่วนเข้าคู่ของคอนเนคเตอร์ตัวเมีย (ช่องเสียบ )
\n\nดรออิ้ง ขนาดแผงตัด
\nรูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P· Q· R | PRC04 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | วิธีการกำจัด | One-touch |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง