(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลายกระดิ่ง มีตัวเลือก กันน้ำ / ไม่กันน้ำ
● ตรวจสอบ ระยะเวลา จัดส่งแต่ละครั้งโดย WOS
รหัสรุ่น | รุ่น | ปลอก ขนาด | øA | øB | øC ± 0.5 | øD ± 0.8 | W สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ที่รองรับการใช้งาน | สกรู V |
JL05-18EB3B-11-R | ชนิดกันน้ำ | 18 | 11 | — | 29 | 32 | — | ø9.5 to 11.3 | 1-20UNEF-2B |
JL05-20EB3B-11-R | 20 | 20 | 10.6 | 33 | 36 | — | ø9.1 to 10.9 | 1-1 / 8-18UNEF-2B | |
JL05-20EB3B-13-R | 20 | 12.7 | — | ø11.2 to 13.0 | |||||
JL05-20EB3B-17-R | 16.5 | — | — | ø15.0 to 16.8 | |||||
JL05-20EB3B-20-R | 20 | — | — | ø18.5 to 20.3 | |||||
JL05-22EB3B-11-R | 22 | 20 | 10.6 | 35 | 38 | — | ø9.1 to 10.9 | 1-1 / 4-18UNEF-2B | |
JL05-22EB3B-13-R | 20 | 12.7 | — | ø11.2 to 13.0 | |||||
JL05-22EB3B-17-R | 16.5 | — | — | ø15.0 to 16.8 | |||||
JL05-22EB3B-20-R | 20 | — | — | ø17.8 to 19.6 | |||||
JL05-24EB3B-13-R | 24 | 16.5 | 12.7 | 38 | 41 | — | ø15.0 to 16.8 | 1-3 / 8-18UNEF-2B | |
JL05-24EB3B-17-R | 16.5 | — | — | ø15.0 to 16.8 | |||||
JL05-24EB3B-21-R | 21 | — | — | ø19.5 to 21.3 | |||||
JL05-28EB3B-17-R | 28 | 16.5 | — | 44 | 47 | — | ø15.0 to 16.8 | 1-5 / 8-18UNEF-2B | |
JL05-28EB3B-21-R | 21 | — | — | ø19.5 to 21.3 | |||||
JL05-18EB1A-R | ชนิดไม่กันน้ำ | 18 | 29 | 32 | 16 | 16 | 1-20UNEF-2A | — | 1-20UNEF-2B |
JL05-20EB1A-R | 20 | 33 | 36 | 20 | 20 | 1-3 / 16-18UNEF-2A | — | 1-1 / 8-18UNEF-2B | |
JL05-22EB1A-R | 22 | 35 | 38 | 20 | 20 | 1-3 / 16-18UNEF-2A | — | 1-1 / 4-18UNEF-2B | |
JL05-24EB1A-R | 24 | 38 | 41 | 25 | 25 | 1-7 / 16-18UNEF-2A | — | 1-3 / 8-18UNEF-2B | |
JL05-28EB1A-R | 28 | 44 | 47 | 25 | 25 | 1-1 / 16-18UNEF-2A | — | 1-5 / 8-18UNEF-2B |
รายการ | วัสดุ/การขัดผิว |
ปลายกระดิ่ง ตัวเรือนหลัก นัทสายดิน | อะลูมิเนียมผสม/ชุบเคลือบชุบกัลวาไนซ์ (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ) |
การดัน | ยางสังเคราะห์ (สีดำ) |
ปลอก | อะลูมิเนียมผสม/ชุบเคลือบสังกะสี ( ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ) |
โอริง | ยางสังเคราะห์ |
สกรูล็อคหกเหลี่ยม | เหล็กกล้า / ชุบกัลวาไนซ์ (M3 × 0.5) |
รายการ | วัสดุ/การขัดผิว |
ตัวข้อต่อปากแตร | อะลูมิเนียมผสม/ชุบเคลือบชุบกัลวาไนซ์ (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ) |
สกรูล็อคหกเหลี่ยม | เหล็กกล้า / ชุบกัลวาไนซ์ (M3 × 0.5) |
รหัสสินค้า |
---|
JL05-18EB1A-R |
JL05-20EB1A-R |
JL05-22EB1A-R |
JL05-22EB3B-11-R |
JL05-24EB1A-R |
JL05-28EB1A-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับขนาดของปลอกหุ้ม (ขนาดของปลอกหุ้ม) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (φ) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 402.99 | JL05 CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | - | รุ่น ไม่กันน้ำ | |
฿ 402.83 ฿ 230.62 | JL05 CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | - | รุ่น ไม่กันน้ำ | ||
฿ 408.71 | JL05 CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 22 | - | รุ่น ไม่กันน้ำ | |
฿ 1,236.67 | JL05 CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 22 | 9.1 to 10.9 | รุ่น กันน้ำ | |
฿ 420.45 | JL05 CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 24 | - | รุ่น ไม่กันน้ำ | |
฿ 443.94 | JL05 CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 28 | - | รุ่น ไม่กันน้ำ |
กำลังโหลด …
ชนิดหางปลา/ คอนเนคเตอร์กันน้ำขนาดใหญ่ ชนิดล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) (JL05)
\nวัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ/การขัดผิว | \n
---|---|
ปลอก | \nอะลูมิเนียมผสม/ชุบเคลือบชุบกัลวาไนซ์ (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ) | \n
ฉนวนป้องกันฐานรอง | \nเรซิ่น สังเคราะห์ | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่น สังเคราะห์ | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงผสม/ ชุบผิวเงิน | \n
แหวนล็อค | \nทองแดงผสม/ ชุบชุบกัลวาไนซ์ (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ) | \n
โอริง | \nยางสังเคราะห์ | \n
ตัวเก็บสายดิน | \nทองแดงผสม/ ชุบผิวเงิน | \n
รายการ | \nวัสดุ/การขัดผิว | \n
---|---|
น็อตคัปปลิ้ง, หมวกหุ้ม | \nอะลูมิเนียมผสม/ชุบเคลือบชุบกัลวาไนซ์ (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ) | \n
ฉนวนป้องกันฐานรอง | \nเรซิ่น สังเคราะห์ | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่น สังเคราะห์ | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงผสม/ ชุบผิวเงิน | \n
แหวนล็อค | \nทองแดงผสม/ ชุบชุบกัลวาไนซ์ (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ) | \n
แหวนหยุด | \nสเตนเลส | \n
เวฟสปริง | \nสเตนเลส | \n
ตัวเก็บสายดิน | \nทองแดงผสม/ ชุบผิวเงิน | \n
รายการ | \nวัสดุ/การขัดผิว | \n
---|---|
ตัวข้อต่อปากแตร, น็อตต่อสายดิน | \nอะลูมิเนียมผสม/ชุบเคลือบชุบกัลวาไนซ์ (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ) | \n
การดัน | \nยางสังเคราะห์ (สีดำ) | \n
ปลอก | \nอะลูมิเนียมผสม/ชุบเคลือบสังกะสี ( ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ) | \n
โอริง | \nยางสังเคราะห์ | \n
สกรูล็อคหกเหลี่ยม | \nเหล็กกล้า/ชุบกัลวาไนซ์ (M3 × 0.5) | \n
รายการ | \nวัสดุ/การขัดผิว | \n
---|---|
ตัวข้อต่อปากแตร | \nอะลูมิเนียมผสม/ชุบเคลือบชุบกัลวาไนซ์ (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ) | \n
สกรูล็อคหกเหลี่ยม | \nเหล็กกล้า/ชุบกัลวาไนซ์ (M3 × 0.5) | \n
เกี่ยวกับความเข้ากันได้, คุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางกล
ใช้งานได้ร่วมกับ NB01/CE01 Seriesคอนเนคเตอร์JL05 รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ CE01 และคอนเนคเตอร์ NB01แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส
\nจำนวนหน้าสัมผัส | \n4 | \n5 | \n7 | \n7 | \n8 | \n
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขการจัดเรียง | \n22-22 | \n18-11 | \n20-15 | \n24-10 | \n22-23 | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \n#8 | \n#12 | \n#12 | \n#8 | \n#12 | \n
การจัดเรียงหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) | \n\n | \n | \n | \n | \n |
การจัดประเภทค่าพิกัด | \nA | \nA | \nA | \nA | \nD (4), A (อื่น ๆ) | \n
จำนวนหน้าสัมผัส | \n10 | \n17 | \n19 | \n19 | \n24 | \n
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขการจัดเรียง | \n18-1 | \n20-29 | \n18-19A | \n22-14 | \n24-28 | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \n#16 | \n#16 | \n#20 | \n#16 | \n#16 | \n
การจัดเรียงหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) | \n\n | \n | \n | \n | \n |
การจัดประเภทค่าพิกัด | \nA (3, 5, 6, 8), INST (อื่น ๆ) | \nA | \nINST | \nA | \nINST | \n
จำนวนหน้าสัมผัส | \n30 | \n37 | \n52 | \n73 | \n
---|---|---|---|---|
หมายเลขการจัดเรียง | \n20-30A | \n28-21 | \n24-52A | \n28-73A | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \n#20 | \n#16 | \n#20 | \n#20 | \n
การจัดเรียงหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) | \n\n | \n | \n | \n |
การจัดประเภทค่าพิกัด | \nINST | \nA | \nINST | \nINST | \n
ดรออิ้ง ขนาดแผงตัด
\n\nรองรับการใช้งาน ปลอก ขนาด | \nøA ±0.5 | \nøB +0.2 -0 | \nC ±0.13 | \nสกรูยึด (อ้างอิง) | \nความหนาของแผงยึดด้านหลัง ขีดจำกัด | \n|
---|---|---|---|---|---|---|
สกรูเกลียวหุน | \nสกรูเกลียวเมตริก | \n|||||
18 | \n30.2 | \n3.3 | \n26.97 | \n#4-40 | \nM3 | \n3.0 หรือต่ำกว่า | \n
20 | \n34.9 | \n3.3 | \n29.36 | \n#4-40 | \nM3 | \n|
22 | \n36.6 | \n3.3 | \n31.75 | \n#4-40 | \nM3 | \n|
24 | \n39.7 | \n4.3 | \n34.92 | \n#6-32 | \nM4 | \n|
28 | \n46.1 | \n4.3 | \n39.67 | \n#6-32 | \nM4 | \n
วิธีการใช้งานร่วมกัน
\n \nตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน
\n \nรูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | J · K · L | J·K·L | JL05 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง