(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โครงสร้างที่ปลอดภัยพร้อมหน้าสัมผัสสายดินโดยเฉพาะ
ชื่อ ซีรี่ย์ | รุ่น | หน้าสัมผัส รูปทรง | จำนวนแกน | หมายเลขการจัดเรียง | น้ำหนัก |
CE05 ซีรี่ส์ | CE05-2A10SL-3PC-D-RG | ตัวผู้ (Pin) | 3 | 10SL-3 | 9.2 |
CE05-2A14S-2PD-D-RG | 4 | 14S-2 | 15.3 | ||
CE05-2A18-10PD-D-RG | 4 | 18-10 | 28.2 | ||
CE05-2A18-12PD-D-RG | 6 | 18-12 | 26.3 | ||
CE05-2A20-4PD-D-RG | 4 | 20-4 | 32.2 | ||
CE05-2A20-15PD-D-RG | 7 | 20-15 | 35.5 | ||
CE05-2A20-18PDE-D-RG | 9 | 20-18 | 34.9 | ||
CE05-2A22-22PD-D-RG | 4 | 22-22 | 44.8 | ||
CE05-2A22-23PD-D-RG | 8 | 22-23 | 40.3 | ||
CE05-2A24-10PD-D-RG | 7 | 24-10 | 60.2 | ||
CE05-2A24-10PG-D-RG | 7 | 24-10 (G) | 60.2 | ||
CE05-2A24-11PGH-D-RG | 9 | 24-11 | 55 | ||
CE05-2A32-17PD-D-RG | 4 | 32-17 | 124.3 | ||
CE05-2A18-10SD-D-RG | ตัวเมีย (ช่องเสียบ) | 4 | 18-10 | 38.8 | |
CE05-2A20-4SD-D-RG | 4 | 20-4 | 47.5 | ||
CE05-2A20-15SD-D-RG | 7 | 20-15 | 52.3 | ||
CE05-2A22-22SD-D-RG | 4 | 22-22 | 63.1 | ||
CE05-2A22-23SD-D-RG | 8 | 22-23 | 59.5 | ||
CE05-2A32-17SD-D-RG | 4 | 32-17 | 142 | ||
JL04V ซีรี่ส์ | JL04V-2E10SL-3PE-B-R | ตัวผู้ (Pin) | 3 | 10SL-3 | 9 |
JL04V-2E18-10PE-B-R | 4 | 18-10 | 27 | ||
JL04V-2E18-12PE-B-R | 6 | 18-12 | 23 | ||
JL04V-2E20-4PE-B-R | 4 | 20-4 | 29 | ||
JL04V-2E20-15PE-B-R | 7 | 20-15 | 33 | ||
JL04HV-2E22-22PE-B-R | 4 | 22-22 | 46 | ||
JL04V-2E22-23PE-B-R | 8 | 22-23 | 38 | ||
JL04V-2E24-10PE-B-R | 7 | 24-10 | 58 | ||
JL04V-2E24-10PEG-B-R | 7 | 24-10(G) | 67 | ||
JL04V-2E24-11PE-B-R | 9 | 24-11 | 56 | ||
JL04V-2A28-11PE-R | 22 | 28-11 | 67 |
รหัสสินค้า |
---|
JL04V-2E24-10PE-B-R |
JL04V-2E24-10PEG-B-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A· B· C | J·K·L | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vr.ms) | มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) | ขนาดของปลอกหุ้ม | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สำหรับ คอนเนคเตอร์ ทั้งหมด (A) | เปลี่ยนตำแหน่งร่องคีย์ | ตำแหน่ง ปะเก็น (FG/RG) | หมายเลข เทอร์มินอล สายดิน | แจ้งให้ทราบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,078.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | J · K · L | - | JL04V | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 46 | 250 | 2000 | - | 24 | ชนิดติดตั้งบนแผง | - | N/A | RG | - | 250 | ||
฿ 1,157.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | J · K · L | - | JL04V | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 46 | 250 | 2000 | - | 24 | ชนิดติดตั้งบนแผง | - | N/A | RG | - | 250 |
กำลังโหลด …
แผนภาพโครงสร้างการเชื่อมต่อวงจรป้องกัน
\nวัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n|
---|---|---|---|
ปลอกหุ้ม (ตัวผลิตภัณฑ์) | \nโลหะผสมอะลูมิเนียม | \nการชุบผิวสังกะสีเคลือบผิวโครเมตสีดำ | \n|
ฉนวนไฟฟ้า | \nเกลียวนอกสำหรับแผงติดตั้งด้านหน้า | \nยางซิลิโคน | \nสีดำ | \n
เกลียวนอกสำหรับแผงติดตั้งด้านหลัง | \nเรซิ่นสังเคราะห์ (UL94V-0) | \n||
คอนเนคเตอร์ตัวผู้ ด้านหน้า/ด้านหลัง | \n|||
ตัวเมีย ด้านหน้า/ด้านหลัง | \n|||
หน้าสัมผัส | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบผิวเงิน | \n|
ปะเก็น (ส่วนคอนเนคเตอร์) | \nยางไนไตรล์ | \nสีดำ | \n|
ปะเก็นโอริง (ส่วนครอบด้านหลัง) | \nยางไนไตรล์ | \nสีดำ | \n|
แหวนล็อค | \nทองแดงผสมโลหะ | \nเคลือบผิวไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | \n|
ข้อต่อสตัด | \nอะลูมิเนียมผสม (JL04V เป็นเหล็กกล้า) | \nเคลือบผิวไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | \n|
ตัวเก็บสายดิน | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบเงิน (JL04V เป็นชุบนิกเกิล ) | \n|
แคลมป์รัดสายไฟ | \nโลหะผสมอะลูมิเนียม | \nเคลือบผิวไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | \n|
บุชชิ่งยาง | \nยางคลอโรพรีน (JL04V ยางไนไตรล์) | \nสีดำ | \n|
ปะเก็นด้านหลัง (หมายเหตุ 1) | \nยางซิลิโคน | \nสีดำ | \n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nรายการ | \nคุณลักษณะเฉพาะ | \n|||
---|---|---|---|---|
ขนาดหน้าสัมผัส | \nกระแสไฟฟ้า | \n|||
Rated Current (ต่อ 1 หน้าสัมผัส) | \n#4 | \n80 A หรือต่ำกว่า | \n||
#8 | \n46 A หรือต่ำกว่า | \n|||
#12 | \n23 A หรือต่ำกว่า | \n|||
#16 | \n13 A หรือต่ำกว่า | \n|||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nอ้างอิงข้อมูลในตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส | \n|||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \nอ้างอิงข้อมูลในตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส | \n|||
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n5,000 MΩ ขึ้นไปที่ 500 VDC | \n|||
ความต้านทานหน้าสัมผัส (สถานะอิ่มตัว, เริ่มต้น) | \nหน้าสัมผัส ขนาด | \nขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน (AWG) | \nกระแสไฟฟ้าทดสอบ แอมป์ | \nความต้านทานหน้าสัมผัส mΩ หรือต่ำกว่า | \n
#4 | \n4 | \n80 | \n1 | \n|
6 | \n60 | \n1 | \n||
8 | \n46 | \n1 | \n||
#8 | \n8 | \n57 | \n2 | \n|
10 | \n46 | \n2 | \n||
12 | \n33 | \n2 | \n||
#12 | \n12 | \n23 | \n2 | \n|
14 | \n17 | \n3 | \n||
16 | \n13 | \n4 | \n||
#16 | \n16 | \n13 | \n4 | \n|
18 | \n10 | \n7 | \n||
20 | \n7.5 | \n8 | \n||
22 | \n5 | \n15 | \n||
24 | \n3 | \n15 | \n
สายไฟที่รองรับการใช้งาน
\nหน้าสัมผัส | \nลวดไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | \n||
---|---|---|---|
ขนาด | \nตะกั่วบัดกรีขั้นต่ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในก้นถ้วย (หมายเหตุ 2) | \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \nขนาด AWG | \n
#4 | \nø7.5 mm | \n22.0 ตร.มม. | \n#6 ~ #4 | \n
#8 | \nø4.7 mm | \n8.0 ตร.มม. | \n#10 ~ #8 | \n
#12 | \nø2.7 mm | \n3.5 ตร.มม. | \n#14 ~ #12 | \n
#16 | \nø1.76 mm | \n1.25 ตร.มม. | \n#22 ~ #16 | \n
คุณสมบัติทางกล
\nช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-55°C ~ +125°C | \n
---|---|
ป้องกันการรั่วซึม | \nเทียบเท่า IP67 | \n
ความปิดสนิท (แผงติดตั้งเกลียวนอก) (หมายเหตุ 3) | \n2.9 x 104 Pa (0.3 kgf/ตร.ซม.) 1 นาที | \n
อายุการใช้งาน | \n500 การสวมและถอด | \n
ดรออิ้ง ขนาดแผงตัด
\n\nขนาดของปลอกหุ้มที่รองรับการใช้งาน | \nøA (มม.) | \nøB (มม.) +0.2 -0 | \nC (มม.) | \n
---|---|---|---|
10SL | \n19.0 | \n3.1 | \n18.26 | \n
14S | \n24.0 | \n3.1 | \n23.01 | \n
18 | \n30.2 | \n3.1 | \n26.97 | \n
20 | \n33.4 | \n3.1 | \n29.36 | \n
22 | \n36.6 | \n3.1 | \n31.75 | \n
24 | \n39.7 | \n3.8 | \n34.92 | \n
28 | \n46.1 ±0.5 | \n3.8 | \n39.67 ±0.13 | \n
32 | \n51.0 | \n4.5 | \n44.45 | \n
วิธีการใช้งานร่วมกัน
\nตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | การใช้งาน | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV |
วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง