1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CE05/JL04V ปลั๊กท่อร้อยสายไฟ มาตรฐานยุโรป/ กันน้ำ (สกรู) (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • MIL
  • TUV
  • IP67
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • ตะกั่วบัดกรี
  • เงินชุบ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 766.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● รุ่น ติดตั้งท่อร้อยสาย โดยการติดตั้งท่อร้อยสาย ( ท่อป้องกันสายไฟ ) ที่ด้าน สายนำ แบ็คเชลล์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อจะไม่กินพื้นที่เมื่อเชื่อมต่อกับท่อร้อยสาย
มีโครงสร้างกันน้ำระดับ IP67 ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่สัมผัสกับน้ำหรือฝุ่น
● สามารถเชื่อมต่อกับ รุ่น ติดตั้งกับพาแนลได้


·ใช้ร่วมกับท่อร้อยสายของ MISUMI
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ (ซีรี่ส์ MSA, MAA)

รายละเอียดสินค้า

ใช้โดยยึดเข้ากับท่อร้อยสายไฟ

สเปค

CE05/JL04V ปลั๊กท่อร้อยสายไฟ มาตรฐานยุโรป/ กันน้ำ (สกรู): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ ซีรี่ย์รุ่นหน้าสัมผัส
รูปทรง
จำนวนแกนหมายเลขการจัดเรียงปลอก
ขนาด
น้ำหนัก
CE05
ซีรี่ส์
CE05-6A18-10PD-Dตัวผู้418-101833.4
CE05-6A20-4PD-D420-42036.1
CE05-6A20-15PD-D720-1539
CE05-6A22-22PD-D422-222250.8
CE05-6A22-23PD-D822-2346.7
CE05-6A32-17PD-D432-1732151.2
CE05-6A10SL-3SC-Dตัวเมีย310SL-310SL11.7
CE05-6A14S-2SD-D414S-214S20.2
CE05-6A18-10SD-D418-101845.5
CE05-6A18-12SD-D618-1246.5
CE05-6A20-4SD-D420-42052.1
CE05-6A20-15SD-D720-1555.8
CE05-6A20-18SDE-D920-1858.3
CE05-6A22-22SD-D422-222271.3
CE05-6A22-23SD-D822-2368.5
CE05-6A24-10SD-D724-102492.5
CE05-6A24-10SG-D724-10 (G)92.5
CE05-6A24-11SGH-D924-1188.8
CE05-6A32-17SD-D432-1732141.5
JL04V
ซีรี่ส์
JL04V-6A18-10SE-Rตัวเมีย418-101839
JL04V-6A18-12SE-R618-121839
JL04V-6A20-4SE-R420-42042
JL04V-6A22-22SE-R422-222263
JL04V-6A22-23SE-R822-232262
JL04V-6A24-10SE-R724-102481
JL04V-6A24-10SEG-R724-10(G)24200
JL04V-6A24-11SE-R924-112481
JL04V-6A28-11SE-R2228-1128100

ข้อมูลเพิ่มเติม

CE05/JL04V ปลั๊กท่อร้อยสายไฟ มาตรฐานยุโรป/ กันน้ำ (สกรู): ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
JL04V-6A22-22SE-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A· B· C J·K·L ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส จำนวนขาพิน การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
(Vr.ms)
มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) ขนาดของปลอกหุ้ม ชนิดของคอนเนคเตอร์ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สำหรับ คอนเนคเตอร์ ทั้งหมด
(A)
เปลี่ยนตำแหน่งร่องคีย์ หมายเลข เทอร์มินอล สายดิน แจ้งให้ทราบ

฿ 1,101.05

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10J · K · L-JL04Vตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด462503000-22ชนิดติดตั้งบนแผง-N/A-250

กำลังโหลด …

  1. 1
\n
● คอนเนคเตอร์กันน้ำ CE05 และ JL04V ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน คอนเนคเตอร์ "DIN VDE0627" และได้รับการรับรองจาก T¨UV Rheinland ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป (ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรป)
● ใบรับรองที่ได้รับ จากมาตรฐาน UL ของสหรัฐอเมริกา "UL-1977"
● เมื่อเข้าคู่กัน จะมีคุณสมบัติป้องกันน้ำและป้องกันฝุ่นละอองระดับ IP67 และป้องกันการแทรกซึมของหยดน้ำ น้ำมันตัดกลึง ฝุ่นละออง ฯลฯ จากภายนอก
●คอนเนคเตอร์รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ MIL-C-5015 และ คอนเนคเตอร์ MS รุ่นเดิม
● มีคอนเนคเตอร์ทั้งหมด 4 ชนิด
○ คอนเนคเตอร์แบบตรง
○ ขั้วต่อเข้ามุม
○ คอนเนคเตอร์สำหรับท่อร้อยสายไฟโดยเฉพาะ
○ แผงติดตั้ง
● คอนเนคเตอร์แต่ละตัวเป็นชนิดเชื่อมต่อด้วยการบัดกรีซึ่งสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะด้าน
\n
\n\n
\n

แผนภาพโครงสร้างการเชื่อมต่อวงจรป้องกัน

\n

ใช้โครงสร้างเชื่อมต่อวงจรป้องกัน เมื่อเข้าคู่กัน ขั้วต่อสายดินภายในจะทำการสัมผัสก่อนหน้าสัมผัสอื่น และในขณะถอด ขั้วต่อสายดินจะหลุดออกภายหลังหน้าสัมผัสอื่น ๆ ทำให้การป้องกันวงจรมีความน่าเชื่อถือ
\n\n
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ปลอกหุ้ม (ตัวผลิตภัณฑ์) โลหะผสมอะลูมิเนียม การชุบผิวสังกะสีเคลือบผิวโครเมตสีดำ
ฉนวนไฟฟ้า เกลียวนอกสำหรับแผงติดตั้งด้านหน้า ยางซิลิโคน สีดำ
เกลียวนอกสำหรับแผงติดตั้งด้านหลัง เรซิ่นสังเคราะห์ (UL94V-0)
คอนเนคเตอร์ตัวผู้ ด้านหน้า/ด้านหลัง
ตัวเมีย ด้านหน้า/ด้านหลัง
หน้าสัมผัส ทองแดงผสมโลหะ ชุบผิวเงิน
ปะเก็น (ส่วนคอนเนคเตอร์) ยางไนไตรล์ สีดำ
ปะเก็นโอริง (ส่วนครอบด้านหลัง) ยางไนไตรล์ สีดำ
แหวนล็อค ทองแดงผสมโลหะ เคลือบผิวไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ
ข้อต่อสตัด อะลูมิเนียมผสม (JL04V เป็นเหล็กกล้า) เคลือบผิวไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ
ตัวเก็บสายดิน ทองแดงผสมโลหะ ชุบเงิน (JL04V เป็นชุบนิกเกิล )
แคลมป์รัดสายไฟ โลหะผสมอะลูมิเนียม เคลือบผิวไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ
บุชชิ่งยาง ยางคลอโรพรีน (JL04V ยางไนไตรล์) สีดำ
ปะเก็นด้านหลัง (หมายเหตุ 1) ยางซิลิโคน สีดำ

(หมายเหตุ 1) ปะเก็นหน้าแปลนไม่รวมอยู่ใน JL04V-2A28-11PE
\n

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณลักษณะเฉพาะ
ขนาดหน้าสัมผัส กระแสไฟฟ้า
Rated Current
(ต่อ 1 หน้าสัมผัส)
#4 80 A หรือต่ำกว่า
#8 46 A หรือต่ำกว่า
#12 23 A หรือต่ำกว่า
#16 13 A หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า อ้างอิงข้อมูลในตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า อ้างอิงข้อมูลในตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า 5,000 MΩ ขึ้นไปที่ 500 VDC
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(สถานะอิ่มตัว, เริ่มต้น)
หน้าสัมผัส
ขนาด
ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน
(AWG)
กระแสไฟฟ้าทดสอบ
แอมป์
ความต้านทานหน้าสัมผัส
mΩ หรือต่ำกว่า
#4 4 80 1
6 60 1
8 46 1
#8 8 57 2
10 46 2
12 33 2
#12 12 23 2
14 17 3
16 13 4
#16 16 13 4
18 10 7
20 7.5 8
22 5 15
24 3 15
\n\n

\n

สายไฟที่รองรับการใช้งาน

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หน้าสัมผัส ลวดไฟฟ้าที่ใช้งานได้
ขนาด ตะกั่วบัดกรีขั้นต่ำ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในก้นถ้วย (หมายเหตุ 2)
พื้นที่หน้าตัดตัวนำ ขนาด AWG
#4 ø7.5 mm 22.0 ตร.มม. #6 ~ #4
#8 ø4.7 mm 8.0 ตร.มม. #10 ~ #8
#12 ø2.7 mm 3.5 ตร.มม. #14 ~ #12
#16 ø1.76 mm 1.25 ตร.มม. #22 ~ #16

(หมายเหตุ 2) เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของถ้วยตะกั่วคือขนาดของคอนเนคเตอร์ CE05

\n

คุณสมบัติทางกล

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -55°C ~ +125°C
ป้องกันการรั่วซึม เทียบเท่า IP67
ความปิดสนิท (แผงติดตั้งเกลียวนอก) (หมายเหตุ 3) 2.9 x 104 Pa (0.3 kgf/ตร.ซม.) 1 นาที
อายุการใช้งาน 500 การสวมและถอด

(หมายเหตุ 3) ยกเว้น JL04V-2A28-11PE

\n

ดรออิ้ง ขนาดแผงตัด

\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ขนาดของปลอกหุ้มที่รองรับการใช้งาน øA (มม.) øB (มม.)
+0.2
-0
C (มม.)
10SL 19.0 3.1 18.26
14S 24.0 3.1 23.01
18 30.2 3.1 26.97
20 33.4 3.1 29.36
22 36.6 3.1 31.75
24 39.7 3.8 34.92
28 46.1 ±0.5 3.8 39.67 ±0.13
32 51.0 4.5 44.45
\n\n

\n

วิธีการใช้งานร่วมกัน

\n
\n

\n
\n

ตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส

\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV วิธีการกำจัด อื่น ๆ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JL04V-6A22-22SE-R ในชุด CE05/JL04V ปลั๊กท่อร้อยสายไฟ มาตรฐานยุโรป/ กันน้ำ (สกรู)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CE05-6A22-23PD-D
CE05-6A32-17SD-D
JL04V-6A18-10SE-R
JL04V-6A22-23SE-R
JL04V-6A24-10SE-R
JL04V-6A24-10SEG-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A· B· C J·K·L ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส จำนวนขาพิน การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
(Vr.ms)
มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) ขนาดของปลอกหุ้ม ชนิดของคอนเนคเตอร์ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สำหรับ คอนเนคเตอร์ ทั้งหมด
(A)
เปลี่ยนตำแหน่งร่องคีย์ หมายเลข เทอร์มินอล สายดิน แจ้งให้ทราบ

฿ 1,260.77

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -A · B · CCE05-ตัวผู้ (ปลั๊ก)8สายไฟ กับ สายไฟ23250-22-90.1-เทอร์มินอล D-

฿ 2,689.55

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -A · B · CCE05-ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4สายไฟ กับ สายไฟ80250-32-217.6-เทอร์มินอล D-

฿ 766.35

1 ชิ้น 3 วัน 10J · K · L-JL04Vตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด232503000-18แบบงอ-N/A-250

฿ 1,360.45

1 ชิ้น 3 วัน 10J · K · L-JL04Vตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)8ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด232502000-22ชนิดตรง-N/A-250

฿ 1,959.84

1 ชิ้น 3 วัน 10J · K · L-JL04Vตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)7ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด462502000-24ชนิดตรง-N/A-250

฿ 1,983.17

1 ชิ้น 3 วัน 10J · K · L-JL04Vตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)7ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด462502000-24ชนิดตรง-N/A-250