(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กันน้ำ IP67 พร้อม เทอร์มินอล สายดิน รองรับมาตรฐานยุโรป
ชื่อ ซีรี่ย์ | รุ่น | รูปทรงหน้าสัมผัส | จำนวนแกน | หมายเลขการจัดเรียง | ปลอก | น้ำหนัก (กรัม) |
CE05 ซีรี่ส์ | CE05-6A18-10PD-D-BSS | ตัวผู้ | 4 | 18-10 | 18 | 60 |
CE05-6A20-4PD-D-BSS | 4 | 20-4 | 20 | 72.9 | ||
CE05-6A20-15PD-D-BSS | 7 | 20-15 | 75.8 | |||
CE05-6A22-22PD-D-BSS | 4 | 22-22 | 22 | 90.3 | ||
CE05-6A22-23PD-D-BSS | 8 | 22-23 | 89.2 | |||
CE05-6A32-17PD-D-BSS | 4 | 32-17 | 32 | 240.1 | ||
CE05-6A10SL-3SC-D-BSS | ตัวเมีย | 3 | 10SL-3 | 10SL | 18.5 | |
CE05-6A14S-2SD-D-BSS | 4 | 14S-2 | 14S | 33 | ||
CE05-6A18-10SD-D-BSS | 4 | 18-10 | 18 | 72.1 | ||
CE05-6A18-12SD-D-BSS | 6 | 18-12 | 73.1 | |||
CE05-6A20-4SD-D-BSS | 4 | 20-4 | 20 | 88.9 | ||
CE05-6A20-15SD-D-BSS | 7 | 20-15 | 92.6 | |||
CE05-6A20-18SDE-D-BSS | 9 | 20-18 | 95.1 | |||
CE05-6A22-22SD-D-BSS | 4 | 22-22 | 22 | 110.8 | ||
CE05-6A22-23SD-D-BSS | 8 | 22-23 | 108 | |||
CE05-6A24-10SD-D-BSS | 7 | 24-10 | 24 | 149 | ||
CE05-6A24-10SG-D-BSS | 7 | 24-10 (G) | 150 | |||
CE05-6A24-11SGH-D-BSS | 9 | 24-11 | 145.3 | |||
CE05-6A32-17SD-D-BSS | 4 | 32-17 | 32 | 230.4 | ||
JL04V ซีรี่ส์ | JL04V-6A10SL-3SE-EB-R | ตัวเมีย | 3 | 10SL-3 | 10SL | 23 |
JL04V-6A18-10SE-EB-R | 4 | 18-10 | 18 | 62 | ||
JL04V-6A18-12SE-EB-R | 6 | 18-12 | 59 | |||
JL04V-6A20-4SE-EB-R | 4 | 20-4 | 20 | 76 | ||
JL04V-6A20-15SE-EB-R | 7 | 20-15 | 82 | |||
JL04V-6A22-22SE-EB-R | 4 | 22-22 | 22 | 100 | ||
JL04V-6A22-23SE-EB-R | 8 | 22-23 | 97 | |||
JL04V-6A24-10SE-EB-R | 7 | 24-10 | 24 | 135 | ||
JL04V-6A24-10SEG-EB-R | 7 | 24-10 (G) | 135 | |||
JL04V-6A24-11SE-EB-R | 9 | 24-11 | 28 | 178 | ||
JL04V-6A28-11SE-EB-R | 22 | 28-11 | 153.8 |
รหัสสินค้า |
---|
JL04V-6A24-10SE-EB-R |
JL04V-6A24-10SEG-EB-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A· B· C | J·K·L | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vr.ms) | มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) | ขนาดของปลอกหุ้ม | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สำหรับ คอนเนคเตอร์ ทั้งหมด (A) | เปลี่ยนตำแหน่งร่องคีย์ | หมายเลข เทอร์มินอล สายดิน | แจ้งให้ทราบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,240.22 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | J · K · L | - | JL04V | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด | 46 | 250 | 2000 | - | 24 | ชนิดตรง | - | N/A | - | 250 | ||
฿ 2,608.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | J · K · L | - | JL04V | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด | 46 | 250 | 2000 | - | 24 | ชนิดตรง | - | N/A | - | 250 |
กำลังโหลด …
แผนภาพโครงสร้างการเชื่อมต่อวงจรป้องกัน
\nวัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n|
---|---|---|---|
ปลอกหุ้ม (ตัวผลิตภัณฑ์) | \nโลหะผสมอะลูมิเนียม | \nการชุบผิวสังกะสีเคลือบผิวโครเมตสีดำ | \n|
ฉนวนไฟฟ้า | \nเกลียวนอกสำหรับแผงติดตั้งด้านหน้า | \nยางซิลิโคน | \nสีดำ | \n
เกลียวนอกสำหรับแผงติดตั้งด้านหลัง | \nเรซิ่นสังเคราะห์ (UL94V-0) | \n||
คอนเนคเตอร์ตัวผู้ ด้านหน้า/ด้านหลัง | \n|||
ตัวเมีย ด้านหน้า/ด้านหลัง | \n|||
หน้าสัมผัส | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบผิวเงิน | \n|
ปะเก็น (ส่วนคอนเนคเตอร์) | \nยางไนไตรล์ | \nสีดำ | \n|
ปะเก็นโอริง (ส่วนครอบด้านหลัง) | \nยางไนไตรล์ | \nสีดำ | \n|
แหวนล็อค | \nทองแดงผสมโลหะ | \nเคลือบผิวไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | \n|
ข้อต่อสตัด | \nอะลูมิเนียมผสม (JL04V เป็นเหล็กกล้า) | \nเคลือบผิวไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | \n|
ตัวเก็บสายดิน | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบเงิน (JL04V เป็นชุบนิกเกิล ) | \n|
แคลมป์รัดสายไฟ | \nโลหะผสมอะลูมิเนียม | \nเคลือบผิวไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | \n|
บุชชิ่งยาง | \nยางคลอโรพรีน (JL04V ยางไนไตรล์) | \nสีดำ | \n|
ปะเก็นด้านหลัง (หมายเหตุ 1) | \nยางซิลิโคน | \nสีดำ | \n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nรายการ | \nคุณลักษณะเฉพาะ | \n|||
---|---|---|---|---|
ขนาดหน้าสัมผัส | \nกระแสไฟฟ้า | \n|||
Rated Current (ต่อ 1 หน้าสัมผัส) | \n#4 | \n80 A หรือต่ำกว่า | \n||
#8 | \n46 A หรือต่ำกว่า | \n|||
#12 | \n23 A หรือต่ำกว่า | \n|||
#16 | \n13 A หรือต่ำกว่า | \n|||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nอ้างอิงข้อมูลในตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส | \n|||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \nอ้างอิงข้อมูลในตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส | \n|||
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n5,000 MΩ ขึ้นไปที่ 500 VDC | \n|||
ความต้านทานหน้าสัมผัส (สถานะอิ่มตัว, เริ่มต้น) | \nหน้าสัมผัส ขนาด | \nขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน (AWG) | \nกระแสไฟฟ้าทดสอบ แอมป์ | \nความต้านทานหน้าสัมผัส mΩ หรือต่ำกว่า | \n
#4 | \n4 | \n80 | \n1 | \n|
6 | \n60 | \n1 | \n||
8 | \n46 | \n1 | \n||
#8 | \n8 | \n57 | \n2 | \n|
10 | \n46 | \n2 | \n||
12 | \n33 | \n2 | \n||
#12 | \n12 | \n23 | \n2 | \n|
14 | \n17 | \n3 | \n||
16 | \n13 | \n4 | \n||
#16 | \n16 | \n13 | \n4 | \n|
18 | \n10 | \n7 | \n||
20 | \n7.5 | \n8 | \n||
22 | \n5 | \n15 | \n||
24 | \n3 | \n15 | \n
สายไฟที่รองรับการใช้งาน
\nหน้าสัมผัส | \nลวดไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | \n||
---|---|---|---|
ขนาด | \nตะกั่วบัดกรีขั้นต่ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในก้นถ้วย (หมายเหตุ 2) | \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \nขนาด AWG | \n
#4 | \nø7.5 mm | \n22.0 ตร.มม. | \n#6 ~ #4 | \n
#8 | \nø4.7 mm | \n8.0 ตร.มม. | \n#10 ~ #8 | \n
#12 | \nø2.7 mm | \n3.5 ตร.มม. | \n#14 ~ #12 | \n
#16 | \nø1.76 mm | \n1.25 ตร.มม. | \n#22 ~ #16 | \n
คุณสมบัติทางกล
\nช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-55°C ~ +125°C | \n
---|---|
ป้องกันการรั่วซึม | \nเทียบเท่า IP67 | \n
ความปิดสนิท (แผงติดตั้งเกลียวนอก) (หมายเหตุ 3) | \n2.9 x 104 Pa (0.3 kgf/ตร.ซม.) 1 นาที | \n
อายุการใช้งาน | \n500 การสวมและถอด | \n
ดรออิ้ง ขนาดแผงตัด
\n\nขนาดของปลอกหุ้มที่รองรับการใช้งาน | \nøA (มม.) | \nøB (มม.) +0.2 -0 | \nC (มม.) | \n
---|---|---|---|
10SL | \n19.0 | \n3.1 | \n18.26 | \n
14S | \n24.0 | \n3.1 | \n23.01 | \n
18 | \n30.2 | \n3.1 | \n26.97 | \n
20 | \n33.4 | \n3.1 | \n29.36 | \n
22 | \n36.6 | \n3.1 | \n31.75 | \n
24 | \n39.7 | \n3.8 | \n34.92 | \n
28 | \n46.1 ±0.5 | \n3.8 | \n39.67 ±0.13 | \n
32 | \n51.0 | \n4.5 | \n44.45 | \n
วิธีการใช้งานร่วมกัน
\nตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV | วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง