1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสายคอนเนคเตอร์ ช่องเสียบชนิด MIL (สายแพ)

CABLE ASSEMBLY
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
    ฿ 551.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สามารถใช้กับ PLC อินพุต/เอาต์พุต ยูนิต ฯลฯ
● ตัวเชื่อมต่อที่นำมาใช้ทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือสูงและผลิตในประเทศญี่ปุ่น (ผลิตโดย Hirose Electric Co., Ltd.)
● สายเคเบิลทั้งหมดที่นำมาใช้นั้นมีความน่าเชื่อถือสูงและผลิตในประเทศญี่ปุ่น (ผลิตโดย oki แบบใช้ไฟฟ้า สายไฟ Co., Ltd.)

รายละเอียดสินค้า

เราเชี่ยวชาญในความยาวและจำนวนแกนที่เป็นที่นิยม

สเปค

ชุดสายซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ MIL (สายแพ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ความยาวที่กำหนด (ม.)Up to 0.91 to 2
ค่าพิกัดความเผื่อ+20 mm+50 mm
*ค่าพิกัดความเผื่อของความยาวที่กำหนดเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
รุ่นคอนเนคเตอร์รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรงร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบจำนวนแกนความยาวรวม
(ม.)
ZHMILSF

Hirose Electric Co., Ltd
S-A
(ตัวเมีย)
ชุดสายซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ MIL (สายแพ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง200.5


1


2
26
34
40
50 *
SS-A
(ตัวเมีย / ตัวเมีย)
ชุดสายซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ MIL (สายแพ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง20
26
34
40
50 *
* พิมพ์ด้วย ไกด์คีย์ เดียวในศูนย์กลาง คอนเนคเตอร์ที่มีปุ่ม ไกด์ สองตัวไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่หรือ เทอร์มินอลบล็อค ได้ ดังนั้นให้ยืนยันชิ้นส่วนก่อนล่วงหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุดสายซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ MIL (สายแพ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ZHMILSF-S-A-20-2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 551.61

฿ 232.39

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ MIL ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ กลุ่ม Hirose Electric รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เชื่อม ความดัน รูปทรง สายไฟ แบน กระโปรงหน้ารถ ไม่มี
CN1 ตัวเมีย CN2 ตัดออก จำนวนแกน 20
พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) 300 สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) UL สีของ สายไฟ มาตรฐาน
AWG 28 สายไฟ ชนิด A ความยาวที่กำหนด(ม.) 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZHMILSF-S-A-20-2 ในชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ ช่องเสียบชนิด MIL (สายแพ)