1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ พร้อม คอนเนคเตอร์ 8840 ชนิด มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI (พร้อม คอนเนคเตอร์ KEL)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • เชื่อม ความดัน
  • ชุบทอง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
  • DI/O
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายเคเบิลที่ อุปกรณ์รองรับท่อ การ์ด I / O ที่ผลิตโดย INTERFACE co., ltd. คุณสมบัติตัวเชื่อมต่อแบบครึ่ง พิทช์ 8840 ซีรีย์ดั้งเดิมผลิตโดย KEL


·ไม่สามารถใช้ร่วมกับคอนเนคเตอร์ พิทช์ ครึ่ง สนาม อื่น ๆ ได้ ผลิตตามมาตรฐานของ KEL Corporation
·ความยาว เปลือก เปลือกสามารถกำหนดให้เป็นบริการ การปรับแต่งเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีขั้วหรือ หลอด มาร์ค ท่อ/ สายยาง เท่านั้น
· โล่กำบัง เชื่อมต่ออยู่ภายในประทุน

อุปกรณ์สายไฟ และหน้าสี ขดลวด
>> คลิกที่นี่
หน้าส่วนประกอบ
>> คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ชุดสายไฟ มาตรฐาน MISUMI ที่รองรับอินเทอร์เฟซที่สร้างการ์ด I / O

สเปค



สายไฟ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ใช้งานทั่วไป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ชนิดของคอนเนคเตอร์ประเภท สเปค รูปทรงร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (หน่วย: มิลลิเมตร)สายไฟ ชนิดจำนวนแกนความยาวที่กำหนด (m)
8840
ด้วยการ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
เครื่องดูดควันโลหะ

Kel
H
(ตัวเมีย)
สายไฟ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ใช้งานทั่วไป: รูปภาพที่เกี่ยวข้องสายไฟ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ใช้งานทั่วไป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สายไฟ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ใช้งานทั่วไป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
680.2

ถึง

50


สามารถระบุได้โดย 0.1 เมตร
เพิ่มขึ้น
HH
(ตัวเมีย / ตัวเมีย)
สายไฟ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ใช้งานทั่วไป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
HY
( เทอร์มินอล ตัวเมีย / Y)
สายไฟ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ใช้งานทั่วไป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
HT
(สาย ตัวเมีย / หลวม)
ด้วยการใส่หมายเลข ขาพิน
มาร์ค สายยาง
สายไฟ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ใช้งานทั่วไป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลมากกว่านี้

ความยาวที่กำหนด (m)ถึง 0.91 ถึง 44.1 ถึง 50
ความเผื่อ+20 มม+50 มม+ 3% ของ ความยาวที่กำหนด
* ความเผื่อ ของ ความยาวที่กำหนด เป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
รหัสสินค้า
8840-H-A-68-[0.2-50/0.1]
8840-H-SB-68-[0.2-50/0.1]
8840-HH-A-68-[0.2-50/0.1]
8840-HH-SB-68-[0.2-50/0.1]
8840-HI68P-A-68-[0.2-50/0.1]
8840-HI68P-SB-68-[0.2-50/0.1]
8840-HM34SB-A-68-[1-50/0.1]
8840-HM34SB-SB-68-[1-50/0.1]
8840-HT-A-68-[0.2-50/0.1]
8840-HT-SB-68-[0.2-50/0.1]
8840-HU-A-68-[1-50/0.1]
8840-HU-SB-68-[1-50/0.1]
8840-HY-A-68-[0.2-50/0.1]
8840-HY-SB-68-[0.2-50/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN2 โล่กำบัง สีของ สายไฟ สายไฟ ชนิด รายละเอียด คอนเนคเตอร์ 2 ความยาวที่กำหนด
(ม.)
หมายเหตุ

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน ตัดออก1 ชั้นกองทัพเรือA-0.2 ~ 50-

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน ตัดออก2 ชั้นสีดำSB-0.2 ~ 50-

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย1 ชั้นกองทัพเรือA8840 68- ตัวเมีย คอร์/แกน0.2 ~ 50-

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย2 ชั้นสีดำSB8840 68- ตัวเมีย คอร์/แกน0.2 ~ 50-

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก1 ชั้นกองทัพเรือAIEEE1284 68- ตัวเมีย คอร์/แกน0.2 ~ 50รายละเอียด คอนเนคเตอร์:(CN2) IEEE1284 68- คอร์/แกน เกลียวนอก

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก2 ชั้นสีดำSBIEEE1284 68- ตัวเมีย คอร์/แกน0.2 ~ 50รายละเอียด คอนเนคเตอร์:(CN2) IEEE1284 68- คอร์/แกน เกลียวนอก

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย1 ชั้นกองทัพเรือAMIL34- คอร์/แกน ตัวเมีย1 ~ 50รายละเอียด คอนเนคเตอร์:(CN2) mil34- คอร์/แกน ตัวเมีย

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย2 ชั้นสีดำSBMIL34- คอร์/แกน ตัวเมีย1 ~ 50รายละเอียด คอนเนคเตอร์:(CN2) mil34- คอร์/แกน ตัวเมีย

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน สาย Discrete1 ชั้นกองทัพเรือA-0.2 ~ 50-

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน สาย Discrete2 ชั้นสีดำSB-0.2 ~ 50-

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน การผสม1 ชั้นกองทัพเรือA-1 ~ 50-

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน การผสม2 ชั้นสีดำSB-1 ~ 50-

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอล Y1 ชั้นกองทัพเรือA-0.2 ~ 50-

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอล Y2 ชั้นสีดำSB-0.2 ~ 50-

กำลังโหลด …

  1. 1

ภาพรวม

ตัวเชื่อมต่อซีรี่ส์ 8840 เป็นตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เฟส มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ด้วย พิทช์ 1.27 มม.
สมบูรณ์แบบสำหรับ miniaturization, densification และ multi-functionalization ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

● การทำงานที่ยอดเยี่ยมพร้อม ฟังก์ชั่น สัมผัสเดียว
● เคยตอบโต้อีเอ็มไอที่สมบูรณ์แบบด้วย ดายแคส ร่างแบบ หล่อ
● ป้องกันข้อผิดพลาดในการแทรกเนื่องจาก ข้อต่อ เป็นรูปตัว D
● โครงสร้างป้องกันการบิดซึ่งช่วยป้องกัน การ เสียรูปทรงที่ ติดต่อ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หน้าสัมผัส ผิด ฯลฯ

สเปค

คอนเนคเตอร์

วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า 66 ไนล่อน ( เสริมแรง ใยแก้ว) วัสดุ UL94-0, ดำ
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงผสม
หน้าสัมผัส จบ (รายชื่อผู้ติดต่อ) ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล พร้อมผิวชุบทอง
ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล พร้อมผิวชุบทอง
ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล พร้อมผิว ทองแดง ชุบ ดีบุก
วัสดุ เปลือกโลหะ (ใช้ได้กับ 8840 ซีรีส์) ทองแดง
วัสดุ เปลือก ดายแคส สังกะสีอัลลอยด์
ตกแต่งเปลือกโลหะ (ใช้ได้กับ 8840 ซีรีส์)
ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบ ทองแดง พร้อมผิวชุบ นิกเกิล
พิกัดกระแสไฟฟ้า 0.5 A ต่อ 1 เทอร์มินอล
ความต้านทานหน้าสัมผัส 30 mΩหรือน้อยกว่าเมื่อแต่งงานกับตัวเชื่อมต่อ 8840 (ไม่รวมความต้านทาน สายไฟ )
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 650 V AC, 1 นาที
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC, 1,000 MΩหรือน้อยกว่า
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -55 ° C ถึง + 85 ° C (ชิ้นส่วน คอนเนคเตอร์ )
ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน AWG28 (7 / 0.127) ชนิด การเคลือบผิว บาง, การเคลือบผิว OD
φ0.58มม

ผ้าคลุมและ อุปกรณ์เสริม ดายแคส

วัสดุ หุ้มแบบ ดายแคส สังกะสีอัลลอยด์ 20 ถึง 80- ขั้ว
อะลูมิเนียมอัลลอย 100- ขั้ว
จบการ ดายแคส ฝาครอบ ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบ ทองแดง พร้อมผิวชุบ นิกเกิล
วัสดุ สปริงล็อค สแตนเลส ทองแดง
ล็อค วัสดุ สกรู ทองแดง
ล็อค สกรู จบ ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบ ทองแดง พร้อมผิวชุบ นิกเกิล
วัสดุ แคลมป์รัดสายไฟ สแตนเลส ทองแดง

ขนาด (หน่วย: มม.)

จำนวน ขั้ว ชื่อ ผลิตภัณฑ์ A B C D E F G
G8 8840-068-174AD-F 60.48 52.78 51.8 46.96 41.91 12.0 8.5
8840S-068-CVR

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ 8840 ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ Kel รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เชื่อม ความดัน รูปทรง สายไฟ กลม กระโปรงหน้ารถ โลหะที่ รองรับการใช้งาน EMI
CN1 ตัวเมีย จำนวนแกน 68 พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) 30
สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) UL สายคู่บิดเกลียว รวมในชุด AWG 28
วิธีการยึด คอนเนคเตอร์ One-touch