1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์แบบฮาล์ฟพิทช์ PCR พร้อมฮู้ด
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
    ฿ 255.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เนื่องจากทั้งยูนิตทำจากสังกะสีดายคาส จึงมีความทนทานต่อการกระแทก อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพป้องกัน EMI ได้ดีเยี่ยม
● ใช้ระบบล็อคสปริงโลหะเพื่อให้มั่นใจว่ายึดคอนเนคเตอร์ให้อยู่กับที่ได้แน่น แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถเสียบและถอดได้อย่างง่ายดาย

· ไม่สามารถใช้สำหรับ PCR-E ** คอนเนคเตอร์รุ่นเชื่อมกดซีรีส์ PMA แบบติดตั้งบนพาเนล (ระบุไว้ด้านบน)
· ฮู้ดรุ่นนี้เป็นของซีรีส์ PCS (ไม่ใช่ PCR) โปรดระมัดระวัง

รายละเอียดสินค้า

ฮู้ดที่ใช้งานร่วมกันคอนเนคเตอร์แบบฮาล์ฟพิทช์ PCR ได้

สเปค

คอนเนคเตอร์แบบฮาล์ฟพิทช์ PCR พร้อมฮู้ด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนน้ำหนัก
g
PCS-E20LB2021.9
PCS-E28LB2823.9
PCS-E36LA3627.2
PCS-E50LPA5032.7
PCS-E68LA6839.5
PCS-E96LKPA9650.1
ผู้จำหน่าย: Misumi / ผู้ผลิต: Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์แบบฮาล์ฟพิทช์ PCR พร้อมฮู้ด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
PCS-E20LB
PCS-E28LB
PCS-E50LPASALE
PCS-E68LA
PCS-E96LKPA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน คุณสมบัติ ขนาด สายไฟ สอดคล้องกัน

฿ 255.49

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020ชนิดป้องกันสัญญาณ EMI / ดายคาสแนวตั้ง / สำหรับสายไฟมาตรฐานø 7.5

฿ 269.29

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1028ชนิดป้องกันสัญญาณ EMI / ดายคาสแนวตั้ง / สำหรับสายไฟมาตรฐานø 9.0

฿ 292.19

฿ 161.46

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050ชนิดป้องกันสัญญาณ EMI / ดายคาสแนวตั้ง / สำหรับสายไฟมาตรฐานø 7.3 / ø 8.0

฿ 318.03

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1068ชนิดป้องกันสัญญาณ EMI / ดายคาสแนวตั้ง / สำหรับสายไฟมาตรฐานø 8.1

฿ 375.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1096ชนิดป้องกันสัญญาณ EMI / ดาสคาสแนวตั้ง / สำหรับสายไฟหนา / เมื่อมีไกด์ป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้องø 10

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
แผงติดตั้งเกลียวนอก หน้าสัมผัส ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ชิ้นส่วนหน้าสัมผัสชุบทอง
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น PBT (GF) UL94V-0, สีดำ
ปลอกหุ้ม สังกะสีหล่อขึ้น้รูป ชุบนิกเกิล
คอนเนคเตอร์ตัวเมีย หน้าสัมผัส ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ชิ้นส่วนหน้าสัมผัสชุบทอง
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น PBT (GF) UL94V-0, สีดำ
ปลอกหุ้ม เหล็กกล้า ชุบนิกเกิล

\n

\n

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

\n
\n
\n\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร PCS
การใช้งาน เคส ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี