1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ MR มีฮู้ดต่อขยาย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ MR มีฮู้ดต่อขยาย
  • คอนเนคเตอร์ MR มีฮู้ดต่อขยาย
  • คอนเนคเตอร์ MR มีฮู้ดต่อขยาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สามารถใช้เพื่อรีเลย์ด้วยคอนเนคเตอร์ที่มีฮู้ดตรง หรือฮู้ดที่รวมทั้งแนวตั้งและแนวนอน
● ใช้งานได้กับทั้งล็อคสกรูและล็อคแบบวันทัช
● สามารถใช้งานร่วมกับตัวผู้ (ขาพิน) และตัวเมีย (ช่องเสียบ) ของคอนเนคเตอร์ MR ได้ 

· ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากรีเลย์
· ไม่สามารถใส่คัปปลิ้งระหว่างฮู้ดรีเลย์ได้
· สินค้านี้ไม่กันน้ำ
· เลือกสายไฟที่ใช้งานขณะตรวจสอบขนาดพอร์ตดึงสายไฟ
· ใช้กับตัวยึด (MR-R4+)

รายละเอียดสินค้า

ฮู้ด MR สำหรับรีเลย์

สเปค

 คอนเนคเตอร์มีฮู้ดต่อขยาย MR: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนชนิดน้ำหนัก
(ก.)
MR-8LK2+8ฮู้ดสำหรับ
รีเลย์
11.3
MR-16LK2+1612.0
MR-20LK2+2012.0
MR-25LK2+2514.6
MR-34LK2+3416.0
MR-50LK2+5021.0
ผู้จำหน่าย: Misumi / ผู้ผลิต: Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์มีฮู้ดต่อขยาย MR: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MR-8LK2+
MR-16LK2+
MR-20LK2+
MR-25LK2+
MR-34LK2+
MR-50LK2+
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน จำนวนแกน
(คอร์/แกน)

฿ 290.58

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1088

฿ 188.52

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 101616

฿ 197.42

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 102020

฿ 220.65

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 102525

฿ 238.84

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 103434

฿ 248.13

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 105050

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่นไดอัลลิลพทาเลต สีน้ำเงิน
หน้าสัมผัสตัวผู้ ทองเหลือง ชุบเงิน
หน้าสัมผัสตัวเมีย ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ชุบเงิน
ฮู้ด เรซิ่น ABS สีเทา
สปริง- ล็อค สแตนเลส
ตัวยึด สังกะสีหล่อ ชุบสังกะสียูนิโครม

\n
\n\n
\n

ตารางการใช้คอนเนคเตอร์ x ฮู้ดร่วมกัน

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ฮู้ด
คอนเนคเตอร์
แบบตรง สำหรับการใช้งานในแนวตั้งและแนวนอน รีเลย์แบบตรง
MR- * L+ MR- * LW+ MR- * LK2+
ตัวผู้
ตัวเมีย
\n

\n

แผนภูมิการผสมระหว่าง ฮูด x ฮูด

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ฮู้ด แบบตรง สำหรับการใช้งานในแนวตั้งและแนวนอน รีเลย์แบบตรง
MR- * L+ MR- * LW+ MR- * LK2+
แบบตรง MR- * L+ x x
สำหรับการใช้งานในแนวตั้งและแนวนอน MR- * LW+ x x
รีเลย์แบบตรง MR- * LK2+ x

· คอนเนคเตอร์สามารถเชื่อมต่อได้หากมีหมายเลข คอร์/แกน เดียวกันและเป็น เกลียวนอก < - -> ตัวเมีย รวมกัน

\n

การจัดเรียงหน้าสัมผัส ◆ตัวผู้ (ขาพิน)

* ตัวเมีย (ช่องเสียบ) จะมีการกลับด้านซ้ายและขวา (มุมมองจากด้านเชื่อมต่อสายคอนเนคเตอร์)
\n

\n

สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\nAWG mm2
ขนาด 28 to 24 0.08 to 0.2

(โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า OD ของสายไฟหลังตัดแต่งมีขนาดไม่เกิน ID แคลมป์รัดสายไฟของฮูด)

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณลักษณะ เงื่อนไข
พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A หรือต่ำกว่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ของหน้าสัมผัสเดี่ยวเดียวหลังการสัมผัส
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 VAC หรือน้อยกว่า แรงดันไฟฟ้าที่รับได้ภายในช่วงอุณหภูมิใช้งาน
ความต้านทานหน้าสัมผัส 5 mΩ หรือน้อยกว่า วัดค่าที่ 1 ADC
ความต้านทานของฉนวน 1,000 MΩ หรือมากกว่า วัดค่าที่ 500 VDC
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,000 V AC ไม่มีการพังทลายของฉนวนหลังใช้งาน 1 นาที
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40°C to +105°C
\n

\n

คุณสมบัติทางกล

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณลักษณะ เงื่อนไข
แรงถอดต่อหนึ่งแกน แรงสวม: 300 กรัมหรือต่ำกว่า, แรงดึง: 50 กรัมขึ้นไป 0.6 ± 0.01 วัดด้วยเกจวัดเหล็กแบน
ทนต่อการสั่นสะเทือน ไม่มีรอยแตกหรือการคลายตัวหลังการทดสอบ ทดสอบที่แอมพลิจูด 1.5 มม. เครื่องวัดความถี่ การสั่น 10 Hz ถึง 55 Hz ความเร็วในการเร่ง 15 G
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ไม่มีความผิดปกติหรือรอยแตกในส่วนใดๆ ทดสอบที่ความเร่ง 50 G
ความทนทานในการเสียบเข้าและดึงออก ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 10 mΩ/1 ADC วัดค่าหลังจากสวม/ถอด 1,000 ครั้ง
\n

\n

คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณลักษณะ เงื่อนไข
ความทนต่ออุณหภูมิ ไม่มีความผิดปกติหรือรอยแตกในส่วนใดๆ วัดค่าหลังจากทำการทดสอบที่ -55 °C ถึง + 85 °C
ความทนความชื้น ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ / 500 V DC,
ทนแรงดันไฟฟ้า 1,000 V AC / นาที
วัดที่ความชื้น 90 ถึง 95% ระยะเวลา 96 H และอุณหภูมิ 40°C
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่เกิดการกัดกร่อนอย่างมีนัยสำคัญและความต้านทานหน้าสัมผัส 10 mΩ/1 ADC หรือต่ำกว่า วัดค่าหลังจากได้รับการทดสอบด้วยน้ำเกลือ 5% เป็นเวลา 48 ชั่วโมง
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MR
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี