(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับใส่ / ถอดหน้าสัมผัสแบบย้ำโดยเฉพาะ
รุ่น | รายละเอียด | น้ำหนัก g |
JIET-DXC-20 | เครื่องมือใส่ / ถอด | 2.4 |
หน้าสัมผัส ขนาด | สายไฟที่ใช้งานได้ | คีมย้ำหัวสายไฟที่ใช้งานได้ | เครื่องมือใส่ / ถอด | ||
ขนาด AWG | พื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ มม.2 | ฉนวนกันความร้อน OD (มม.) | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวน: Ø1.7 หรือน้อยกว่า | |
20-18 | #18 to #22 | 0.81 to 0.32 | Ø1.95หรือน้อยกว่า | CT150-2B-DC | JIET-DXC-20 |
20-22 | #22 to #24 | 0.32 to 0.21 | ⌀1.2 to ⌀1.7 | CT150-2-DC | |
20-24 | #24 to #28 | 0.21 to 0.08 | ⌀0.8 to ⌀1.5 |
รหัสสินค้า |
---|
JIET-DXC-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 43.76 ฿ 27.33 | TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ประเภทบังคับ | อื่น | บังคับประเภท | คอนเนคเตอร์ JL05 / คอนเนคเตอร์ D-Sub EMI แบบย้ำ | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือใส่ / ถอด |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JIET-DXC-20 ในชุด เครื่องมือสำหรับใส่ / ถอดคอนเนคเตอร์ D-Sub แบบย้ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง