(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายแลน CAT5e เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ประเภทการใช้งาน : ยึดติดตอยู่กับที่และใช้งานแบบมีการเคลื่อนที่
● พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ(mm²) : 0.2 สำหรับแบบยึดติดตอยู่กับที่ และ 0.12 สำหรับใช้งานแบบมีการเคลื่อนที่
● ขนาด AWG : 24 และ 26
● จำนวนคอร์ : 8
● วัสดุ :
ฉนวน : PE
ปลอกหุ้ม : PVC สีเขียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายแลน CAT5e มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
คุณสมบัติ | ภาพตัดขวาง (มม.2) | AWG สเปค | จำนวนแกน | ความยาว | สายไฟ โอดี (มม.) | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | ปลอกหุ้มสาย | ||||
โครงสร้างแกนสาย ชิ้น / มม. | ชุบผิวด้วยไฟฟ้า | ความหนาเฉลี่ย (มม.) | วัสดุ | OD | ความหนาเฉลี่ย (มม.) | วัสดุ | ||||||
การใช้งาน ยึดอยู่กับที่ | 0.2 | 24 | 8 | 100 m สั่งทั้งม้วน | 5.8 (±3%) | 0.49 (±2%) | ไม่มี | 0.21 | PE | 0.95±5% | 0.9 | PVC |
ใช้เคลื่อนย้ายได้ | 0.12 | 26 | 6.5 (±3%) | 19/0.10 (±0.3%) | 0.21 | 1±5% | 1.1 |
รหัสสินค้า |
---|
E-CAT5E-FLEX-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โครงสร้าง โล่กำบัง | ขนาด ตัวนำ | คุณสมบัติ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,596.75 | ECONOMY LAN CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ชนิดมีชิลด์ · STP | AWG26 (0.12sq) | ทนต่อการยืดหยุ่น |
กำลังโหลด …
รุ่น | — | ความยาวคงที่ | — | จำนวนคู่ | — | ความยาวที่กำหนด |
E-CAT5E | — | 100 | — | 2P | — | 10 |
Part Number | ||||||
E-CAT5E-100 |
ขั้นต่ำ 100 ม |
คุณสมบัติ | ภาพตัดขวาง (มม.2) | AWG สเปค | จำนวนแกน | ความยาว | สายไฟ โอดี (มม.) | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | ปลอกหุ้มสาย | ||||
โครงสร้างแกนสาย ชิ้น / มม. | ชุบผิวด้วยไฟฟ้า | ความหนาเฉลี่ย (มม.) | วัสดุ | OD | ความหนาเฉลี่ย (มม.) | วัสดุ | ||||||
การใช้งาน ยึดอยู่กับที่ | 0.2 | 24 | 8 | 100 m สั่งทั้งม้วน | 5.8 (±3%) | 0.49 (±2%) | ไม่มี | 0.21 | PE | 0.95±5% | 0.9 | PVC |
ใช้เคลื่อนย้ายได้ | 0.12 | 26 | 6.5 (±3%) | 19/0.10 (±0.3%) | 0.21 | 1±5% | 1.1 |
ประเภท | CAT5e | มาตรฐาน เครือข่าย FA | EtherCAT | จำนวนแกน | 4 คู่ (4P) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-CAT5E-FLEX-100 ในชุด การยึด/เคลื่อนย้ายสาย CAT5e
รหัสสินค้า |
---|
E-CAT5E-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โครงสร้าง โล่กำบัง | ขนาด ตัวนำ | คุณสมบัติ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,859.74 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP | AWG24 (0.20sq) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง