1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน่วย ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า อุตสาหกรรม (เต้ารับ อเนกประสงค์) (รหัสสินค้า)

ECONOMY PDU MULTI TYPE
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
    ฿ 525.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กพ่วงสำหรับงานอุตสาหกรรม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนช่อง : 6 และ 8
● พิกัดกระแส(A) : 10 และ 16
● สวิตช์ไฟแสดงสถานะ : มีให้/ ไม่มีให้
● ความยาวสายไฟ (m) : 1.8
● วัสดุ : อลูมิเนียมอัลลอยด์, PC
● พื้นที่หน้าตัดของสาไฟ(mm²) :1.5 และ 2.5
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปลั๊กพ่วงสำหรับงานอุตสาหกรรมมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

[คุณสมบัติ]
· สายพาวเวอร์ ใช้ ตัวนำ แบบหนาคุณภาพสูงเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีการโอเวอร์โหลด
· ตัวนำ ภายในใช้แถบ ทองแดง แบบรวม เชื่อมจุดในตัวเพื่อให้แน่ใจว่ามี การนำไฟฟ้า ที่ดี โครงสร้างที่มั่นคงและมั่นคง พาวเวอร์ซัพพลาย ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
· สวิตช์ หลักมาพร้อมกับหลอดไฟ มองเห็นได้ง่ายเพียงชำเลืองมอง ใช้ สวิตช์ ตัดสองครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรปิดอย่างปลอดภัย
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อเนกประสงค์ ไม่มีใบรับรอง CCC
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
วัสดุ: อะลูมิเนียมอัลลอย, PC
กระบวนการชุบผิว: เรซิ่นโพลีเอสเตอร์
ตารางข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
Part Numberมิติ (U)จำนวน ช่องเสียบพิกัดกระแสไฟฟ้า (A)พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)สวิตช์ ไฟแสดงสถานะฟังก์ชั่นอื่น ๆความยาว สายพาวเวอร์ (ม.)ตัวนำ สายพาวเวอร์
ภาพตัดขวาง (มม.2 )
E-P1M10-61610250มีให้1.81.5
E-P1M10-88
E-P1M10-SC66ป้องกันการโอเวอร์โหลด
E-P1M10-SC88
E-P1.5M10-LP61.56ป้องกันการรั่วไหล
E-P1.5M10-LP88
E-P1M10-SP616มีให้ป้องกันฟ้าผ่า SPD
E-P1M10-SP88
E-P1M16-66162.5
E-P1M16-88
E-P1M16-SC66ป้องกันการโอเวอร์โหลด
E-P1M16-SC88
E-P1.5M16-LP61.56สวิตช์ อากาศ
E-P1.5M16-LP88
E-P1M16-SP616มีให้ป้องกันฟ้าผ่า SPD
E-P1M16-SP88

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
E-P1M16-SC8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ
(mm)
จำนวน ช่องเสียบ Rated Current
(A)
สวิตช์ ไฟแสดงสถานะ ป้องกันการโอเวอร์โหลด สวิตช์ อากาศ ทนต่อฟ้าผ่า ป้องกันการรั่วไหล หน้าตัดของ ตัวนำ สายพาวเวอร์
(มม.²)

฿ 735.06

ECONOMY PDU MULTI TYPE 1 ชิ้น 6 วัน 1U(485×44×44)816มีมีไม่มีไม่มีไม่มี2.5

กำลังโหลด …

  1. 1
[คุณสมบัติ]
· สายพาวเวอร์ ใช้ ตัวนำ แบบหนาคุณภาพสูงเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีการโอเวอร์โหลด
· ตัวนำ ภายในใช้แถบ ทองแดง แบบรวม เชื่อมจุดในตัวเพื่อให้แน่ใจว่ามี การนำไฟฟ้า ที่ดี โครงสร้างที่มั่นคงและมั่นคง พาวเวอร์ซัพพลาย ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
· สวิตช์ หลักมาพร้อมกับหลอดไฟ มองเห็นได้ง่ายเพียงชำเลืองมอง ใช้ สวิตช์ ตัดสองครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรปิดอย่างปลอดภัย
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อเนกประสงค์ ไม่มีใบรับรอง CCC
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
วัสดุ: อะลูมิเนียมอัลลอย, PC
กระบวนการชุบผิว: เรซิ่นโพลีเอสเตอร์
ตารางข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
Part Numberมิติ (U)จำนวน ช่องเสียบพิกัดกระแสไฟฟ้า (A)พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)สวิตช์ ไฟแสดงสถานะฟังก์ชั่นอื่น ๆความยาว สายพาวเวอร์ (ม.)ตัวนำ สายพาวเวอร์
ภาพตัดขวาง (มม.2 )
E-P1M10-61610250มีให้1.81.5
E-P1M10-88
E-P1M10-SC66ป้องกันการโอเวอร์โหลด
E-P1M10-SC88
E-P1.5M10-LP61.56ป้องกันการรั่วไหล
E-P1.5M10-LP88
E-P1M10-SP616มีให้ป้องกันฟ้าผ่า SPD
E-P1M10-SP88
E-P1M16-66162.5
E-P1M16-88
E-P1M16-SC66ป้องกันการโอเวอร์โหลด
E-P1M16-SC88
E-P1.5M16-LP61.56สวิตช์ อากาศ
E-P1.5M16-LP88
E-P1M16-SP616มีให้ป้องกันฟ้าผ่า SPD
E-P1M16-SP88

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงช่องเสียบ หลุมอเนกประสงค์ พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 ความยาว สายพาวเวอร์(m) 1.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-P1M16-SC8 ในชุด หน่วย ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า อุตสาหกรรม (เต้ารับ อเนกประสงค์)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E-P1.5M16-LP6
E-P1.5M16-LP8
E-P1M10-6
E-P1M10-8
E-P1M16-SP6
E-P1M16-SP8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ
(mm)
จำนวน ช่องเสียบ Rated Current
(A)
สวิตช์ ไฟแสดงสถานะ ป้องกันการโอเวอร์โหลด สวิตช์ อากาศ ทนต่อฟ้าผ่า ป้องกันการรั่วไหล หน้าตัดของ ตัวนำ สายพาวเวอร์
(มม.²)

฿ 922.08

1 ชิ้น 6 วัน 1.5U(485×66×44)616ไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มี2.5

฿ 953.25

1 ชิ้น 6 วัน 1.5U(485×66×44)816ไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มี2.5

฿ 525.97

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1U(485×44×44)610มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี1.5

฿ 559.09

1 ชิ้น 6 วัน 1U(485×44×44)810มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี1.5

฿ 767.53

1 ชิ้น 6 วัน 1U(485×44×44)616มีไม่มีไม่มีมีไม่มี2.5

฿ 799.35

1 ชิ้น 6 วัน 1U(485×44×44)816มีไม่มีไม่มีมีไม่มี2.5