(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์แบบสากล เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความหนาของแผงติดตั้งที่แนะนำ: 0.6 - 1.2 mm.
● วิธีการติดตั้ง : นัทแบบกลมและนัทแบบหกเหลี่ยม
● ถูกออกแบบให้สามารถป้องกันหยดน้ำได้ที่ระดับ IP65 เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่เปียก
● วัสดุ ABS + PC
[การประยุกต์ใช้งาน]
เน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์แบบสากล มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
E-NWAP-HS65-C6-F |
E-NWAP-HS65-C6-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วิธีการยึด | แหวนรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 179.00 | ECONOMY IP65 PANELMOUNTED CAT6 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แม่แรง | นัทหกเหลี่ยม | มีให้ (พลาสติก) | |
฿ 99.00 | ECONOMY IP65 PANELMOUNTED CAT6 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปลั๊ก | น็อตกลม | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | CAT6 | โล่กำบัง | ปัจจุบัน (STP) | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น | กันน้ำ/ ป้องกันหยดน้ำ | คะแนน IP | IP65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง