(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย Gigabit Ethernet CAT5e แบบไม่มีชีลด์ รองรับ 1000BASE-T
มีความอ่อนตัวขึ้นกว่าเดิมมากเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป บูธครอบหัวมีขนาดเล็กลง จึงเหมาะสำหรับการเดินสายในที่แคบ
[คุณสมบัติ]
· UTP (แบบไม่มีชีลด์) ซึ่งใช้งานได้ทั่วไป
· เป็นสายตัวนำตีเกลียว จึงเหมาะสำหรับการเดินสายระยะสั้น
· ตัวสายมีความอ่อนตัวและยืดหยุ่น ช่วยให้เดินสายง่าย ทำจาก PVC ที่หน่วงการติดไฟ
· ส่วนปลั๊กมีปลอกหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้เขี้ยวล็อคหัก
· ขนาดปลั๊กกะทัดรัด ไม่เกะกะแม้จะเสียบกับพอร์ทต่างๆ เช่น พอร์ทของฮับที่ติดกัน หรือเดินสายแคบในตู้
(ไม่รองรับพอร์ททุกพอร์ท)
· มีสีให้เลือก 4 สีเป็นมาตรฐาน สามารถใช้สีจำแนกสายไฟได้
รหัสสินค้า | NWC5E-UTP-Y-สี-ความยาว / ซีรีส์ | แผนภาพการเข้าหัว | เข้าหัวแบบตรง (T568B) | |||
สอดคล้องตามมาตรฐาน | IEEE802.3 1000BASE-T ANSI/TIA/EIA-568.2-D ISO/IEC 11801-1 | ![]() | ||||
ประเภท | CAT5e | |||||
ชนิดการเข้าหัว | แบบตรง | |||||
RoHS | รองรับการใช้งาน | |||||
PoE | PoE+ (IEEE 802.3at) | |||||
การเสียบที่รับประกัน / แรงในการเสียบ | 30 N | |||||
รายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิล | รหัสสินค้า | (MISUMI ดั้งเดิม / ไม่มีจำหน่าย) | ||||
ชนิด | U/UTP (ไม่มีชีลด์) | Drawing | ![]() | |||
ตัวนำ | สายแลนมาตราฐาน | |||||
ขนาดตัวนำ | AWG24 | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 5.7 mm | |||||
รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย x 4 | |||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40 °C ถึง +80 °C | ค่าพิกัดความเผื่อ | ยาวที่สุด | ไม่เกิน 1 ม. / +30 มม. 1 ถึงไม่เกิน 4 ม. / +50 มม. 4 ม. ขึ้นไป / +3% | ||
ช่วงอุณหภูมิการติดตั้ง | -20 °C ถึง +60 °C | |||||
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -20 °C ถึง +60 °C | |||||
สภาพความชื้นในการจัดเก็บ | ไม่เกิน 75% RH | สั้นที่สุด | เท่ากับความยาวรวม | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 30 V / 80°C | ปลั๊ก | รหัสสินค้า | (MISUMI ดั้งเดิม / ไม่มีจำหน่าย) | ||
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 2.8 A (สำหรับสายตัวนำเส้นเดี่ยว) | วัสดุ | ตัวเสื้อ | โพลีคาร์บอเนต | ||
UL style | UL 758 style 20276 | หน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย / ผสมนิกเกิล, ชุบทอง | |||
ปลอกหุ้ม | PVC ที่หน่วงการติดไฟ | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -25 °C ถึง +55 °C | |||
น้ำหนัก | ประมาณ 36.5 ก./ม. (ไม่รวมส่วนคอนเนคเตอร์) | จำนวนรอบในการเชื่อมต่อที่รับประกัน | 750 ครั้ง | |||
คุณสมบัติสายเคเบิล (20 °C) | ความต้านทานของตัวนำ | ไม่เกิน 9.5 Ω / 100 ม. | ภาพตัดขวางของสายเคเบิล | ![]() | ||
ความไม่สมดุลของความต้านทานตัวนำ | ไม่เกิน 2% | |||||
ความต้านทานของฉนวน | 5,000 MΩ. km ขึ้นไป | |||||
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1 KV DC / 1 นาที | |||||
ความจุไฟฟ้า | nom. 5.5 nF / 100 ม. | |||||
ความไม่สมดุลของความจุไฟฟ้า | ไม่เกิน 160 pF / 100 ม. | |||||
ความต้านทานจำเพาะ | 100 ±15Ω (ที่ 100 MHz) | |||||
เวลาในการหน่วง (1 ถึง 100 MHz) | (534 + 36/√f) + (4*2.5) ns / 70 ม. | |||||
ความแตกต่างของเวลาในการหน่วง | 50 ns / 70 ม. |
รายการ | การสูญเสียจากการใส่แทรก การสูญเสียจากการใส่แทรก | การลดทอนสะท้อน การสูญเสียจากการย้อนกลับ | ค่าสัญญาณรบกวน Near-End Crosstalk การผ่อนผัน NEXT | ค่าสัญญาณรบกวน Power Sum Near-End Crosstalk PSNEXT | ค่าความต่างระหว่างการลดทอนของสัญญาณ และ Far-End Crosstalk ACRF | ค่าสัญญาณรบกวน Power Sum ค่าความต่างระหว่างการลดทอนของสัญญาณและ Power Sum Far-End Crosstalk PSACRF |
ความถี่ (MHz) | dB หรือน้อยกว่า / 100 ม. | dB หรือมากกว่า / 100 ม. | dB หรือมากกว่า / 100 ม. | dB หรือมากกว่า / 100 ม. | dB หรือมากกว่า / 100 ม. | dB หรือมากกว่า / 100 ม. |
1 | 2.2 | 17.0 | 60.0 | 57.0 | 57.4 | 54.4 |
4 | 4.5 | 17.0 | 53.5 | 50.0 | 45.4 | 42.4 |
8 | 6.3 | 17.0 | 48.6 | 45.6 | 39.3 | 36.3 |
10 | 7.1 | 17.0 | 47.0 | 44.0 | 37.4 | 34.4 |
16 | 9.1 | 17.0 | 43.6 | 40.6 | 33.3 | 30.3 |
20 | 10.2 | 17.0 | 42.0 | 39.0 | 31.4 | 28.4 |
25 | 11.4 | 16.0 | 40.3 | 37.3 | 29.4 | 26.4 |
31.25 | 12.9 | 15.1 | 38.7 | 35.7 | 27.5 | 24.5 |
62.5 | 18.6 | 12.1 | 33.6 | 30.6 | 21.5 | 18.5 |
100 | 24.0 | 10.0 | 30.1 | 27.1 | 17.4 | 14.4 |
สายเคเบิล 1 ยูนิต: สำหรับราคา โปรดตรวจสอบราคายูนิตปกติในส่วนรายการรหัสสินค้า หรือคลิก “ตรวจสอบราคา” หลังยืนยันสินค้าแล้ว
รหัสสินค้า | สี | ความยาวที่กำหนด (ม.) | รุ่นตามชนิด |
NWC5E-UTP-Y | BL (สีน้ำเงิน) | 0.5 | NWC5E-UTP-Y-BL-0.5 |
1 | NWC5E-UTP-Y-BL-1 | ||
2 | NWC5E-UTP-Y-BL-2 | ||
3 | NWC5E-UTP-Y-BL-3 | ||
5 | NWC5E-UTP-Y-BL-5 | ||
7 | NWC5E-UTP-Y-BL-7 | ||
10 | NWC5E-UTP-Y-BL-10 | ||
15 | NWC5E-UTP-Y-BL-15 | ||
GY (สีเทา) | 0.5 | NWC5E-UTP-Y-GY-0.5 | |
1 | NWC5E-UTP-Y-GY-1 | ||
2 | NWC5E-UTP-Y-GY-2 | ||
3 | NWC5E-UTP-Y-GY-3 | ||
5 | NWC5E-UTP-Y-GY-5 | ||
7 | NWC5E-UTP-Y-GY-7 | ||
10 | NWC5E-UTP-Y-GY-10 | ||
15 | NWC5E-UTP-Y-GY-15 | ||
YL (สีเหลือง) | 0.5 | NWC5E-UTP-Y-YL-0.5 | |
1 | NWC5E-UTP-Y-YL-1 | ||
2 | NWC5E-UTP-Y-YL-2 | ||
3 | NWC5E-UTP-Y-YL-3 | ||
5 | NWC5E-UTP-Y-YL-5 | ||
7 | NWC5E-UTP-Y-YL-7 | ||
10 | NWC5E-UTP-Y-YL-10 | ||
15 | NWC5E-UTP-Y-YL-15 | ||
RD (สีแดง) | 0.5 | NWC5E-UTP-Y-RD-0.5 | |
1 | NWC5E-UTP-Y-RD-1 | ||
2 | NWC5E-UTP-Y-RD-2 | ||
3 | NWC5E-UTP-Y-RD-3 | ||
5 | NWC5E-UTP-Y-RD-5 | ||
7 | NWC5E-UTP-Y-RD-7 | ||
10 | NWC5E-UTP-Y-RD-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ความยาว:กำหนดเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.46 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีน้ำเงิน | 0.5 | |
฿ 149.11 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | 1 | |
฿ 173.96 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีน้ำเงิน | 2 | |
฿ 202.37 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีน้ำเงิน | 3 | |
฿ 252.07 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีน้ำเงิน | 5 | |
฿ 301.78 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีน้ำเงิน | 7 | |
฿ 379.88 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีน้ำเงิน | 10 | |
฿ 507.69 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีน้ำเงิน | 15 | |
฿ 138.46 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เทา / เทาอ่อน] สีเทา | 0.5 | |
฿ 149.11 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เทา / เทาอ่อน] สีเทา | 1 | |
฿ 173.96 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เทา / เทาอ่อน] สีเทา | 2 | |
฿ 202.37 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เทา / เทาอ่อน] สีเทา | 3 | |
฿ 252.07 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เทา / เทาอ่อน] สีเทา | 5 | |
฿ 301.78 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เทา / เทาอ่อน] สีเทา | 7 | |
฿ 379.88 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เทา / เทาอ่อน] สีเทา | 10 | |
฿ 507.69 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เทา / เทาอ่อน] สีเทา | 15 | |
฿ 124.62 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | 0.5 | |
฿ 134.20 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | 1 | |
฿ 156.57 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | 2 | |
฿ 202.37 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | 3 | |
฿ 252.07 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | 5 | |
฿ 301.78 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | 7 | |
฿ 379.88 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | 10 | |
฿ 138.46 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง | 0.5 | |
฿ 149.11 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง | 1 | |
฿ 173.96 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง | 2 | |
฿ 202.37 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง | 3 | |
฿ 252.07 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง | 5 | |
฿ 301.78 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง | 7 | |
฿ 379.88 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง | 10 | |
฿ 507.69 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง | 15 |
กำลังโหลด …
ประเภท | CAT5e | โครงสร้าง โล่กำบัง | ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP | มาตรฐาน เครือข่าย FA | ไม่มี มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ตัวนำ สายไฟ | สายแลนมาตราฐาน | ขนาด ตัวนำ | AWG24 (0.20sq) | จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) | 8 คอร์/แกน |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ | 5.0 ถึง 5.9 | คุณสมบัติ สายไฟ | ความหน่วงไฟ | วัสดุ เปลือก | PVC |
PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) | รองรับการใช้งาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง